MM-40299 website update GWA Leuchtentechnikseite_1152223968_2000x1125.jpg

Tecnologia per l'illuminazione

Colleghiamo la tua luce: abbiamo l'esperienza e le soluzioni per aiutarti ad implementare l'illuminazione in modo efficiente ed efficace.

Soluzioni per le tue esigenze

Porta la luce al centro della scena con la nostra tecnologia di connessione: ad esempio per l'installazione di corpi illuminanti tecnici, per moduli LED o per soluzioni specifiche, come i sistemi a linea continua.

Una gamma di prodotti diversificata per le connessioni a LED

Il prodotto giusto per tutte le vostre connessioni a LED: sperimentate i prodotti WAGO per la connessione delle luci in azione. Che si tratti di morsetti per moduli LED, driver o connessioni di rete, con WAGO avrai il partner giusto al tuo fianco!

Con le sue tecnologie di connessione modulare e flessibile, WAGO offre un'ampia selezione di connettori a innesto diretto, morsetti per circuiti stampati e morsetti per circuiti stampati SMD, nonché morsettiere. Qui sono reperibili tutti i prodotti della gamma WAGO dedicata alla tecnologia dell'illuminazione.

La tecnologia di connessione giusta per la tua applicazione

Che si tratti di illuminazione interna o esterna, compatta o lineare, nell'industria o nel commercio al dettaglio, WAGO ha sempre la soluzione giusta per la tua applicazione!

Prodotti per le tue luci

Scopri ora i nostri prodotti per la connessione delle luci. Un esempio della nostra tecnologia di connessione per l'illuminazione è mostrato su un apparecchio da soffitto incassato e su un apparecchio da incasso. Basta un clic per saperne di più: che si tratti di connettori, morsetti per circuiti stampati per driver, morsetti per circuiti stampati SMD per moduli LED, connettori di giunzione compatti (serie 221) o connettori di giunzione in linea; con WAGO troverai sempre gli accessori giusti per le tue luci.

Applicazione di illuminotecnica da soffitto incassata

Entra nel mondo della tecnologia di connessione delle luci WAGO! In questo video mostriamo la varietà della nostra gamma di prodotti per l'illuminazione usando l'esempio di un apparecchio da soffitto incassato. Scopri tutti i dettagli sull'utilizzo dei nostri connettori a innesto diretto, dei morsetti di giunzione in linea (serie 221), dei morsetti per circuiti stampati per driver, dei morsetti per circuiti stampati SMD e molto altro ancora.

Applicazione per illuminotecnica Pole-Top

In questo video condividiamo un esempio applicativo della nostra tecnologia di connessione delle luci in un apparecchio di illuminazione esterno con pannello. Scopri la varietà della nostra tecnologia di connessione e impara ad usarla: dalla base del polo all'apparecchio di illuminazione stesso. Questo include il nostro morsetto di giunzione compatto (serie 221) con leva, insieme ai nostri morsetti per circuiti stampati SMD e PCB.

lighting_bueroflaeche_gewerbeflaeche_halle_fotolia_100331454_2000x2000.jpg

Lighting Management

Perché usare WAGO?

  • Massimizza ogni possibilità di risparmio! Con una corretta gestione dell'illuminazione potrai ridurre i consumi energetici per l'illuminazione fino al 70%.

  • Applicazioni: uffici, stabilimenti produttivi, centri logistici

  • Rapida implementazione dell'illuminazione tramite il controllore PFC200 e il protocollo DALI

  • Facilità di configurazione e messa in servizio tramite il browser Web standard

  • Facile da azionare e controllare

Il tuo Referente in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale