MM-400936_new-website-page_open_for-seamless-connections_2000x2000

Open Automation with WAGO

Whether energy and building technology, mechanical engineering or the process industry: Automation is already an integral part of almost all sectors of the economy today. Thanks to our automation platform, which is based on manufacturer-independent standards on both the hardware and software sides, users can take full advantage of the opportunities offered by digitization to help future-proof their organizations.

With a strong base of more than 500 modules and interfaces, our system offers a wide range of options for both established applications and new ones – from simple digital and analog signal processing, to industry-specific communication.

Open Automation con WAGO

Massima flessibilità per tutte le applicazioni.

Sia nella tecnologia dell'energia e degli edifici, nell'ingegneria meccanica o nell'industria di processo: l'automazione è già oggi parte integrante di quasi tutti i settori dell'economia. Grazie alla nostra piattaforma di automazione, basata su standard indipendenti dal produttore sia a livello hardware che software, gli utenti possono sfruttare appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione per rendere le loro organizzazioni a prova di futuro.
Con una solida base di oltre 500 moduli e interfacce, il nostro sistema offre un'ampia gamma di opzioni sia per applicazioni consolidate sia per quelle nuove: dalla semplice elaborazione di segnali digitali e analogici alla comunicazione specifica per settore.

SPE come tecnologia chiave

Doppio conduttore, possibilità illimitate: Single Pair Ethernet (SPE) semplifica l'Industria 4.0 e abilita una comunicazione coerente end-to-end dal livello di campo fino al cloud. WAGO ha riconosciuto il potenziale della SPE e si è impegnata ad avanzare nell'automazione aperta con questa nuova tecnologia.

Comunicazione aperta con OPC UA.

La nuova tecnologia per lo scambio di dati sicuro, affidabile e indipendente dal produttore sta rapidamente affermandosi nelle reti industriali. Anche WAGO crede nel potenziale di questo standard aperto e ha implementato vari profili OPC UA per i suoi controllori della serie PFC e i Control Panel.

Touch Panel 600

I touch panel ad alte prestazioni di WAGO per compiti esigenti di controllo e visualizzazione migliorano l'operabilità di macchine e impianti offrendo al contempo un design eccezionale e una tecnologia avanzata.

I vantaggi:

  • Elevata velocità operativa grazie al potente processore Cortex A9 Multicore.

  • Programmazione flessibile con IEC 61131 o direttamente nel sistema operativo open source Linux®.

  • Interfaccia di configurazione personalizzata e utilizzo comodo direttamente dal dispositivo.

  • Il concetto di montaggio unico consente di risparmiare tempo.

  • Connessione standard alle soluzioni cloud WAGO con i Control Panel.

controller_gemischt_2000x1125px.jpg

Controllori

Ottima performance e disponibilità: i controllori WAGO (PLC) sono facili da utilizzare ed offrono soluzioni di automazione convenienti, grazie alle elevate prestazione, al basso consumo energetico, alle numerose interfacce, al design compatto ed all'elevato grado di sicurezza.

I vantaggi:

  • Programmabile via CODESYS secondo IEC61131-1

  • Indipendente dal fieldbus, supporto per tutti i protocolli fieldbus standard e gli standard ETHERNET (PROFIBUS®, Modbus®, PROFINET®, ...) )

  • Potenza di calcolo dimensionabile dai controllori fieldbus ai controllori PFC100 e PFC200

  • Ideale in combinazione con I/O System 750 WAGO: oltre 500+ moduli per la massima flessibilità e varietà funzionale.

  • Ideale anche per l'uso in ambienti estremi.

Per il quadro elettrico: I/O System 750/753 WAGO

I/O System 750/753 WAGO si distingue per il suo uso universale e l'ampio portafoglio prodotti. Con oltre 500 moduli differenti, è così versatile e flessibile da soddisfare praticamente qualsiasi esigenza in una vasta gamma di settori industriali.

Vantaggi:

  • Fieldbus-independence

  • Utilizzo flessibile

  • Collaudi e omologazioni di livello mondiale

  • Oltre 500 moduli disponibili, inclusi sicurezza funzionale ed Ex-i

  • Connessioni a innesto opzionali per la serie 753

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

Per ambienti estremi: I/O System 750 XTR WAGO

Il design estremamente robusto del I/O System 750 XTR WAGO offre vantaggi evidenti: massimizza i tempi di attività del sistema, occupa meno spazio e riduce i costi energetici e di manutenzione eliminando la necessità di climatizzazione aggiuntiva. Il sistema è adatto ad applicazioni impegnative che riguardano in particolare i seguenti ambiti:

Vantaggi:

  • Resistenza alle temperature ambientali estreme

  • Immunità alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni impulsive.

  • Resistenza alle vibrazioni e agli urti

  • Protezione dalle esplosioni

Connettività estesa con I/O System Field WAGO

I vantaggi:

  • Una soluzione di automazione aperta e a prova di futuro supporta le più recenti tecnologie di comunicazione.

  • Diverse varianti di alloggiamento consentono un adattamento perfetto a ogni applicazione e macchina.

  • IO-Link apre la strada a una produzione rapida, flessibile ed efficiente.

  • Maggiore trasparenza grazie a una gestione innovativa del carico.

Il tuo contatto in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.