La nascita di WAGO

1960-1969

Pronti per il mercato globale

Nel 1961, Wolfgang Hohorst si unì alla compagnia, portando con sé diverse nuove idee. Con la sua visione per la tecnologia di connessione a molla a pressione, migliore, più sicura, più economica, ha tracciato una nuova rotta per l'azienda. Un momento decisivo arrivò nel 1966 quando WAGO passò dal termoindurente alla poliammide 6.6 per gli involucri dei morsetti per montaggio su guida, una novità assoluta a livello globale. Inoltre, negli anni '60 entrarono a far parte della gamma prodotti anche i connettori per circuiti stampati (PCB) e le morsettiere saldabili con connessione a molla. L'utilizzo della tecnologia di connessione a molla nei ballast elettronici e nei morsetti per condensatori ha contribuito all'ingresso di WAGO nel settore dell'illuminazione.

Sviluppi del prodotto ed eventi a partire dagli anni '60

  • 1961: Wolfgang Hohorst entra a far parte dell'azienda
  • 1963: prima morsettiera per montaggio su guida DIN con connessione PUSH WIRE® a 4 conduttori, destinata all'industria degli ascensori e dei dispositivi di segnalazione
  • 1964: primo morsetto modulare per circuito stampato con connessione a molla
  • 1965: primo connettore per circuito stampato con connessione a molla
  • 1966: il primo impiego al mondo della poliammide 6.6 per gli involucri dei morsetti per montaggio su guida
  • 1968: primo morsetto innestabile senza viti per condensatori
  • 1969: primo morsetto a innesto/avvitabile per ballast elettronici
MM-17597_decade_collages_1960.jpg

Le pietre miliari degli anni '60

1967

Il trionfo dei circuiti stampati: WAGO prende il sopravvento

Fino al 1967 non esistevano connettori a innesto e morsetti con connessioni a molla per circuiti stampati. Pertanto, WAGO ha sviluppato i primi connettori diretti per circuiti stampati con tecnologia di connessione a molla, adatti a conduttori rigidi e flessibili da 0,2 a 1 mm⊃2. Le spine hanno una struttura modulare e sono disponibili con 12, 18, 24, 30 e 36 poli. Contemporaneamente, WAGO ha presentato la sua prima famiglia di morsetti per circuiti stampati con tecnologia di connessione a molla e prese di test integrate alla fine degli anni '60. Il design modulare dei morsetti consente una produzione estremamente efficiente di qualsiasi numero di poli. L'ingresso di WAGO nei componenti di connessione per circuiti stampati è stato un successo.

1967

Esperienze iniziali con i componenti del circuito stampato

Il produttore di sistemi di ascensori Otis stava già acquistando morsetti a doppio livello in grandi quantità nel 1964, e prevedeva di introdurre i circuiti stampati nel 1965. A tal fine, l'azienda ha cercato dei connettori a innesto cablati sul retro dei quadri elettrici e che permettessero l'inserimento frontale diretto dei circuiti stampati. Una piccola rivoluzione per la costruzione di quadri nell'industria degli ascensori. La proposta progettuale di WAGO è stata accettata immediatamente e Otis è diventato il primo e più grande acquirente di connettori per circuiti stampati innestabili. Seguirono molti clienti più piccoli. Allo stesso tempo, Siemens Erlangen aveva bisogno di un morsetto per circuito stampato con tecnologia di connessione a molla a pressione per un progetto, perché aveva già avuto una buona esperienza con questa tecnologia grazie al WAGO Compact Terminal Block. I primi campioni dei morsetti per circuiti stampati della WAGO, introdotti poche settimane dopo, sono stati accolti con entusiasmo. I morsetti sono stati poi venduti con successo ad altri clienti.

1968

Primi morsetti a molla integrati in ballast e condensatori

Nel 1968, WAGO aveva già sviluppato il primo morsetto innestabile senza viti per condensatori in collaborazione con Bosch. Questo prodotto di successo divenne in breve tempo un’offerta standard per Bosch e AEG. Sulla base di questo successo, WAGO ha sviluppato il primo morsetto a vite/innesto per ballast nel 1969. Questo è l'inizio della tecnologia di connessione a molla di pressione nell'industria illuminotecnica.

1968

Ingresso nel mercato dell'industria dell'illuminazione

I morsetti a molla per ballast e condensatori sono stati i trend setter per la tecnologia di connessione a molla a pressione nell'industria illuminotecnica. Il motivo è che le luci erano cablate esclusivamente con conduttori rigidi. Usando i morsetti a molla, la lavorazione del cablaggio si è ridotta al semplice inserimento del conduttore: un enorme risparmio di tempo! I morsetti per ballast e condensatori hanno avuto successo per decenni in WAGO. Questo successo guida lo sviluppo in WAGO di morsettiere per il cablaggio interno e la connessione di potenza delle luci.

Dal passato al presente

Scopri qui altri decenni di storia aziendale WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi: