buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

貫通端子台 / コネクタ

WAGO 貫通端子台 / コネクタはさまざまな用途に対応する製品をラインナップしています。
パネルへの固定方法は製品別にネジ固定、スナップインタイプがあり選択できます。
電線接続はスプリング式で簡単に結線可能です。

特長:

  • 多くのアプリケーションに対応する幅広い製品ラインナップ
  • さまざまな取付方法を用意
  • アースコンタクト付タイプは取付時にパネルに直接アース接続
  • 内部配線側はスプリング接続、ワイヤラップ、はんだ端子付の製品を用意
  • 単線、より線を簡単に結線できるスプリング式接続
  • 適合電線サイズ:0.08 ~ 16 mm2 (AWG 28 ~ 6)

製品ラインナップ

プラグインコネクタ

素早く接続でき、信頼性の高いプラグインコネクタです。製品ラインナップが幅広く、さまざまな取付方法をお選びいただけます。またサイズも豊富で、プラグイン式の装置接続に対し常に最適なソリューションでお応えすることが可能です。

  • プラグイン接続ソリューションにより、装置の設置 / メンテナンス / 交換にかかる時間を短縮
  • あらゆる電線タイプに対応可能なスプリング式接続
  • プリント基板内部接続用として、はんだピン付コネクタ
    (THT / THR) もご用意
  • 内部電線接続用として、ワイヤ接続や固定用フランジ付コネクタをご用意
  • 工具不要のパネル貫通取付用スナップインフランジ
  • 電線-基板間、基板-電線間、電線-電線間、基板-基板間の接続用

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

貫通型端子台

貫通型端子台は内部と外部の電線接続に最適です。アセンブリは工具不要で
簡単なため、迅速な設置が可能です。

  • あらゆる電線タイプに対応可能なスプリング式接続
    - 内部 / 外部とも最大電線サイズ 16 mm2 (AWG 6)
  • 固定用クリップにより工具不要の簡単なアセンブリ
  • 828シリーズ:スムーズなレバー操作で、複数のクランプユニットを
    同時に開いて作業可能
  • アース線端子台はエンクロージャやパネルに直接アース接続
    (826 シリーズ)
h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

プラグインレールマウント端子台
X-COM®-SYSTEM

X-COM®-SYSTEM はモジュール式プラグ・システムで、配線時間とコストを削減できます。プラグイン式レールマウント端子台やパネル貫通、その他の
用途向けの製品まで多彩なラインナップがあります。
コネクタヘッダには、貫通用フランジや工具不要アセンブリ用スナップイン
フランジなど、さまざまな取り付けオプションがあります。ヘッダの相手側は、1 線 / 2 線ストレート型またはアングル型コネクタプラグのモジュールでできています。

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

プリント基板用端子台

パネル貫通型プリント基板用端子台は、フロントから操作するため
埋め込み型デバイスの接続に最適です。ピン・ピッチのラインナップは、
5 / 7.5 / 10 mm があります。

  • あらゆる電線タイプに対応可能なスプリング式接続
  • 端子台の取り付けを補強する固定用フランジ付オプション
  • エンクロージャ面と面一になるタイプと、突き出るタイプをご用意
  • テストスロットを電線挿入口の上側に配置

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

picoMAX®:プラグイン接続システム

picoMAX® は 1 つのスプリングで電線保持力とピン接点圧力を確保する
ため、他の接続システムより 30 % 以上の小型化を実現します。

  • コンパクト設計:スペースを最大 30% 削減
  • 徹底的に簡素化した接続システム
  • 革新的な設計とスプリング接続技術および新しい絶縁材料により、
    高い周囲温度でも完全な接点を保証
  • メールヘッダにはロッキングラッチが一体形成されており、フィメールコネクタのロッキングラッチとインターロックすることで確実に保持
    できるため、最大 20 G の非常に高い耐振動性
  • テストスロットは電線挿入口と並行にあるため、効率的なテストが可能
picomax_2000x1500px.jpg

貫通端子台 / コネクタの
全製品

さまざまな WAGO 貫通端子台 / コネクタの一覧を見られます。

alle-produkte_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg
お気軽にお問い合わせください。

その他のサービス:

プリント基板用端子台 / プラグイン式コネクタ

あらゆる用途に適したスプリング式接続技術で、素早い操作と高い信頼性を実現します。

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

X-COM® / X-COM®S シリーズ

素早く低コストなシステム配線が行え、配電盤や制御盤での使用に最適です。

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg