安全な発火源

爆発性雰囲気が作業場で防ぐことができない場合、二次防爆を実施する必要があります。二次防爆方策では Ex 区域内の全ての発火源の防護をしなければなりません。


しかしこれらを検出するのはそれほど簡単ではありません。火花や熱を発生させるものが何であるかという認識があれば、爆発を防ぐ対策を取ることができます。発火源は基本規格 EN 1127-1 "爆発性雰囲気 - 爆発の予防および防護 - 第1部" ならびに "運用安全性の技術的規則 TRBS 2152、第3部" にリストされています。発火源を防ぐ適切な防護方策もそこでリストされています。

WAGO の防爆

防爆の原理

防爆について一目で分かる概説

技術情報

爆発時に何が起きるか、どの要因が重要か、どんな保護対策があるか?ATEX、Ex 区域、防爆構造の種類、その他について知る必要がある全てを網羅

icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

危険区域分類

場所により発生し得る物質が異なるので、エリアの危険度はすべて同じではありません。これらの物質が発生する頻度と時間によって、さまざまな種類の保護装置が必要になってきます。

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

防爆対策

誰が防爆を必要としていますか?誰に防爆が適用されますか?ここでは何を注意する必要がありますか? そして構造上の防爆は何ですか? WAGO はお客様にとって最も重要な質問の答えをまとめました。

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

装置グループ

装置同様にガス、蒸気および埃は、その特性に応じてさまざまなグループに分けられています。この区分により、さまざまなガス、蒸気、埃に対応して装置を正しく選択するのが簡素化されます。

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

防爆のタイプ

防爆対策が施された機器のみが、Ex 領域での使用を許されます。防爆構造は機器にとって構造的および電気的な方策であり、2 次的な爆発を防止するのに適しています。

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

指令、規格、規制

危険場所に置かれる電気機器の要求事項は複数の層からなります: 国内および国際での規定、ガイドラインおよび規格は、最高レベルの安全性を達成するように要件に適合しなければなりません。ATEX 指令のような最も重要な規制や推奨についての概要を説明します。

WAGO 防爆対応製品

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

Ex 区域で使用可

過酷な環境条件でオートメーション稼働?WAGO 製品およびソリューションならこれを達成します。

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

包含的防爆

Ex 区域使用の承認: WAGO 製品は極めて厳しい条件でも確実な接続を形成します。

お気軽にお問い合わせください。

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: