防爆構造の概要
防爆構造は爆発性雰囲気の環境に置かれたとき、許容外に高い温度に達しないことによって発火を防ぐ役割を果たします。防爆構造は機器のタイプと機能、および爆発性雰囲気が生ずる可能性によって区別されます。
電気機器は IEC 60079-0 (ガスおよび蒸気), IEC 61241-0 (埃) および EN 13463-1 (非電気機器) の規定に従うことになります。機器は認証試験機関 (例:Physikalisch-Technische Bundesanstalt [ドイツ物理工学研究所] (PTB)) によって認証されなければなりません。