30일 무료 테스트
e!COCKPIT을 선택해 주셔서 감사합니다. 무료로 등록하시고 30일 간 무료로 WAGO의 엔지니어링 소프트웨어를 테스트해 보십시오.
WAGO의 e!COCKPIT 자동화 소프트웨어는 기계와 시스템의 구동을 더욱 신속하게 하는 동시에 자동화 프로젝트를 위한 개발 시간을 절감합니다! 지속가능한 비용 절감을 통해 프로젝트의 장기 실행 가능성을 보장합니다. e!COCKPIT은 하드웨어 설정, 프로그래밍, 시뮬레이션, 비주얼라이제이션에서 시운전에 이르기까지 하나의 소프트웨어 패키지에서 모든 자동화 작업을 지원하는 통합 개발 환경입니다.
제품 장점:
e!COCKPIT을 선택해 주셔서 감사합니다. 무료로 등록하시고 30일 간 무료로 WAGO의 엔지니어링 소프트웨어를 테스트해 보십시오.
통합된 e!COCKPIT 컨피규레이터는 다음과 같은 최신 운영 도구와 작업 공간을 제공합니다:
그래픽 네트워크 토폴로지: 네트워크 장치와 장치의 최신 상태 사이의 복잡한 관계를 쉽고 직관적으로 식별 가능.
드래그 & 드롭: 장치간의 상호반응을 간소화함.
복사 & 붙여넣기: 개별 장치 또는 전체 네트워크 브랜치를 빠르게 복사 가능 배치 프로세싱: 매개변수는 여러 장치에서 동시 설정 가능
e!COCKPIT 소프트웨어 개발을 위한 종합적인 옵션을 제공합니다. Structured Text(ST), Ladder Diagram(LD), Function Block Diagram(FBD), Instruction List(IL), Sequential Function Chart(SFC) 및 Continuous Function Chart(CFC)와 같은 IEC 61131-3 PLC 프로그래밍 언어를 사용합니다. 모든 프로그래밍 언어는 함께 결합하여 사용가능 합니다. 생성한 프로그램은 시뮬레이션을 통해 엔지니어링 PC에서 쉽게 디버깅 가능합니다. 객체 지향 프로그래밍 (object-oriented programming)과 같은 새로운 방식이 포함됩니다.
기계 운용 및 모니터링을 위한 고급 사용자 인터페이스가 표준으로 사용됩니다. 오늘날 HMI 기반 디자인은 전체 자동화라인의 구매 여부를 좌우하는 중요한 요소입니다.e!COCKPIT는 드래그 & 드롭 기능을 사용하여 최신 사용자 인터페이스 디자인을 간소화합니다. 통합된 비주얼라이제이션 에디터는 IEC 프로그램 변수, 엔지니어링 PC의 HMI 및 PLC 프로그램의 종료된 시뮬레이션에 접근하고 유니코드 문자 세트로 언어 독립성을 보장합니다. HTML5 또는 CSS와 같이 현재 사용되는 표준을 지원합니다.
자동화 네트워크의 최신 상태를 철저히 파악하는 것은 오류를 신속하게 탐지하고 제거하기 위해 반드시 필요한 사항입니다. 이는 개발과정에서든 구동 중인 기계에서든 똑같이 준수되어야 합니다. e!COCKPIT는 이를 위해 종합적인 진단 옵션을 제공하며 개별도표와 도면 모두로 제어 시스템의 최신 상태 데이터를 보여주는 개별 뷰 기능이 있습니다. 프로젝트의 시간을 엄수하기 위해 오류 메시지는 직접, 그리고 분명하게 전송됩니다. 구조화된 배전 테스트 기능은 배전 오류를 체계적으로 식별합니다.