전기 결선 기술을 적용하는 WAGO의 전문가용 툴
스트리핑, 크림핑 및 측정: 전문가들은 모든 빌딩 설비와 제어함 관련 작업에서, 중대한 애플리케이션에서도 한결같이 신뢰할 수 있는 툴을 필요로 합니다. WAGO가 선보이는 새로운 툴은 이미 업계에서 우수함을 입증받은 케이블 스트리퍼, 크림퍼와 시험기에 더 많은 성능과 뛰어난 인체공학적 장점을 더합니다.
새로운 툴로 작업을 보다 신속하게 실행하고 고장은 최소화할 수 있어 시간과 비용이 상당히 절감됩니다. 예를 들어 WAGO의 새로운 툴은 개별 와이어를 손상시키지 않고, 센서 케이블이 빠르고 안정적으로 스트립합니다. 스프리핑 범위가 0.03에서 16mm2 (34–6 AWG)로 넓은 WAGO의 업그레이드된 와이어 스트리퍼는 필요한 툴의 수를 줄이는 것을 돕습니다.
한 눈에 보기:
케이블 스트리퍼
스트리핑
Variocrimp 4 및 16을 사용하여 크림핑
LED/LCD 디스플레이가 있는 2극 전압 테스터