제품 번호 769-171

2-conductor/2-pin carrier terminal block; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 4 mm²; CAGE CLAMP®

재고 보유 제품
PU (SPU): 50 Piece
입력하신 값은 반올림///되었습니다.
SPU에서/// 주문할 수 없습니다!
이 제품이 이미 추가되어 있고 다시 추가할 수 없습니다. 수량을 변경하시려면 제품의 수량을 직접 수정하십시오.
유효하지 않은 입력
50

Safety information 1:
1-conductor angled female plugs cannot be used.

제품 상세

상세
Electrical data
Ratings per IEC/EN 60664-1
Ratings per IEC/EN 60947-7-1
Rated voltage (III / 3) 500 V
Rated impulse voltage (III / 3) 6 kV
Rated current 32 A
Legend (ratings) (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3
Connection data
Connection technology CAGE CLAMP®
Actuation type Operating tool
Connectable conductor materials Copper
Nominal cross section 4 mm²
Solid conductor 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fine-stranded conductor 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch
Total number of connection points 2
Total number of potentials 1
Number of levels 1
Type of wiring Front-entry wiring
Geometrical Data
Width 5 mm / 0.197 inch
DIN 레일의 상부로부터의 높이 28.5 mm / 1.122 inch
Depth 87.5 mm / 3.445 inch
Mechanical data
Design horizontal
Type of mounting DIN-35 rail
Marking level Center marking
Material Data
Color 회색
Insulating material Polyamide 66 (PA66)
Fire load 0.169 MJ
Weight 9.7 g
Commercial data
Product Group 18 (X-COM-System)
Packaging type BOX
Country of origin CN
GTIN 4045454871673
Customs tariff number 85366990990
승인 / 인증
Country specific Approvals
승인
추가 승인 텍스트
인증서 이름
언어
승인: CCA
DEKRA Certification B.V.
추가 승인 텍스트 EN 60947
인증서 이름: NTR NL-7626
승인: CSA
DEKRA Certification B.V.
추가 승인 텍스트 C22.2 No. 158
인증서 이름: 1101144
승인: KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.
추가 승인 텍스트 EN 60947
인증서 이름: 2190419.01
Ship Approvals
승인
추가 승인 텍스트
인증서 이름
언어
승인: ABS
American Bureau of Shipping
추가 승인 텍스트 EN 60947
인증서 이름: 20-HG1941090-PDA
승인: BV
Bureau Veritas S.A.
추가 승인 텍스트 EN 60947
인증서 이름: 07436/E0 BV
승인: DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
추가 승인 텍스트 -
인증서 이름: TAE00001V2
승인: LR
Lloyds Register
추가 승인 텍스트 EN 60947
인증서 이름: 91/20112 (E9)
UL-Approvals
승인
추가 승인 텍스트
인증서 이름
언어
승인: UR
Underwriters Laboratories Inc.
추가 승인 텍스트 UL 1059
인증서 이름: 20190731-E45172
승인: UR
Underwriters Laboratories Inc.
추가 승인 텍스트 UL 1977
인증서 이름: 20151210-E45171
다운로드
Documentation
Additional Information
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 769-171
CAE data
EPLAN Data Portal 769-171
WSCAD Universe 769-171
ZUKEN Portal 769-171
Required accessories
호환 제품
Installation Notes
2 이미지
Installation

Snap individual carrier terminal blocks onto the carrier rail and slide together.

자세히 보기 ...
1 Image
Conductor termination

CAGE CLAMP® connection


Carrier terminal block: Insert/remove conductor via operating tool (3.5 x 0.5 mm blade).

자세히 보기 ...
5 이미지
Commoning

Commoning with adjacent or staggered jumpers –


push jumpers down until fully inserted.

자세히 보기 ...
1 Image
Testing

Testing via 2 or 2.3 mm Ø test plugs.

자세히 보기 ...
1 Image
Coding

Snap coding pin in proper direction on carrier terminal block.


Shown: Coding pin removal from carrier terminal block.

자세히 보기 ...
1 Image
Locking lever

Female plug secured with locking lever on the terminal block side.

자세히 보기 ...
2 이미지

Carrier terminal block

자세히 보기 ...
5 이미지

1-conductor female plug


Carrier terminal blocks can be commoned via 280 and 780 Series Jumpers and tested using a 280 Series Test Plug Adapter.

자세히 보기 ...