WAGO maitinimo blokai

Veiksmingi WAGO maitinimo blokai visada tiekia pastovią maitinimo įtampą – tiek paprastuose įrenginiuose, tiek didesnių galios poreikių automatizavimo sistemose. WAGO siūlo nenutrūkstamo maitinimo šaltinius (UPS), buferinius modulius, rezervinius modulius ir įvairias elektronines apsaugas (ECB) kaip integruotą sistemą sklandiems modernizavimo darbams.

Nauda jums:

  • Vienos ir trijų fazių maitinimo šaltiniai temperatūrai nuo −40 iki +70 °C (nuo −40 iki +158 °F)

  • Išėjimo įtampos: 5–48 V DC ir (arba) 24–960 W (1–40 A)

  • Patvirtinta naudoti įvairiose sistemose visame pasaulyje

  • Ši visapusiška maitinimo blokų sistema apima tokius komponentus kaip UPS, talpinių buferių moduliai, elektroninės apsaugos (ECB), rezerviniai moduliai ir DC/DC keitikliai



Mūsų maitinimo šaltinių asortimentas

Maitinimo šaltinis „Pro 2“

Maitinimo šaltinis „Pro 2“, valdymo spintos širdis, tiesia kelią į ateitį ir padeda įveikti šiandienos ir rytojaus iššūkius, keliamus ketvirtosios pramoninės revoliucijos.

Pagrindiniai privalumai:

  • Efektyvumas iki 96,3 %

  • Įvairios konfigūracijos ir stebėjimo galimybės, naudojant įvairius komunikacijos modulius

  • Greitas ir patikimas miniatiūrinių jungtuvų suveikimas dėl iki 600 % laikinosios išėjimo srovės, taikant technologiją „Top Boost“

  • Greitas kondensatorių įkrovimas ir spartesnis kontaktorių perjungimas taikant iki 150 % išėjimo srovę penkias sekundes, naudojant integruotą „Power Boost“

  • Padidintas temperatūros diapazonas: nuo −40 iki +70 °C

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

Maitinimo šaltiniai „Eco 2“

WAGO maitinimo šaltiniai „Eco 2“ su jungčių technologija „push-in“ ir integruotomis svirtelėmis – naujoji geru kainos ir našumo santykiu pasižyminčios maitinimo šaltinių šeimos „Eco“ karta. Naujieji prietaisai patrauklūs greitu ir patikimu prijungimu nenaudojant įrankių bei puikiu kainos ir našumo santykiu.

Pagrindiniai privalumai:

  • Paprasta, įrankių ir priežiūros nereikalaujanti jungtis su svirtele bei jungčių technologija „push-in“

  • Didelis įėjimo įtampos diapazonas – nuo 90 iki 264 V kintamoji srovė – leidžia naudoti skirtinguose maitinimo tinkluose

  • Plonas dizainas taupo vietą ant DIN bėgelio

  • Efektyvūs ir ekonomiški

  • Ilga eksploatacija: vidutinis laikas iki gedimo (MTBF) > 1 mln. valandų

WAGO maitinimo šaltiniai „Base“

WAGO maitinimo šaltinis „Base“ su išbandyta jungčių technologija „Push-in CAGE CLAMP®“ užtikrina pagrindines funkcijas darbo metu ir išsiskiria geru kainos ir našumo santykiu. Naujieji įrenginiai pasižymi patikimomis, greitai ir be įrankių sujungiamomis jungtimis bei išskirtiniu efektyvumu.

Pagrindiniai privalumai:

  • Kompaktiškas dizainas su tvirtu metaliniu korpusu

  • Laidų prijungimas iš priekio naudojant jungčių technologiją CAGE CLAMP®

  • Platus veikimo temperatūros diapazonas nuo -30 °C iki +70 °C

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

Maitinimo šaltiniai „Eco“

Daugeliui paprastų įrenginių reikia tik 24 V nuolatinės srovės. Tokiais atvejais, atsižvelgiant į kainą, maitinimo šaltiniai „Eco“ yra idealus sprendimas.

Pagrindiniai privalumai:

  • Išėjimo srovė nuo 1,25 iki 40 A

  • Didelis įėjimo įtampos diapazonas – nuo 90 iki 264 V kintamoji srovė – leidžia naudoti skirtinguose maitinimo tinkluose

  • Ypač geras kainos ir našumo santykis paprastoms sistemoms

  • Prijungimo technologija CAGE CLAMP® nereikalauja priežiūros ir taupo laiką

  • Skirtingi montavimo būdai, ant DIN bėgelio arba varžtais, naudojant spaustukus, todėl galima naudoti bet kokioje situacijoje

  • Plokščias, kompaktiškas, stabilus metalinis korpusas

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

Maitinimo šaltinis „Compact“

Maži, bet galingi maitinimo šaltiniai ant DIN bėgelių montuojamuose korpusuose gaminami su 5, 12, 18 ir 24 V nuolatinės srovės išėjimo įtampa, vardinė išėjimo srovė siekia iki 6,5 A.

Pagrindiniai privalumai:

  • Platus įėjimo įtampos diapazonas nuo 85 iki 264 V kintamoji srovė – leidžia naudoti skirtinguose elektros tinkluose.

  • Montavimas ant DIN bėgelio ir įvairūs montavimo būdai naudojant atskirai įsigyjamus varžtais tvirtinamus spaustukus tobulai tinka kiekvienai sistemai

  • Nuimama priekinė plokštė pagerina aušinimą, kai reikia montuoti kitokioje padėtyje

  • Matmenys atitinka DIN 43880, todėl tinka montuoti elektros skydinėse ir skaitiklių plokštėse

  • Idealiai tinka pramonei, pastatams ir buitinei technikai pagal EN 60335-1

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125.jpg

Maitinimo šaltinis „Classic“

Maitinimo šaltinis „Classic“ – tai ypač patikimas maitinimo šaltinis su pasirenkama integruojama funkcija „TopBoost“. Platus įėjimo įtampos diapazonas ir ilgas tarptautinių patvirtinimų sąrašas leidžia naudoti WAGO maitinimo šaltinius „Classic“ labai įvairiose sistemose.

Pagrindiniai privalumai:

  • „TopBoost“ leidžia nebrangiai užtikrinti apsaugą antrinėje grandinėje naudojant saugiklius (≥ 120 W)

  • Vardinė išėjimo įtampa: 12, 24, 30,5 ir 48 V nuolatinė srovė

  • DC OK signalas / DC OK kontaktas, kad būtų paprasta stebėti nuotoliniu būdu

  • Platus įėjimo diapazonas ir UL bei DNV patvirtinimai, todėl tinka naudoti visame pasaulyje

  • Prijungimo technologija CAGE CLAMP® nereikalauja priežiūros ir taupo laiką

  • Kompaktiškas dizainas sutaupo vietos valdymo spintose

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_009_2000x1125.jpg

Maitinimo šaltinis „Pro“

Sistemoms, kurioms reikalinga didelė išėjimo galia, reikia profesionalių maitinimo šaltinių, galinčių patikimai susidoroti su galios šuoliais. Maitinimo šaltiniai „Pro“ idealiai tinka tokioms sistemoms.

Pagrindiniai privalumai:

  • Funkcija „TopBoost“ iki 50 ms užtikrina kelis kartus didesnę srovę nei vardinė

  • Funkcija „PowerBoost“: tiekia 200 % išėjimo galios keturias sekundes

  • Patogus įvesties ir išvesties kintamųjų parametrizavimas ir stebėsena naudojant papildomą „LineMonitor“

  • Galimas laisvas kontaktas / budėjimo režimo įėjimas

  • Ryšys su kompiuteriu arba PLV per papildomą RS-232 sąsają

Visi produktai

Peržiūrėkite visą platų WAGO maitinimo šaltinių asortimentą.

Jūsų WAGO kontaktinis asmuo

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kontaktai

Darbo laikas: 8.30-17.00

I-V

Additional service offerings: