1024-MM-455527-3d-group-picture-IC-Installationsklemmen-2000x1125

Instalācijas spailes: Ietaupiet laiku un naudu

Plašākā instalācijas spaiļu un savienotāju izvēle perfektai elektroinstalācijai: neatkarīgi no tā, vai tā ir sadalne vai montāžas kārba – WAGO instalācijas spailes un savienotāji piedāvā ideālu risinājumu katram instalācijas uzdevumam. Ar tādiem produktiem kā mūsu savienotāji sadales kārbām, monolīto vadu pieslēgšana ar push-in tehnoloģiju ietaupa gan laiku, gan naudu.

Jūsu ieguvumi:

  • Ātri un ērti lietojams

  • Pareizais savienotājs katrai elektroinstalācijas lietojumam

  • Minimālās vietas prasības nodrošina augstu vadu blīvumu

  • Skaidri organizēta elektroinstalācija vadības skapjos un sadales kārbās

  • Instalācijas bez apkopes

  • Pastāvīgi, droši savienojumi

Produktu pārskats

Mūsu instalācijas spaiļu un savienojumu klāsts

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Uz slides montējamās spailes

WAGO TOPJOB® S uz sliedes montējamās spailes ar Push-in CAGE CLAMP® tehnoloģiju piedāvā plašu šķērsgriezumu diapazonu, nodrošinot piemērotas spailes jebkuram ēku instalācijas pielietojumam. Tā kā prasības ēkām pastāvīgi pieaug un mainās, TOPJOB® S nodrošina nākotnes prasībām atbilstošu instalāciju.

Jūsu Ieguvumi:

  • Elastīga izvēle starp savienošanas veidiem – ar klasisko pieslēgumu, spiedpogu vai hibrīdo risinājumu.

  • Standartiem atbilstoša izolācijas pretestības mērīšana, pateicoties uzticamiem, ērtiem N-atvienošanas variantiem

  • Push-in CAGE CLAMP®: tieša vadu ievade monolītiem un lokaniem vadiem ar āderuzgaļiem.

  • Pietiekami daudz vietas vadu pievienošanai, pateicoties kompaktajam dizainam.

  • Trīs rindu pielāgojamas marķēšanas lentes nodrošina pārskatāmu organizāciju – arī pēc vadu pievienošanas.

  • Vienkārša iepriekšēja plānošana ar produktu meklētāju sadales skapjiem ēkās.

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Apgaismojuma savienojumi

WAGO apgaismojuma savienojumi nodrošina ideālu savienojumu starp monolītiem un lokaniem vadiem. Pateicoties tam, ka WAGO apgaismojuma savienojumi ir apstiprināti kā neatkarīgas iekārtas saskaņā ar standartu EN 60998, tos var izmantot gandrīz visās mājsaimniecībās un līdzīgās ēku instalācijās, kur nepieciešams izveidot savienojumu starp monolītiem un lokaniem vadiem.

Jūsu Ieguvumi:

  • Ideāli savienot monolītos vadus ar lokaniem vadiem

  • Vienkārša elektroinstalācija bez instrumentiem - īpaši piemērota montāžai grūti sasniedzamās vietās

  • Atbalsta daudzveidīgus pielietojumus, tostarp iekārtu ar lokaniem vadiem pievienošanu pastāvīgām instalācijām (piemēram, žalūziju motoriem).

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

221 sērijas spailes visu veidu vadiem

No domofona sistēmas elektroinstalācijas līdz elektriskajām cepeškrāsnīm - dažādu vadu veidu savienošana ir ātra un vienkārša ar WAGO kompakto spaili (221 sērija).

Jūsu Ieguvumi:

  • Savienojiet visu veidu vadus bez iepriekšējas sagatavošanas

  • Apvienojiet jebkura veida un izmēra vadus

  • Viegli lietojams sviras mehānisms bezinstrumentu vadu pievienošanai

  • Liela strāvas caurlaides spēja līdz 32 A

  • Spaiļu turētāji izmantošanai sadales kārbās

  • Arī šķērsgriezumiem līdz 6 mm2

WAGO spailes ar svirām – Green Range sērija

Vienkāršāks, ātrāks, drošāks: tās ir pazīstamās 221 sērijas savienotāja īpašības. Mēs esam pārdomājuši šo produktu un izstrādājuši variantu no bioloģiski aprites un pārstrādātas plastmasas. Tas nodrošina esošo resursu apriti un ir pirmais solis ceļā uz ilgtspējīgākiem produktiem.

Priekšrocības:

  • Plastmasa, kas daļēji izgatavota no pārstrādāta materiāla (piemēram, pārstrādātas PET pudeles) pēc izlietošanas un no bioloģiskiem rūpniecības un sadzīves atkritumiem (biocirkulāri)

  • Samazināts fosilo resursu patēriņš

  • Tā pati kvalitāte un sertifikācija kā jau zināmajam 221 sērijas spailēm.

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

221 sērijas aspailes Ex pielietojumiem

Atklāj jaunas dizaina iespējas sadales kārbu, apgaismes ierīču un elektronisko ierīču ražotājiem.

Jūsu Ieguvumi:

  • Vienkārši lietojams: pacel sviru uz augšu, ievieto vadu un nolaid sviru atpakaļ.

  • Pieejami kā 2-, 3- un 5-vadu savienotāji

  • Divi varianti, daudzi pielietojumi:
    - 221 sērijas 4 mm2 variants ir pimērots lokaniem vadiem no 0,14 līdz 4 mm2, kā arī monolītiem un savērptiem vadiem no 0,2 līdz 4 mm2 (24-12 AWG).
    - 221 sērijas 6 mm2 variants savieno visus vadītāju tipus no 0,5 līdz 6 mm2 (20-10 AWG).

  • Spaiļu turētājs uzstādīšanai atbilstoši standartiem.

  • Darba spriegums 275 V vai 440 V

  • Ir iespējami pielāgoti turētāji

  • ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zona1, 2

  • IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / 1. klase, 1. zona

PUSH WIRE® savienotāji

Mūsu produktu līnija atbalsta plašu šķērsgriezumu klāstu: 243 sērijas MICRO PUSH WIRE® spailes sadales kārbām ir īpaši izstrādāti maziem diametriem (piemēram, zemsprieguma instalācijām). 2273 sērija savieno monolītos vadus ar šķērsgriezumu līdz 2,5 mm2 (14 AWG), bet 773 sērija – līdz 4/6 mm2 (12/10 AWG) Ar 2773 sēriju vadus līdz 4 mm2 var viegli salabot vai pagarināt.

Jūsu Ieguvumi:

  • Kompakts izmērs

  • Ātra montāža, pateicoties vienkāršai monolīto vadu ievietošanai bez instrumentiem

  • Vadu pievienošana bez instrumentiem

  • Spaiļu turētāji izmantošanai sadales skapjos

  • Atkārtoti lietojams

  • Caurspīdīgs korpuss, lai vizuāli pārbaudītu pareizu vada ievietošanu

MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

Kārbas elektriskajiem savienojumiem

Mūsu kārbas savienojumu tehnoloģijai nodrošina lielāku aizsardzību un pārskatāmāku organizāciju jūsu elektroinstalācijām:

  • WAGO apgaismojuma savienojuma kārba ar integrētu Linect® interfeisu WINSTA® pieslēguma sistēmai pasargā apgaismojuma ierīces no putekļiem un netīrumiem.

  • WAGO gela kārbas nodrošina vienkāršu aizsardzību pret mitrumu 2273 un 221 sērijas savienotājiem – atbilstoši IPX8 aizsardzības klasei.

  • WAGO sadales kārba 221 sērijas savienotājiem nodrošina pārskatāmu organizāciju līdz pat 60 vadu pievienošanai.

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Visi produkti

Atklājiet WAGO instalācijas spaiļu un savienojumu daudzveidību.

Cage Clamp 10 priekšrocības

Uzziniet, kādas priekšrocības atsperes savienojumu tehnoloģija var piedāvāt ikdienas elektriķa darbā.

Kontakti

Darba laiks: 08:30-17:00

Pirm.-Piek.

Additional service offerings: