MM-10530_Interconnection_2000x2000.jpg

Interconexiones eléctricas

Sencillas, seguras y libres de mantenimiento: perfectas para carriles DIN, placas de circuito impreso o cajas de derivación, o como conectores enchufables en conductos de cable o armarios de distribución; WAGO ofrece las soluciones de interconexión eléctrica adecuada para cada aplicación.

Todas nuestras soluciones de interconexión eléctrica se distinguen por las siguientes características:

  • Ahorro de tiempo
  • Sin matenimiento
  • Compatibilidad con cualquier tipo de conductor
  • Fiabilidad en todas las aplicaciones
  • Calidad de contacto a largo plazo —independiente de la destreza del operador

Categorías de productos

Gama Interconexiones eléctricas

Sistemas de bornas de carril

Instalaciones rápidas, completamente resistentes a las vibraciones y libres de mantenimiento: los sistemas de bornas de carril de WAGO utilizan la consolidada tecnología de conexión por resorte de presión, reduciendo los costes de servicio y aumentando la disponibilidad y fiabilidad del sistema.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1125.jpg

Bornas de instalación eléctrica y control

Ahorre tiempo y dinero en sus cajas de distribución o derivación: las compactas bornas de instalación de WAGO generan grandes ahorros.

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

Conectores enchufables

En las placas de circuito impreso, en los armarios de distribución o en las conexiones de iluminación, los conectores enchufables de WAGO ofrecen una forma rápida, sencilla y duradera de superar sus desafíos.

buehne_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Bornas para PCB y conectores

La tecnología de conexión por resorte de presión ideal para cada aplicación: las bornas para PCB de WAGO y los conectores enchufables pueden utilizarse de forma rápida y segura.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125.jpg

Bornas de cableado de campo

Conectando luces y dispositivos de forma segura por todo el mundo sin problemas con las bornas de cableado de campo de WAGO, independientemente de la aplicación.

buehne_netzanschlussklemmen_2000x1125.jpg

Componentes de paso

Conexión fija o enchufable de dispositivos, con una solución de conexión directa o soldada: WAGO ofrece varias soluciones de tecnología de conexión para satisfacer sus necesidades.

buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Marcaje

Un armario de distribución optimizado con menos mantenimiento: a la larga, un buen marcaje sale rentable. WAGO le ofrece una infinidad de soluciones de marcaje.

buehne_beschriftung_2000x2000.jpg

Más información

Temas y noticias sobre la tecnología de conexión
Persona de Contacto en WAGO

Servicios adicionales

También puede interesarle

Compatible con nuestros productos interconexiones eléctricas

Bornas de carril TOPJOB® S

En varias aplicaciones industriales y en modernas instalaciones en edificios, las bornas de carril TOPJOB® ofrecen algo más que simples conexiones eléctricas fiables.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg