WAGO - De bedrijfsgeschiedenis

2020-vandaag

WAGO zet vaart achter de energietransitie

In deze uitdagende tijden richt WAGO zich nog meer op duurzaam ondernemen, en dit vindt zijn neerslag ook in de visie van het bedrijf: "We are the backbone of a sustainable and smart connected world." Om aan deze eis te voldoen, heeft WAGO Sustainability als centraal doel in de bedrijfsstrategie verankerd. Met de nieuwe Business Unit SOLUTIONS vertrouwt WAGO op klantspecifieke oplossingen en focust het bedrijf zich op toepassingen die de energietransitie bevorderen. In 2021 weet het bedrijf voor het eerst een omzet van meer dan 1 miljard euro te behalen. In hetzelfde jaar wordt Dr. Heiner Lang de nieuwe CEO van het bedrijf. Sven Hohorst wordt lid van de adviesraad van de WAGO-groep.

Productontwikkelingen en andere gebeurtenissen sinds 2020

  • 2021: Oprichting van de Business Unit SOLUTIONS

  • 2021: WAGO overschrijdt de omzetgrens van 1 miljard euro.

  • 2021: Dr. Heiner Lang wordt CEO van de WAGO-groep.

  • 2021: Doorvoerconnectoren met hendels van WAGO

  • 2022: Compact Controller 100 van WAGO voor kleinere automatiseringsoplossingen

Mijlpalen van 2020 tot nu

Nieuwe Business Unit SOLUTIONS

Met de oprichting van de nieuwe Business Unit SOLUTIONS vertrouwt WAGO op oplossingen die exact op de eisen en toepassingen van de klanten afgestemd zijn en dankzij het efficiënte en duurzame karakter tegelijkertijd hulpbronnen, tijd en geld besparen.

Focus op energietransitie

Met de nieuwe Business Unit breidt WAGO het assortiment met complete systeemoplossingen voor de gebouwtechniek, de energieverdeling, infrastructuurnetwerken, de machine- en installatiebouw, industriële productiesystemen en de spoorwegindustrie uit. De focus ligt hierbij op toepassingen op het gebied van Smart Energy, Smart Building en Smart Factory, die de energietransitie bevorderen.

Doorvoerconnectoren met hendels van WAGO

WAGO breidt de verbindingsklemmen van de serie 221 met een richtinggevende geleideraansluiting voor alle soorten geleiders van 0,2 tot 4 mm² uit. De doorvoerconnector met hendel is geschikt voor de universele aansluiting van geleiders in doorgangsrichting.

Alle voordelen van de serie 221 in een slank design

Ongeëvenaard eenvoudig, snel en veilig – daarvoor staat de nieuwe doorvoerconnector van WAGO. Hierbij bundelt de doorvoerconnector alle bekende voordelen van de verbindingsklemmen van de serie 221 in een slank vormgegeven verbinder: een universele geleideraansluiting die dankzij de hendeltechnologie zonder gereedschap bediend kan worden en een veilige aansluiting garandeert. Als universele verbinder is de connector niet alleen geschikt voor bekende installatietoepassingen waarvoor weinig ruimte nodig is, maar biedt de connector ook veelzijdige en nieuwe aansluitmogelijkheden, zoals de doorgaande verbinding van installatiekabels in aftakdozen of "zwevende" verbindingen. De connector is perfect voor laboratorium- en testopstellingen of voor productietestvelden – bedienbaar zonder gereedschap en met een zichtbaar veilige aansluiting van de geleiders.

Van toen tot nu

Hier komt u meer te weten over de andere decennia van de geschiedenis van het bedrijf

Het succesverhaal achter WAGO

Klaar voor de wereldmarkt

De veerklemtechniek verovert de markt

De doorbraak van de CAGE CLAMP®

Op naar nieuwe tijden

Roerige tijden

MM-17598_Unternehmenshistorie_Dekade_Intro_Picture_2010_new.jpg

WAGO geeft de toekomst vorm

De energietransitie versnellen

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: