Referentie

Netwerkvriendelijke grote accuopslagsystemen succesvol realiseren

  • 7-7-2025
  • Pioniersgeest, een steile leercurve en een groot doorzettingsvermogen: hiermee heeft de Schaper-groep in eigen regie een netwerkvriendelijk groot accuopslagsysteem bij een transformatorstation in het Duitse Herford gerealiseerd – en exploiteert het systeem ook zelf. Het resultaat is een blauwdruk voor toekomstige projecten van dit kaliber. Het bedrijf maakt hierbij gebruik van de besturings-, regel- en datatechniek van WAGO.

    MM-563956_GWA_Referenz_Schaper_03_2000x1125.jpg

    De "Schaper Grid Energy Storage"

    De belangrijkste gegevens van dit grote accuopslagsysteem op lithium-ion-basis op een rijtje: 2.600 accuopslagmodules, verdeeld over vijf 40 voet grote containers met elk 520 modules en een totaal vermogen van 20.800 kilowattuur. Aangesloten op een van de tien transformatorstations in het stadsgebied van Herford kunnen hiermee ruim 900 huishoudens van stroom worden voorzien. Investeringsbedrag: 15 miljoen euro. Dit is een beknopte beschrijving van de "Schaper Grid Energy Storage Füllkamp", zoals het systeem officieel heet.

    Sinds 10 september 2024 wordt het netwerkvriendelijke accuopslagsysteem aangeboden. "Via een tussenverkoper bieden wij primaire en secundaire regelvermogens alsook trading aan", aldus Sven Oberwemmer. Hij is het technische brein achter het tot dusverre grootste opslagproject van de Schaper-groep. De leidinggevende productmanager tekent verantwoordelijk voor het bereik voedingssystemen binnen het bedrijf. Hij weet: de accuopslagsector groeit. "Het is echt een golf die ons de komende vijf jaar te wachten staat. Om de energietransitie te versnellen, zijn in de komende jaren tal van netwerkvriendelijke accuopslagsystemen nodig die met verschillende regelvermogens en commerciële transacties op het elektriciteitsnet actief zijn."

    MM-563956_GWA_Referenz_Schaper_93_2000x2000.jpg

    Het is echt een golf die ons de komende vijf jaar te wachten staat.

    Sven Oberwemmer | Chief Product Manager at Schaper

    Pionierswerk en een hoge productiediepte

    Het project was én is in technisch opzicht zeer veeleisend, maar "we vinden het leuk als het vrij ingewikkeld is en we complexe taken ook echt kunnen oplossen", aldus Sven Oberwemmer met een knipoog. Dat is mogelijk door de "hoge productiediepte" van het bedrijf. "Wij willen zelfstandig en dus onafhankelijk van fabrikanten zijn." Daarop is men bij de Schaper-groep enorm trots. "We bieden alles uit één hand – alleen de accu's en het betongieten worden uitbesteed." Sven Oberwemmer is zich ervan bewust: "We hebben met dit project echt pionierswerk geleverd" – ook en in het bijzonder buiten alle techniek om.

    Het netwerkvriendelijke accuopslagsysteem van Schaper en de techniek in foto's

    Financiering, bouwvergunning, certificering

    Reeds in het voorjaar van 2022 stond het plan voor een groot en netwerkvriendelijk accuopslagsysteem. De financiering bleek minder eenvoudig te zijn: banken als potentiële financiers "hadden dat toen nog niet op hun scherm." Een investeerder? Mogelijk. Uiteindelijk kwam de financiering uit een pool van investeerders uit de regio Oost-Westfalen-Lippe. Netwerkexploitant Westfalen-Weser gaf in november en december 2022 groen licht. Ook de procedure voor het aanvragen van de bouwvergunning bleek ingewikkelder dan verwacht. "Het heeft ons een driekwart jaar gekost", herinnert Sven Oberwemmer zich. Opslagsystemen in gebouwen waren voor de overheid nieuw, en onbekend maakt onbemind. De geluids- en brandbeveiliging was een belangrijk onderwerp. "We hebben de brandweer gevraagd welke blussysteem nodig is, hebben brandtests uitgevoerd, rook in de container gemaakt. "Er is nu echt storm in de container als het aan de windsnelheden ligt."

    MM-563956_GWA_Referenz_Schaper_02_2000x1125.jpg

    Grote netwerkvriendelijke accuopslagsystemen: bouwfase

    In augustus 2023 werd met de bouw begonnen. "Binnen drie maanden hebben we alles gebouwd en afgerond." De doelstelling was immers om op 1 januari 2024 op het net aangesloten te zijn. Er volgde een krachtinspanning. Ook tijdens de Kerstdagen moesten gedurende 30 uur capaciteitstests met de hand worden uitgevoerd. "Het was voor iedereen een zeer veeleisende tijd", aldus de projectleider, en voegt hieraan toe: "Onze leercurve bij dit project was zeer steil. De certificering van grote accuopslagsystemen is aanzienlijk veeleisender dan wat we eerder hadden meegemaakt." Met name voor de normconforme middenspanningsaansluiting wilde Sven Oberwemmer de inspanningen voor zijn team tot "een minimum beperken". Dat was mogelijk dankzij de compacte en flexibele oplossing van WAGO.

    MM-563956_GWA_Referenz_Schaper_52_2000x1125.jpg

    De techniek van WAGO verbindt de PLC met de IT-wereld

    "Voor WAGO hebben we gekozen, omdat het bedrijf op het gebied van de energietechniek een voortrekkersrol vervult en bijvoorbeeld al in een vroeg stadium een EZA-regelaar aanbood die voldoet aan de aansluitnorm VDE-AR-N 4110. Met de afstandstechniek van WAGO als schakel naar de netbeheerder kunnen we bij veel netbeheerders probleemloos starten", licht Eduard Neumann, softwareontwikkelaar energietechniek bij Schaper, toe. Daarom omschrijft hij de inbedrijfstelling van de eerste remote installatie van het grote accuopslagsysteem aan het transformatorstation in Herford – overeenkomstig IEC 60870-5-101 door de netbeheerder – als "vrij probleemloos".

    MM-563956_GWA_Referenz_Schaper_88_2000x2000.jpg

    Met WAGO kunnen we programmeerbare besturingen veilig en eenvoudig verbinden met de IT-wereld

    Eduard Neumann | Software Developer at Schaper
    MM-563956_GWA_Referenz_Schaper_86_2000x1125.jpg

    Energiemanagement: inzichtelijke gegevensstroom

    Met de controller PFC200 van WAGO, de Edge Controller van WAGO en de netvoedingen van WAGO heeft het team op eigen kracht een in hoge mate beschikbare besturings-, regel- en datatechniek ontwikkeld. Elke seconde worden waarden uitgelezen en gevisualiseerd. "Het is een vloedgolf aan gegevens, die echter ook heel leerzaam is – een absolute kenniswinst en noodzakelijk voor de levensduurgarantie van de accu's." De SCADA-aansluiting op Linux®-basis voor het energiemanagementsysteem heeft het team van Schaper zelf gerealiseerd. "Met WAGO kunnen we programmeerbare besturingen verbinden met de IT-wereld - en dat veilig en eenvoudig", vat softwareontwikkelaar Eduard Neumann samen.

    MM-563956_GWA_Referenz_Schaper_78_2000x1125.jpg

    Schaper en WAGO: regionaal verbonden

    Niet alleen in technisch opzicht, maar ook in technisch en menselijk opzicht waren de lijntjes met WAGO altijd kort, en dus goed. "We hebben directe contactpersonen waarmee we goed contact hebben en die vrij snel reageren." Natuurlijk zijn we door de nabijheid ook regionaal met elkaar verbonden."

    Een blauwdruk voor toekomstige projecten – graag met teamversterking

    Het netwerkvriendelijke accuopslagsysteem is een blauwdruk voor regionale projecten en projecten buiten de regio. Sven Oberwemmer is daarom ook altijd op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste medestrijders die aan dergelijke spannende projecten van Schaper willen meewerken. "Op professioneel en persoonlijk vlak kunnen we versterking goed gebruiken." Het volgende zogenoemde EPC-project in het kader van de energietransitie is al in de planning: de afvalstortplaats in Lübeck op weg naar energieonafhankelijkheid begeleiden "We zullen de stortplaats binnenkort klaar maken", licht Oberwemmer toe. De ervaringen met de "Grid Energy Storage" zullen hierbij zeker helpen.

    Konstantinos Chatzis, Sales Manager Industry

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Kom in verbinding met ons

    Additional service offerings: