IoT Box _v2 (2000 x 1125)

Digitalisering out of the box: WAGO IoT-boxen

Het bedrijf van de toekomst wordt vooral gekenmerkt door een integraal netwerk. Alle onderdelen die nog niet op de IT-infrastructuur aangesloten zijn, moeten vroeger of later toch hierop aangesloten worden, met name de productie. Veel bedrijven zijn hierop niet voorbereid - de machines en installaties zijn veelal niet eens geschikt om gegevens te versturen. De IoT Box van WAGO kan in dergelijke gevallen een spilfunctie vervullen.

Machines, installaties en gebouwen aansluiten

Efficiënte modernisering van installaties met de WAGO IoT Box

Retrofit betekent: bestaande machines en installaties worden uitgerust en gemoderniseerd met nieuwe technologie. Hierdoor kunnen de prestaties en de efficiëntie worden verhoogd – zonder de volledige infrastructuur te hoeven vervangen.

De WAGO IoT Box is hiervoor de perfecte oplossing: de IoT Box kan snel geïntegreerd worden, onafhankelijk van de schakelkast, en is geschikt voor vrijwel elke installatie.

Dankzij de nauwkeurige registratie van gegevens kunnen processen geoptimaliseerd, onderhoudswerkzaamheden preventief gepland en het energieverbruik transparant beheerd worden.

Extra applicaties maken de centrale besturing van apparaten of de realisatie van veiligheidsmaatregelen mogelijk – flexibel, schaalbaar en individueel aan te passen.

Voordelen van de WAGO IoT Boxes

Modulair

Hard- en software kunnen aan uw projecten worden aangepast en blijven schaalbaar.

OT IT Connectivity

Uw gateway tussen OT en lokale IT-systemen, afzonderlijke cloud- en Multi Cloud-verbindingen

Flexibel inzetbaar

Van proof of concept tot massale rollout-oplossing, zowel als retrofit-oplossing als voor nieuwe concepten.

Plug & Play-principe

"Out of the box" wereldwijd inzetbaar: vooraf bedrade oplossing voor de schakelkast met optioneel vooraf geïnstalleerde softwareapplicatie.

MM-561875_Graphic_IoT-Box_US_2000x1500

IoT Box Energy: optimaal voor de energiemeting

  • Compact Controller 100 met geïntegreerde I/O's

  • Vrij programmeerbaar dankzij CoDeSys

  • 3-fasen energiemeting

  • Stalen behuizing

IoT Energy EDM: energiemeting en management van energiegegevens

  • DI/DO, AI, 3-fasen energiemeting, Modbus

  • Parametreerbare WAGO Application Energy Data en visualisatie vooraf geïnstalleerd

  • Kunststof behuizing

WAGO IoT Boxes Flex: voor individuele partnerprojecten

  • Starterboxen - vrij configureerbaar

  • Veelzijdige communicatie-interfaces en protocollen

  • Optioneel vrij programmeerbaar (intelligente gateway)

  • Partnerbox MPDV (8007-0100/1000-0503) alleen op aanvraag per e-mail verkrijgbaar

MM-408894_Maurice Moszczynski_2000x1125.jpg

The WAGO IoT Box gives you a quick and easy way to get started with energy management without time-consuming installation — making it ideal for any retrofit solutions.

Maurice Moszczynski
Project Manager

Referenties

Individuele oplossing voor de schakelkast aanvragen

De schakelkast vormt het hart van iedere oplossing. Met onze service voor individuele oplossingen voor schakelkasten bieden we u op maat gesneden en nauwkeurig op uw toepassing afgestemde configuraties. Van planning tot realisatie leveren we u de oplossing in de schakelkast.

MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_6_2000x1125.jpg

Meerwaarde out of the box

Met de IoT Box heeft Liebherr een infrastructuur gecreëerd waarin productiegegevens een echte meerwaarde voor tal van taakgebieden betekenen. Het hart wordt gevormd door een controller van WAGO: de PFC200 biedt de mogelijkheid om installaties en machines willekeurig te verbinden. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit. Met de nieuwe infrastructuur kan Liebherr bestaande processen optimaliseren en nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen – en is het bedrijf tevens perfect voorbereid op toekomstige taken en mogelijkheden.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: