LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) blinkt uit met een efficiënte draadloze technologie en een eenvoudige realisatie: met behulp van verschillende sensoren worden vermogensgegevens geregistreerd en vervolgens aan gateways in het gewenste gebied overgedragen. Hierbij kan in stedelijke gebieden een bereik van ongeveer 2 km en in plattelandsgebieden van maximaal 10 km worden gerealiseerd. De ontvangen datapakketten worden vervolgens doorgestuurd naar de LoRaWAN-netwerkservers en met de juiste software geëvalueerd en geanalyseerd. Dankzij de optimale penetratie van gebouwen en de lage hardware- en onderhoudskosten is de klem bij uitstek geschikt voor Smart City-projecten.
Thema's
LoRaWAN – de snelste en eenvoudige weg naar de wereld van het IoT met de allroundoplossing voor de meest uiteenlopende branches
Vergelijking van LoRaWan-oplossingen
New Column | OplossingenDo-it-yourself-oplossing | WAGO IoT-partneroplossing met energielenker | WAGO IoT-partneroplossing met SmartMakers |
|---|---|---|---|
KenmerkenOplossingstype | Voordelige DIY-oplossing | Kant-en-klare oplossing met support | Individualiseerbare totaaloplossing met support |
Vereiste knowhow | Ontwikkelaar | Gebruiker | Ingenieur |
Schaalbaarheid | Geschikt voor eilandnetwerken | Geschikt voor eilandnetwerken | Geschikt voor grote netwerken (Wide Area Networks) |