Open automatisering

Ervaar open engineering – met WAGO OS

Wij bundelen krachten: performante hardware van WAGO en een toekomstgericht Linux®-besturingssysteem. Onze besturingen met Embedded Linux overtuigen met een hoge mate van flexibiliteit: met behulp van Open Source-pakketten kunt u het basisimage naar wens uitbreiden of externe CODESYS-bibliotheken integreren.

Onbegrensde mogelijkheden met het Linux®-gebaseerde besturingssysteem WAGO OS

Geniet van openheid en flexibiliteit met WAGO OS

Door de samensmelting van OT en IT laat het realtime Linux®-gebaseerde besturingssysteem WAGO OS alle grenzen vervagen en biedt het gebruikers compleet nieuwe mogelijkheden en maximale flexibiliteit. Hierbij bevat het open platform zowel software- als hardwareoplossingen en vormt het de ideale basis om automatiseringsprojecten succesvol te realiseren.

Ontdek de performante besturingen van WAGO met een "Open Source"-besturingssysteem. Deze bieden u niet alleen een hoge mate van flexibiliteit dankzij de ondersteuning van de Open Source-community, maar ook een continue doorontwikkeling en onderhoud door WAGO, hetgeen een toekomstbestendige codebasis garandeert.

WAGO OS als besturingssysteem voor de controllers van de PFC-productfamilie, bijvoorbeeld de WAGO PFC300 en de WAGO Compact Controller 100, biedt u de mogelijkheid om in C of C++ te programmeren. Zo kunt u programma's in elke door Linux ondersteunde programmeertaal aanmaken en deze direct op de besturing uitvoeren.

Real time engineering met WAGO OS

WAGO OS past perfect in het open concept van de productfamilie en voldoet aan alle eisen die aan moderne automatiseringsprojecten worden gesteld.

Open Source-concept

WAGO OS is gebaseerd op het klassieke real time Linux® en heeft zodoende ook toegang tot de Open Source-community. Op deze wijze worden continu nieuwe functionaliteiten toegevoegd of uitgebreid. De gebruiker profiteert hier bijvoorbeeld van als aan speciale veiligheidseisen moet worden voldaan of als toegang tot een speciale databank noodzakelijk is.

Vooraf geïnstalleerd Linux®

Onze besturingen zijn uitgerust met Embedded Linux (WAGO OS) en maken een eenvoudige en snelle integratie in uw toepassing mogelijk.

Flexibel individualiseren

Dankzij Open Source kunt u uw eigen projecten of tal van tools uit de "Software Development Kit" (SDK) – hiertoe behoren bijv. geprefabriceerde CODESYS-bibliotheken en Docker®-containers – integreren. Voor nog meer flexibiliteit kunnen meer dan 500 I/O-modules uit het WAGO I/O-SYSTEM 750 geselecteerd en geïntegreerd worden.

Integrale cyber security

WAGO heeft de ontwikkelingsprocessen conform IEC 62443-1 laten certificeren en integreert de cyber security-normen in de toekomst stapsgewijs ook in WAGO OS: het platform ondersteunt de beveiliging van industriële systemen over alle grenzen heen.

MM-506672_website-update_WAGO-OS_2000x1125_icon_saving.jpg

Kostenefficiënte oplossingen

WAGO OS biedt nieuwe vrijheden – zowel in technisch als in economisch opzicht: de besturingen met Linux® weten te overtuigen met een overtuigende prijs/kwaliteitsverhouding. Overtuig uzelf!

Onze productwereld met WAGO OS

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Diversiteit aan besturingen van WAGO

Complex, compact, flexibel of toch extreem: WAGO biedt de juiste besturing voor alle omgevingsomstandigheden! Een voordeel van de Linux®-gebaseerde besturingen is de eenvoudige integratie van Open Source-toepassingen – zoals geprefabriceerde CoDeSys-bibliotheken, Docker®-containers en eigen projecten. PLC-functies kunt u hierdoor snel en eenvoudig uitbreiden.

WAGO Edge Computer (IPC)

Bij hoge eisen aan rekencapaciteit en opslagruimte biedt WAGO met de Edge Computer eveneens een geschikte oplossing. Deze is uitgerust met een Quadcore-Atom-processor met 1,91 GHz en een standaard Debian Linux®-besturingssysteem. Gebruikers kunnen zich hierdoor naar hartelust uitleven en complete automatiseringsprocessen configureren.

WAGO Touch Panels (HMI)

Touch Panels ((HMI – Human Machine Interface) van WAGO verbeteren de bediening van machines en installaties en overtuigen met een stijlvol design en intelligente techniek.

Andere interessante onderwerpen voor u

WAGO biedt u alles op het gebied van automatisering, Industrial IoT en cyber security. Hier ervaart u meer over het aanbod.

WAGO I/O SYSTEM 750

Voor de optimale automatisering in de schakelkast en daarbuiten: de flexibele remote I/O-systemen in IP20 en IP67 zijn geschikt voor alle toepassingen en omgevingsomstandigheden

MM-521115_website-update_containervisualisierung_graphic-article-undapplikation_03_2000x2000 (1).jpg

Containervirtualisatie met Docker®

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

Industrial IoT: toekomstbestendig automatiseren met WAGO

Het fundament van een succesvolle digitalisering en automatisering is een goede netwerkinfrastructuur waarin alle gegevens in de IT geïntegreerd kunnen worden.

Cyber security: netwerkapparaten veilig koppelen.

Met onze conform IEC 62443-4-1 gecertificeerde ontwikkelingsprocessen voldoen wij optimaal aan veiligheidseisen, en dat over de gehele levenscyclus van het product.

WAGO OS voor uw applicatie

Bij iedere toepassing ondersteunen wij onze klanten met de juiste hardware en de bijbehorende software. Of het nu om procestechniek, scheepsbouw, energiesector of klassieke machinebouw gaat: wij hebben voor u, afhankelijk van de eisen, de optimale besturing in combinatie met het Linux®-gebaseerde WAGO OS.

Machine- en installatiebouw

Flexibel produceren én aan de eisen van Industrie 4.0 voldoen: machine- en installatiebouwers in de producerende industrie en de procestechniek zien zich geconfronteerd met tal van uitdagingen. WAGO ondersteunt u in deze dynamische tijd met innovatieve oplossingen, intelligente technologieën en betrouwbare producten. Ervaar aan de hand van succesvolle projecten van klanten hoe u zich met WAGO klaar kunt stomen voor de toekomst!

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Automatische besturing van energienetwerken

Door de toenemende decentralisering en de fluctuaties tijdens de energieproductie is het van groot belang dat de afzonderlijke deelnemers van het energiesysteem intelligent aan elkaar gekoppeld worden. WAGO biedt veelzijdige oplossingen voor iedere uitdaging.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Scheepvaart en offshore

Toepassingen in de scheepsbouw en in de on-/offshore industrie stellen specifieke eisen aan de kwaliteit en de beschikbaarheid van de componenten. Onze componenten voor gebruik op zee zijn bestand tegen de meest barre omgevingsomstandigheden. Overtuig uzelf!

MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

Veilige en efficiënte gebouwautomatisering met WAGO

Gebruikerscomfort, efficiëntie en veiligheid – aan deze aspecten moet een modern gebouw voldoen. Daarvoor is intelligente automatiseringstechniek nodig die alle functies van een gebouw aanstuurt, regelt én bewaakt. WAGO ondersteunt u met passende oplossingen in iedere fase van de levenscyclus van een gebouw.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: