MM-20830_3d_gruppenbild_edge_controller_and_computer_2_2000x1125_

WAGO Edge Devices (IPC's)

Gegevens op de werkvloer optimaal benutten

Intelligente processen hebben steeds meer rekenkracht met dienovereenkomstige eisen aan databanken nodig – en dat direct op de werkvloer. WAGO biedt voor elke Edge-toepassing de juiste hardware.

Met Edge Computing kunnen gebruikers cloudfuncties direct in de machine integreren en op deze wijze van een naadloze verbinding tussen IT en OT profiteren. Om aan de hogere eisen met betrekking tot performance en snelheid te kunnen voldoen met een industriële PC, biedt WAGO een groot portfolio aan performante Edge Controllers en Edge Computers.

Uw voordelen:

  • Hoge rekencapaciteit

  • Eenvoudige verbinding met de cloud

  • Hoge security-standaards

Optimale benutting van gegevens met Edge Computing

Edge Devices apparaten verwerken toepassingen direct aan de machine en ontlasten op deze wijze de besturingen, die zich op de oorspronkelijke besturingstaak met een geringe latentie en een hoge mate van determinisme kunnen richten.

De rechtstreekse overdracht van gegevens van machines en installaties aan een cloudoplossing is vaak omslachtig en vanwege de korte latentietijden in industriële omgevingen simpelweg niet realiseerbaar. Edge Computing heeft zich gemanifesteerd als concept dat de voordelen van decentrale cloudarchitecturen combineert met de voordelen van een lokale netwerkarchitectuur.

De verzamelde gegevens van de machines en de installaties kunnen op de Edge Devices direct geanalyseerd, grafisch weergegeven en aan de cloud overgedragen worden. De apparaten zorgen voor een betrouwbare en optimale overdracht, in het bijzonder van kritische gegevens, en vormen een extra mogelijkheid om systemen flexibel voor complexe applicaties te kunnen gebruiken.

Voor uw toepassing het juiste Edge Device

Het grote assortiment aan industriële PC's biedt een maximum aan flexibiliteit in de meest uiteenlopende toepassingen. Voor de machinebouw, de energiesector, de procesindustrie of voor het maritieme bereik – WAGO biedt voor alle Edge-toepassingen de juiste hardware.

WAGO Edge Computer

Bij hoge eisen aan rekencapaciteit en opslagruimte biedt WAGO met de Edge Computer eveneens een geschikte oplossing. Deze is uitgerust met een Quadcore-Atom-processor met 1,91 GHz en een standaard Debian Linux®-besturingssysteem. Gebruikers kunnen zich hierdoor naar hartelust uitleven en complete automatiseringsprocessen configureren.

Uw voordelen:

  • Uitgerust met een hoge rekencapaciteit en een schaalbaar geheugen

  • Compact en onderhoudsarm

  • Gebruik van standaardsoftware mogelijk

  • Verkrijgbaar met ATOM-processor in 4, 8 en 16 GB RAM en met i7-processor in 16 en 32 GB RAM

WAGO Edge Controller

De nieuwe Edge Controller is uitgerust met een ARM-Cortex-A9 Quadcore-processor en biedt een omvangrijke interface-uitrusting. Deze omvat twee Ethernet-, één CANopen- en twee USB-interfaces. Een seriële interface evenals vier digitale in-/uitgangen dienen voor de aansluiting van lokale apparaten of sensoren.

Uw voordelen:

  • Eenvoudige integratie in bestaande systemen

  • Ruimtebesparende installatie

  • Programmeren in CODESYS conform de IEC-61131-3-standaard

  • Toelatingen: DNV (vanaf HW02), CE, UL en KC

WAGO Edge Controller 400

De eisen die aan moderne automatiseringssystemen worden gesteld, nemen gestaag toe: voor een optimaal gebruik van gegevens is steeds meer rekenkracht in het veld nodig. WAGO biedt oplossingen met de Edge Controller 400, die is afgestemd op de Linux®-gebaseerde realtime technologie ctrlX OS. De apparaten hebben slechts weinig ruimte nodig, kunnen eenvoudig in bestaande installaties worden geïntegreerd en verwerken toepassingen direct aan de machine. Met de app-technologie van ctrlX kan de Edge Controller 400 flexibel aan de desbetreffende taak worden aangepast.

Uw voordelen:

  • Besturing en gegevensverwerking in één apparaat

  • Met ctrlX OS - het Linux®-gebaseerde besturingssysteem

  • IoT-ready door MQTT en OPC UA

  • Omvangrijk app-aanbod voor ctrlX

Altijd de juiste uitbreiding voor uw toepassing

Uw bestaande applicatie is veranderd of een geplande toepassing heeft gedefinieerde interfaces nodig. Met de uitbreidingsmogelijkheden van de Edge Computers van WAGO kunt u zowel bestaande als nieuwe toepassingen van de Edge Computers uitbreiden en aanpassen. Altijd een individuele oplossing van WAGO voor uw individuele applicatie.

Erweiterungen_EdgeComputer_2000x1125.png

Uitbreidingen voor Edge Computers

Nog meer flexibiliteit dankzij de uitbreidingsbehuizing en de bijbehorende uitbreidingsmodules. Een grote diversiteit aan interfaces is dan ook geen uitdaging meer.


Maximale flexibiliteit in uw toepassing: met onze WAGO Expansion Housings en WAGO Expansion Modules voor Edge Computers. Naast de lege behuizing in 1- of 2-slots variant bieden wij ook passende interfacemodules aan. Voeg naar behoefte interfacemodules (WAGO Expansion Modules) toe voor uw individuele diversiteit aan interfaces en pas de Edge Computer aan elke applicatie aan.

Uw voordelen:

  • Maximale flexibiliteit voor uw toepassing

  • Lege behuizing in twee varianten (1- of 2-slots)

  • Voeg naar behoefte WAGO Expansion Modules toe

  • Zes WAGO Expansion Modules beschikbaar (CAN/serieel/EtherCAT®/enz.)

De voordelen in een oogopslag

Eenvoudige verbinding met de cloud

De verzamelde gegevens kunnen direct geanalyseerd en grafisch weergegeven worden. De transfer is bijvoorbeeld geschikt voor bijzonder kritische gegevens.

Voor een hoge mate van veiligheid

Een TPM 2.0-chip biedt de mogelijkheid om een encryptiemechanisme te gebruiken. Naast de standaard VPN-toepassingen zijn de apparaten open voor speciale veiligheidsoplossingen zoals Tosibox en Hooc.

Vooraf geïnstalleerd besturingssysteem Debian-Linux

Onze Edge Computers worden geleverd met het vooraf geïnstalleerde besturingssysteem Debian Linux voor een eenvoudige inbedrijfstelling. Profiteer van een eenvoudige en snelle integratie in uw toepassing.

Optimale prestaties, compacte vormgeving

Maximale rekencapaciteit en performance in een compact jasje. De WAGO Edge Computers weten te overtuigen met indrukwekkende prestaties en minimale afmetingen en kunnen ook nog eens eenvoudig op draagrails worden gemonteerd.

Docker®-containers snel en eenvoudig deployen

De virtualisatie van containers via Docker® biedt de mogelijkheid om toepassingen van een lokale infrastructuur te isoleren om software sneller, eenvoudiger en veiliger beschikbaar te stellen. Hoe kunnen de voordelen van Docker® met Edge Computing nog eenvoudiger worden benut?

In de video laten Jonathan Malessa, Team Lead OPC Router bij inray, en Michael Drost, systeemadviseur industrie bij WAGO, hun aanpak zien: ze laten de WAGO Controller PFC200 samen met de OPC-router als Docker®-container op één WAGO Edge Computer draaien. In plaats van de OPC-router op een eigen server binnen het netwerk te installeren, wordt deze gewoon als Docker®-container op de Edge Computer "deployed" en is meteen gereed voor gebruik.

De voordelen van deze oplossing liggen voor de hand: naast de kosten voor de hardware komen ook de tijd voor installatie, onderhoud, updates evenals het garanderen van de veiligheid te vervallen. Neem een kijkje!

Andere interessante onderwerpen

WAGO biedt u alles op het gebied van Industrial IoT, cyber security en ctrlX OS. Ervaar meer over de afzonderlijke bereiken.

WAGO Device Sphere

De Device Management-oplossing van WAGO maakt het centrale beheer, de nauwkeurige configuratie en de eenvoudige inbedrijfstelling van meerdere controllers vanaf één centraal punt mogelijk – en dat alles met inachtneming van de hoogste veiligheidsstandaards.

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

De sleutel voor een hogere mate van duurzaamheid en efficiëntie is netwerkvorming

Van de duurzame wasstraat tot het industriële Internet of Things – wat IIoT en een wasstraat met elkaar gemeen hebben en nog veel meer ervaart u in deze referentie.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Ervaar een integraal ecosysteem met ctrlX OS

Flexibiliteit en openheid zijn in de automatisering de belangrijkste drijfveren: WAGO vertrouwt daarom op sterke partnerschappen – alleen samen kunnen gekwalificeerde oplossingen in Industrie 4.0 worden ontwikkeld.

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

Industrial IoT

Het fundament van een succesvolle digitalisering en automatisering is een goede netwerkinfrastructuur waarin alle gegevens in de IT geïntegreerd kunnen worden. Om de overdracht van gegevens in gedigitaliseerde en gekoppelde processen te doen slagen, hebben we een automatiseringsplatform ontwikkeld dat een eenvoudige verbinding van nieuwe én bestaande technologie mogelijk maakt.

Loesungen_Cyber-Security_2000x1125.jpg

Cyber security

Het snel toenemende aantal cyberaanvallen laat duidelijk zien: cyber security-maatregelen zijn van cruciaal belang. Met onze conform IEC 62443-4-1 gecertificeerde ontwikkelingsprocessen voldoen wij optimaal aan veiligheidseisen, en dat over de gehele levenscyclus van het product.

Passend bij uw toepassing

Bij iedere toepassing ondersteunen wij onze klanten met de juiste hardware en de bijbehorende software. Of het nu om procestechniek, scheepsbouw, energie-industrie of klassieke machinebouw gaat – wij hebben de optimale besturing voor uw toepassing.

MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

Industrie

Moderne en intelligente technologieën ondersteunen de industrie op weg naar de toekomst. De technologieën optimaliseren de efficiëntie en de productiviteit in de gehele industriële productie.

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

Procesautomatisering

De veiligheid van mensen, een schoon milieu en een ongevaarlijke en storingsvrije werking van de installatie zijn in deze branche van cruciaal belang. In veel gevallen is een mogelijke toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen van de chemische industrie alsook in de energie-, gas- en olieproductie een voorwaarde.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Energienetten (remote techniek)

Door de toenemende decentralisering en de fluctuaties tijdens de energieproductie is het van groot belang dat de afzonderlijke deelnemers van het energiesysteem intelligent aan elkaar gekoppeld worden. WAGO biedt veelzijdige oplossingen voor deze uitdagingen.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Scheeps- en on-/offshore-automatisering

De toepassing in deze toepassingsbereiken is alleen mogelijk met de beoordeling en de kwalificatie door onafhankelijke classificatiebureau's zoals ABS, GL, LR enz. Bijna de helft van de meer dan 20 tests heeft betrekking op EMC. De hierbij behaalde resultaten staan een gebruik zowel op de gevoelige brug als in de aan trillingen onderhevige scheepsdieselmotoren toe, en bieden hierdoor ook andere branches ongekende mogelijkheden en perspectieven.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: