Open automatisering

Ervaar open engineering met ctrlX OS

Flexibiliteit en openheid zijn in de automatisering de belangrijkste drijfveren: WAGO vertrouwt daarom op sterke partnerschappen – alleen samen kunnen gekwalificeerde oplossingen in Industrie 4.0 worden ontwikkeld.

Het onafhankelijke Linux®-gebaseerde besturingssysteem

Toekomstbestendig met ctrlX OS

Gebruikers uit verschillende branches profiteren van het Linux®-gebaseerde besturingssysteem: ctrlX OS reduceert dankzij de flexibiliteit de voor de integratie benodigde tijd op alle vlakken en zorgt zodoende voor een snellere time-to-market. Tegelijkertijd biedt het de gebruikers nieuwe vrijheden, aangezien ctrIX OS niet alleen de eenvoudige aansluiting van alle gangbare bus- en netwerkprotocollen mogelijk maakt, maar ook de vrije keuze van de programmeeromgeving. Gebruikers kunnen hun besturingstaken in de toekomst dus nog flexibeler op hun behoeften afstemmen. Bovendien is het besturingssysteem compatibel met diverse programmeertalen en andere engineeringtools. WAGO verstevigt het idee van een open automatiseringsplatform en biedt gebruikers de mogelijkheid om de uitdagingen van onze tijd met toekomstbestendige oplossingen het hoofd te bieden.

Eén besturingssysteem – tal van voordelen

ctrlX OS past perfect in het open concept van de productfamilie en voldoet aan alle eisen die aan moderne automatiseringsprojecten worden gesteld:

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-iot_2000x1125.jpg

Open en uitbreidbaar

  • Servicegeoriënteerde architectuur

  • Eenvoudig gebruik van apps van Bosch Rexroth en externe providers

  • Aanmaken van eigen apps

Eenvoudig te beheren

  • Toegang en besturing op afstand, apparaatbeheer via het ctrlX Device Portal

  • Installatie op afstand, updates en patches

Connectief op alle vlakken

  • Aansluiting van diverse veldbusprotocollen

  • Cloud-connectoren

  • Open interfaces (REST, OPC UA, pub/sub)

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-security_2000x1125.jpg

Zeer veilig en gecertificeerd

  • Gecertificeerde beveiliging van gegevens conform IEC 62443

  • Beheer van gebruikers en bevoegdheden

  • Veilige authenticatie in het gebruikersbeheer

Naadloze integratie van gegevens

  • Performante en veilige koppeling van gegevens binnen de automatiseringsoplossing

  • Centrale toegang tot alle realtime en niet realtime gegevens in het netwerk zonder programmering

ctrlX OS – dé marktplaats van mogelijkheden

Van veldniveau en Edge Devices tot cloud: ctrlX OS kent geen grenzen en kan op alle automatiseringsniveaus worden gebruikt. Dankzij de openheid biedt het Linux®-gebaseerde besturingssysteem gebruikers in verschillende sectoren veel vrije ruimte: samen met Bosch Rexroth hebben we een "marktplaats van mogelijkheden" gecreëerd en maken we de toegang tot het volledige ecosysteem mogelijk. Hierbij bieden we een indrukwekkende keuze aan apps die in de ctrlX Store beschikbaar zijn om te downloaden. Op software gebaseerde functies kunnen op deze wijze nog eenvoudiger en flexibeler ontwikkeld, geïnstalleerd, geactualiseerd en gebruikt worden.

Onze productwereld met ctrlX OS

MM-430834_new-website-page_betriebssystem_3d_gruppenbild-edge-computer_2000x1125.jpg

WAGO Edge Computer

Op de Edge Computers van WAGO met gemiddelde en hoge prestatieklassen wordt de Linux®-gebaseerde, realtime technologie ctrlX OS van Bosch Rexroth stap voor stap toegepast. Ontwikkelaars en programmeurs kunnen hierbij naar keuze de op crtlX OS afgestemde WAGO Edge Controller 400 gebruiken of de performante WAGO Edge Computer, die de keuze tussen ctrlX OS en klassiek CODESYS mogelijk maakt.

WAGO Edge Controller 400

Engineering van complexe automatiseringstaken "the easy way": gebruik de gegevens van machines en installaties direct in het veld, in plaats van deze met diverse hulpmiddelen aan een cloudoplossing over te dragen. De Edge Controller 400 van WAGO is afgestemd op ctrlX OS, zorgt voor een optimaal gebruik van gegevens in het veld en kan dankzij de diversiteit aan interfaces eenvoudig in bestaande installaties worden geïntegreerd.

Sterke punten gemeenschappelijk benutten

Goede partnerschappen in de automatisering – Bosch Rexroth en WAGO

We breiden onze samenwerking met Bosch Rexroth verder uit en bieden gebruikers in de meest uiteenlopende branches hiermee tal van voordelen. Als eerste systeem- en technologiepartner integreren we het besturingssysteem ctrIX OS in onze apparaten; dankzij de ongekende flexibiliteit van het systeem kan de voor de integratie benodigde tijd op alle gebieden worden gereduceerd, hetgeen resulteert in een kortere "time-to-market". Zo verstevigen we het idee van het open platform – en stellen we gebruikers in staat om uitdagingen van nu met oplossingen van morgen het hoofd te bieden.

Toepassingsgebieden van ctrlX OS

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Energietechniek

Het open besturingssysteem ctrlX OS biedt nieuwe vrijheden, ook op het gebied van de energietechniek: gebruikers kunnen hun besturingstaken in de toekomst nog vrijer overeenkomstig hun behoeften en mogelijkheden ontwikkelen. Ontdek ons veelzijdig portfolio met producten en oplossingen dat op open standaards berust en rekening houdt met nieuwe technologieën en veiligheidsaspecten.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_mechanical-engineering_2000x1125_.jpg

Machinebouw

Profiteer ook in de machinebouw van ctrlX OS en maak eenvoudig verbinding met de wereld van Industrial IoT: WAGO weet met het open automatiseringsplatform zowel nieuwe als bestaande technologieën te koppelen en maakt een optimale communicatie mogelijk – van veldniveau tot cloud.

FAQ's - ctrlX OS

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: