Thema's

WAGO Device Sphere

  • 8/18/2025
  • De Device Management-oplossing van WAGO maakt het centrale beheer, de nauwkeurige configuratie en de eenvoudige inbedrijfstelling van meerdere controllers vanaf één centraal punt mogelijk – en dat alles met inachtneming van de hoogste veiligheidsstandaards.

    De softwareoplossing voor het efficiënt beheren en bewaken van controllers

    WAGO Device Sphere maakt het centrale beheer van een groot aantal controllers via één toegangspunt mogelijk. U profiteert van de volgende functies:

    • Eenvoudige inbedrijfstelling: stel uw controllers snel en probleemloos in bedrijf.

    • Centraal beheer: organiseer en beheer alle apparaten efficiënt vanaf één plek.

    • Flexibele configuratie: pas de instellingen van uw controllers individueel aan.

    • Software updates: voer probleemloos updates uit om uw systemen altijd up-to-date te houden.

    • Naleven van veiligheidseisen: de veiligheid van uw apparaten wordt gegarandeerd door de omvangrijke veiligheidsstandaards.

    • Apparaatbewaking: behoud het overzicht over de status en de prestaties van uw apparaten.


    Ieder apparaat wordt vertegenwoordigd door een digitale tweeling, die de gehele levenscyclus weergeeft en u waardevolle inzichten in de toestand en het gebruik van uw controllers biedt. Optimaliseer uw processen met onze performante software en profiteer van een intelligent en veilig beheer van uw apparaten!

    WAGO Device Sphere is een betaalde software die gedurende de introductiefase tot november 2025 gratis is.

    Uitpakken en aan de slag

    De inbedrijfstelling van controllers is met WAGO Device Sphere zonder voorafgaande configuraties mogelijk dankzij de Zero Touch Provisioning. De controllers ontvangen de softwarestatus en de configuratie direct vanuit WAGO Device Sphere. De software bewaakt de status van alle besturingen en brengt u bij onverwachte afwijkingen via push notificaties, e-mail of in de toepassing zelf op de hoogte. Hierdoor heeft u altijd een goed overzicht van de toestand van alle besturingen.

    Centraal beheer van alle besturingen

    De controllers kunnen centraal en webgebaseerd vanaf de computer of vanaf de tablet worden beheerd. De integratie van beproefde containermanagementsystemen is één van de kernfuncties van de software. Met WAGO Device Sphere is het ook mogelijk om parameters van apparaten in te stellen. De communicatie is veilig en ook geschikt voor kritische infrastructuren, omdat de communicatiedeelnemers elkaar moeten authenticeren en autoriseren. Hierdoor is de toegang door onbevoegden uitgesloten.

    Artikelnummer: 2759-014x, beschikbaar vanaf kwartaal 2/2025 (on premise), kwartaal 4/2025 (cloud)

    Kijkje in de software

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Kom in verbinding met ons

    Additional service offerings: