mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Engineering Tools

De correcte technische omgeving kan geld en tijd besparen. WAGO biedt een breed scala aan producten en de juiste tool voor elke toepassing

Jouw voordelen met WAGO Software:

  • Open voor gevestigde standaarden en integratie van alle relevante fieldbussen

  • Uitgebreide softwareoplossingen voor diverse industrieën

  • Maatwerksoftware voor elke automatiseringstaak

  • Uitgebreide import- en exportfuncties van gevestigde ontwerptools

  • Plug-ins voor branchespecifieke ontwikkelomgevingen Eenvoudige en veilige licentiëring



Engineering

WAGO Visualization and Control Hub

De WAGO Visualization and Control Hub is een gebruikvriendelijk platform voor de real time visualisatie van gegevens, een proactieve bewaking, een intuïtieve besturing én een omvangrijke systeemintegratie. Met interactieve dashboards en aanpasbare visualisaties maakt de hub een duidelijke analyse van complexe processen mogelijk en zorgt voor volledige transparantie over productiegegevens, energieverbruik en systeemstatussen.

1378268_PLC-Visualization-bildschirm_2000x1125_1.jpg

PLC Visualization

Onbeperkt visualiseren. Een flexibele, veilige en platformonafhankelijke HMI-oplossing voor embedded en industriële toepassingen – ontwikkeld voor maximaal gebruiksgemak en toekomstbestendigheid. Of het nu om het gebruik op lokale controllers of in een uitgebreide cloudarchitectuur gaat, onze PLC Visualization verhoogt de efficiëntie van uw automatiseringsprocessen en biedt u een intuïtieve en betrouwbare gebruikersinterface.

1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x2000_3-1.jpg

Versnel uw engineering met de WAGO PLC Agent

Stelt u zich eens voor dat u altijd een competente collega heeft die uw vragen begrijpt én beantwoordt. Dat is precies wat de WAGO PLC Agent u biedt: als AI-ondersteunde chatbot is de WAGO PLC Agent gespecialiseerd in het ondersteunen van PLC-programmeurs en systeemintegratoren bij de ontwikkeling van toepassingen voor het WAGO I/O-SYSTEM evenals voor het vereenvoudigen van het dagelijkse werk. Dankzij de directe integratie in CODESYS en de omvangrijke knowhow van WAGO kunt u projecten sneller, eenvoudiger en efficiënter realiseren.

WAGO Device Sphere

De Device Management-oplossing van WAGO maakt het centrale beheer, de nauwkeurige configuratie en de eenvoudige inbedrijfstelling van meerdere controllers vanaf één centraal punt mogelijk – en dat alles met inachtneming van de hoogste veiligheidsstandaards.

WAGO Navigator: dé schakelcentrale voor alle engineering apps van WAGO

Niet alleen up-to-date, maar ook nog eens overzichtelijk – met de WAGO Navigator vinden gebruikers alles wat belangrijk is voor de engineering apps van WAGO op één plek. Dankzij een update wordt de WAGO Navigator nu in een nieuw jasje weergegeven, met een interface die als uitgangspunt voor het gebruik van alle geïnstalleerde WAGO softwareprogramma's dient.

CODESYS V3

CODESYS V3 is het onafhankelijke softwareplatform voor de planning conform IEC 61131-3. Het ontwikkelingssysteem bundelt de klassieke programmering van een besturingsapplicatie en de mogelijkheden van een professionele softwareontwikkeling voor automatiseringsapparaten tegen de achtergrond van Industrie 4.0 c.q. IIoT.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Ervaar een integraal ecosysteem met ctrlX OS

Flexibiliteit en openheid zijn in de automatisering de belangrijkste drijfveren: WAGO vertrouwt daarom op sterke partnerschappen – alleen samen kunnen gekwalificeerde oplossingen in Industrie 4.0 worden ontwikkeld.

Parametrering van applicaties

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

WAGO Analytics

Bij het optimaliseren van een installatie is de grootste uitdaging begrip voor het proces te kweken, te vergroten en de resultaten weer in het proces te implementeren. WAGO Analytics ondersteunt u bij de registratie en de analyse van gegevens en genereert intuïtieve visualisaties over de afhankelijkheden binnen de systemen. De vastgestelde afhankelijkheden en verbanden worden in de processen geïntegreerd en maken zo een optimale benutting van optimaliseringsmogelijkheden mogelijk.

WAGO Solution Builder

Met de op de gebouwautomatisering afgestemde engineering software realiseert u oplossingen over de gehele levenscyclus van uw gebouw - integraal én efficiënt. U beschikt hierbij over de mogelijkheid om al uw projecten via een webinterface in te richten.

Engineeringtools als garant voor succes

Projecten in de productie-, proces- en gebouwautomatisering worden gekenmerkt door alsmaar kortere realisatietijden, complexere structuren en een toename van het gebruik van software in de oplossing. De automatiseringsengineering wordt dan ook steeds belangrijker voor het succes van uw project.

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-962630406_2000x1500.jpg

WAGO Application Solutions

Verhoog de energie-efficiëntie van uw gebouw en transformeer het tot een onafhankelijke energiegenerator – met WAGO Application Solutions. De controllers breiden het WAGO Building Ecosystem met een aantal voorgeprogrammeerde toepassingen voor de gebouwautomatisering uit.

Mobiele apps

Apps voor mobiele apparaten

Software op zogenoemde smart devices is ook in industriële omgevingen uitermate zinvol: de software biedt de gebruiker bijvoorbeeld de mogelijkheid om automatiseringsprocessen vanaf iedere willekeurige locatie te bedienen en te observeren – snel en eenvoudig met de smartphone of met de tablet.

Met de WebVisu-app kunt u uw automatiseringsprocessen bijvoorbeeld snel en eenvoudig bedienen en observeren en kunt u via uw smartphone of tablet direct in het proces ingrijpen. Met de app Energy Meter Configurator kunnen energiemeter snel en eenvoudig geconfigureerd worden – zonder programmeren. Optioneel kan de app voor het WAGO I/O SYSTEM voor onderhoud, diagnose, bediening en monitoring van het WAGO I/O SYSTEM Field in IP67 worden gebruikt.

Wij helpen u graag verder.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: