Innovatieve software voor integrale engineering en life cycle management

Software voor engineering en life cycle management

Projecten in de gebouwautomatisering worden gekenmerkt door alsmaar kortere realisatietijden, complexere structuren en een toename van het gebruik van software. Aanvullend worden steeds strengere eisen aan de veiligheid gesteld, bijvoorbeeld het gebruik van certificaten en wachtwoorden.

Voor het beheer, de configuratie en de documentatie met een groot aantal besturingen is de WAGO Solution Builder de ideale tool.

Integrale projectengineering

Van de planning tot de realisatie en de inbedrijfstelling van installaties: als onderdeel van het Building Ecosystem biedt de WAGO Solution Builder een integrale en efficiënte softwareoplossing die ontwikkelaars in de gebouwautomatisering optimaal ondersteunt.

De WAGO Solution Builder is een integrale en efficiënte softwareoplossing die ontwikkelaars in de gebouwautomatisering optimale ondersteuning biedt. De workflow is geoptimaliseerd voor de scheiding tussen de projectplanning op kantoor (offline) en de inbedrijfstelling ter plaatse (online). De volledige projectdocumentatie kan met slechts één muisklik worden gegenereerd. Bovendien kunnen applicaties als template opgeslagen en opnieuw gebruikt worden. De centrale, webgebaseerde interface van de nieuwe softwareoplossing wordt door alle gebruikersgroepen gemeenschappelijk gebruikt. Hierdoor is een continue workflow en een goed overzicht van het gehele bouwproject te allen tijde gegarandeerd. Aangezien gegevens – ook voor projecten met een groot aantal controllers – intelligent en op grote schaal kunnen worden verwerkt, kan aanzienlijk op tijd en kosten worden bespaard. Adresseringssystemen voor de projectboom en de beschrijving van datapunten worden van nature ondersteund. Deze zijn een vast onderdeel van de projectorganisatie en hoeven niet achteraf – met veel moeite en een grote kans op fouten – gegenereerd te worden.

De voordelen in een oogopslag

Functies

Integrale benaderingswijze

De WAGO Solution Builder begeleidt het project van aanbesteding en inbedrijfstelling, voltooiing en documentatie tot het regelmatige onderhoud van hard- en software. De software biedt de mogelijkheid om meerdere oplossingen voor de gebouwautomatisering parallel te ontwikkelen en stelt hiervoor altijd alle gegevens ter beschikking.

Andere voordelen:

  • Eenvoudige overdracht van gegevens tussen de componenten van de WAGO Solution Builder via de voor de workflow geoptimaliseerde interfaces

  • Couplers, switches, veldapparaten of externe apparaten kunnen naast de automatiseringsstations worden betrokken bij de dwarscommunicatie en als onderdeel van de oplossing gedocumenteerd worden.

Grootschalige verwerking

De WAGO Solution Builder is ontwikkeld voor de verwerking van grote hoeveelheden gegevens in de gebouwautomatisering.

De gebruiker profiteert hierbij van een aantal voordelen:

  • Stel gedetailleerd patroonstructuren op en profiteer bij het vermenigvuldigen van de intelligente verwerkingsmechanismen en de logische groeperingen.

  • Een "solution" kan enkele of honderden automatiseringsstations met duizenden datapunten bevatten.

Synchronisatie

Als u een een solution met controllers offline creëert, wordt deze inclusief instellingen en applicaties taakgebaseerd aan de apparaten overgedragen. De taken worden asynchroon door een externe dienst afgewerkt. Dit betekent:

  • Tijdens de overdracht kunt u met de WAGO Solution Builder zonder beperkingen verder werken.

  • Als parameters van de controllers tijdens het gebruik van het gebouw zijn veranderd, kunnen deze bij de volgende synchronisatie teruggelezen worden.

Door deze bidirectionele communicatie gaan dus geen instellingen verloren.

Projectdocumentatie

De benodigde projectdocumentatie genereert de WAGO Solution Builder automatisch met slechts één muisklik. Hierbij profiteert u van een goede overzichtelijkheid:

  • De voor de oplossing gebruikte informatie (bijvoorbeeld IP-adressen, applicaties, firmwareversies of informatie over de toegepaste hardware) in de solution wordt in de projectdocumentatie als PDF uitgegeven.

  • De layout en de gedetailleerdheid van de projectdocumentatie kan individueel worden ingesteld.

Use cases

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_planning_2000x1125.jpg

Vakplanner voor de gebouwautomatisering: planningsresultaten direct in de praktijk brengen.

De vakkundige planning van de technische uitrusting van een gebouw is een belangrijk fundament voor een efficiënt gebruik van een gebouw. Na afsluiting van de planning moet deze door de uitvoerende bedrijven worden gerealiseerd. Ook de gebouwautomatisering wordt op deze basis gerealiseerd. De WAGO Solution Builder is hiervoor de perfecte tool; de resultaten van de planning kunnen namelijk direct in de projectering worden geïmplementeerd.

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_operation_2000x1125.jpg

Systeemintegratoren: perfect gecoördineerd samenspel van alle disciplines

Planning en uitvoering van alle disciplines van de gebouwautomatisering zijn, afhankelijk van het type gebouw, zeer omvangrijk. Het moment van de waarheid is de inbedrijfstelling, als alle disciplines binnen de kortst mogelijke tijd met elkaa moeten samenwerken. Bijzonder soepel verloopt de inbedrijfstelling met de WAGO Solution Builder.

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_reuse_2000x1125.jpg

Facility management: gebouwen gedurende de gehele levenscyclus in de gaten houden

De normale levensduur van een gebouw bedraagt tientallen jaren. Daarom moet bij de planning van de technische uitrusting van een gebouw niet alleen rekening worden gehouden met de projectering en de inbedrijfstelling, maar met de gehele levenscyclus. Naast het oorspronkelijk geplande gebruik moet dus ook rekening worden gehouden met een verandering van het gebruik, ombouw, renovatie en zelfs sloop. Het facility management, dat gedurende alle fasen verantwoordelijk is voor de technische uitrusting, heeft met de WAGO Solution Builder altijd een goed overzicht.

Onderdeel van het WAGO Building Ecosystem – hét integrale systeem voor de gebouwautomatisering

WAGO Building Ecosystem

Met het WAGO Building Ecosystem voorzien we in een modulair en integraal systeem dat alle aspecten van de gebouwautomatisering alsmede van het gebouwmanagement en de rapportage bundelt en optimaliseert. Hoe het systeem precies is opgebouwd, welke toegevoegde waarde het systeem in de verschillende fasen van de levenscyclus van een gebouw biedt evenals met welke services en adviesdiensten WAGO u bij uw projecten ondersteunt, ervaart u hier:

Wij helpen u graag verder.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: