website-building-ecosystem-1-2000x1125

WAGO Building Ecosystem

Modulair totaalsysteem voor de integrale gebouwautomatisering

Het gebouw- en vastgoedbeheer heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en wordt door de gebouwautomatisering steeds intelligenter en efficiënter. Gebruikerscomfort, efficiëntie en veiligheid zijn aspecten die hierbij niet uit het oog mogen worden verloren. Het WAGO Building Ecosystem als integraal systeemlandschap voor gebouwautomatisering, management en rapportage is hiervoor de perfecte basis.

  • Verhoging van de efficiëntie: door processen zoals verlichting, verwarming, ventilatie en airconditioning te automatiseren, kunnen de energiekosten verlaagd en de efficiëntie verhoogd worden.

  • Lagere onderhoudskosten: door de bewaking van systemen en apparaten kunnen afwijkingen vroegtijdig herkend en verholpen worden, hetgeen tot een verlaging van de onderhoudskosten leidt.

  • Hogere flexibiliteit: gebouwautomatiseringssystemen kunnen zodanig worden geconfigureerd dat deze optimaal op de behoeften van de gebruikers en van het gebouw zijn afgestemd, hetgeen tot een hogere mate van flexibiliteit leidt.

  • Betere analyse van gegevens: door de integratie van management- en bedieningsinrichtingen kunnen waardevolle gegevens verzameld en geanalyseerd worden om beslissingen te nemen en processen te optimaliseren.

WAGO Building Ecosystem

Het systeemlandschap voor gebouwautomatisering, management en rapportage

Het WAGO Building Ecosystem bestaat uit de reeds beproefde componenten van ons gebouwautomatiseringssysteem zoals de engineering software, applicatieoplossingen en automatiseringshardware, en biedt bovendien een complete management- en bedieningsinrichting (MBE).

Everything is connected. Green and smart.

Een systeem dat alles samenbrengt: het WAGO Building Ecosystem vertrouwt bij de nieuwe functies op moderne technologieën die de installatie van extra software overbodig maken. Gegevens kunnen op ieder gewenst moment en overal beschikbaar worden gesteld – hetzij op smartphone, tablet of PC. De juiste informatie is hierdoor altijd op het juiste moment en met de juiste details beschikbaar en zorgt zo voor een hoge mate van transparantie en overzichtelijkheid.

WAGO Building Cloud Services

Als essentieel onderdeel van het WAGO Building Ecosystem bundelen de WAGO Building Cloud Services management- en reportingfuncties, die voor een efficiënte en storingsvrije exploitatie van gebouwen en decentrale vastgoedobjecten van essentieel belang zijn, in een schaalbaar en performant systeem. Hierbij wordt aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot energiemanagement en ESG Reporting voldaan. Dankzij de meest moderne webtechnologieën hoeft geen extra software geïnstalleerd te worden.

WAGO Building Cloud Services

Toekomstbestendig met een cloudgebaseerd systeem.

Uw voordelen:

  • Configuratie: via webbrowser

  • Alle updates van de cloudsoftware inclusief

  • Geïntegreerd Document Management

  • Centrale toegang tot decentrale objecten

  • Baserend op een schaalbaar licentiemodel

WAGO Building Management

Met WAGO Building Management, dat als bovengeschikte management- en bedieningsinrichting wordt gebruikt, is het mogelijk om technische installaties in gebouwen doelgericht te bewaken – en indien nodig in te grijpen. In installatietekeningen en -afbeeldingen kunnen links naar het geïntegreerde documentbeheer worden geïntegreerd, die een directe toegang – bijv. tot schakelschema's en principiële schema's – mogelijk maken. De ondersteuning van gangbare standaardprotocollen zoals BACnet®, OPC-UA en Modbus® evenals de certificering als B-AWS (BACnet Advanced Operator Workstation) zorgen voor de noodzakelijke connectiviteit en compatibiliteit.

MM-485058_website_lizenzmodel-cloud-services_2000x1125.jpg

WAGO Building Alarming and Ticketing

Dankzij het alarmmanagement met geïntegreerd ticketsysteem van WAGO kunnen zelfs complexe alarmeringsscenario's net zo eenvoudig als de planning van een deadline worden beheerd. Vrij configureerbare dashboards zorgen voor een goed overzicht van installaties, afzonderlijke gebouwen of portfolio's. De alarmering kan flexibel via SMS, e-mail of via een push-bericht in een mobiele app worden uitgevoerd.

MM-516724_website-update_building-ecosystem_repo_2000x1125

WAGO Building Energy Reporting

WAGO Building Energy Reporting maakt de automatische generatie en het tijdsgestuurd versturen van e-mails met energie- en milieurapporten mogelijk - bijvoorbeeld als onderdeel van het ESG-rapport. Deze service garandeert de rapportkwaliteit en zorgt voor een efficiënte tijdbesparing. De rapporttemplate wordt eenvoudig aangemaakt in Microsoft Office (Word, Excel of PowerPoint).

WAGO Building Energy Management

Het energiemanagement van WAGO voor gebouwen voldoet aan de eisen conform DIN EN ISO 50001 en komt hierdoor in aanmerking voor subsidie in Duitsland conform de BAFA-regeling. Met vrij configureerbare dashboards en intelligente widgets zorgt het systeem voor een beter overzicht en worden optimaliseringspotentiëlen weergegeven, bijv. door energiestromen en verliezen te visualiseren en verbruikswaarden te berekenen.

WAGO Building Environmental Reporting

De milieurapportage van WAGO ondersteunt het (voor veel bedrijven verplichte) opstellen van ESG-rapporten – binnen de Europese Unie vastgelegd in de CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Directive). Hierbij worden alle relevante gegevens en waarden van digitale meters, handmatig afgelezen waarden en andere systemen gebundeld.

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-962630406_2000x1500.jpg

WAGO Application Solutions

Verhoog de energie-efficiëntie van uw gebouw en transformeer het tot een onafhankelijke energiegenerator – met WAGO Application Solutions. De controllers breiden het WAGO Building Ecosystem met een aantal voorgeprogrammeerde toepassingen voor de gebouwautomatisering uit.

In the past, each trade stored data separately. WAGO Building Cloud Services can consolidate these stored data and make them visible simultaneously.

Rainer Knodel, System Specialist for BACnet® and Building Management Systems (BMS) at WAGO
System Specialist for BACnet and Building Management Systems (BMS) at WAGO

Voordelen van WAGO Building Ecosystems

Bereik uw CO2-doelstellingen, benut uw gebouwen energie- en kostenefficiënt en minimaliseer het risico op een stilstand van de installatie met een modulair en integraal systeem voor de gebouwautomatisering.

Maximale flexibiliteit

Dankzij de modulariteit en de schaalbaarheid van het hele systeem kunnen installaties tijdens de levenscyclus van het gebouw flexibel toegevoegd en uitgebreid worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om ook tijdens bedrijf andere gebouwmanagement- en reportingfuncties te integreren.

Geoptimaliseerd gebruik van hulpbronnen

WAGO Building Ecosystem ondersteunt alle functies conform ISO 52120. De geïntegreerde managementfuncties maken de herkenning van afwijkingen en de planning van hierop inspelende optimaliseringsstappen mogelijk.

Maximale transparantie

De management- en reportingfuncties zorgen voor transparantie en overzicht in gebouwtechnische installaties en zodoende voor een efficiënte en storingsvrije exploitatie van het gebouw.

Intuïtief gebruik

De automatiseringscomponenten kunnen eenvoudig geïnstalleerd en in bedrijf gesteld worden. Hierdoor is een efficiënte engineering van het gehele systeem mogelijk.

Maximale veiligheid

De integrale engineeringtool (WAGO Solution Builder) maakt een eenvoudige en snelle basisbeveiliging van de automatiseringscomponenten mogelijk. De Industrial Managed Switches zorgen voor een gecodeerde netwerkcommunicatie.

Compact nieuws uit de bouwsector

Onze experts voor gebouwtechniek en gebouwen weten wat er in de sector speelt, aan welke actuele eisen voldaan moet worden en welke oplossingen hiervoor beschikbaar zijn. Over deze en andere onderwerpen hebben wij dan ook met hen gepraat.

WAGO Solution Builder

Met de op de gebouwautomatisering afgestemde engineering software realiseert u oplossingen over de gehele levenscyclus van uw gebouw – integraal én efficiënt. U beschikt hierbij over de mogelijkheid om al uw projecten via een webinterface in te richten.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: