1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x2000_3.jpg

WAGO Visualization and Control Hub

Met de WAGO Visualization and Control Hub bundelt u visualisatie, besturing en gegevensintegratie in één platform. Zo behoudt u de controle over de status van uw machines, installaties en processen evenals over de strategische kengetallen van uw systeem. Open, veilig en flexibel – voor projecten van elke omvang en voor alle sectoren.

Uw voordelen in een oogopslag:

  • Centraal platform voor visualisatie, besturing en gegevensintegratie

  • Open voor besturingssystemen, protocollen en hardware

  • Flexibel en veilig inzetbaar – van controller tot cloud

Centraal platform voor visualisatie, besturing en gegevensintegratie

De WAGO Visualization and Control Hub als centraal knooppunt van de SCADA-systeemarchitectuur is een gebruiksvriendelijk platform voor de real time visualisatie van gegevens, een proactieve bewaking, een intuïtieve besturing én een omvangrijke systeemintegratie. Met interactieve dashboards en aanpasbare visualisaties maakt de hub een duidelijke analyse van complexe processen mogelijk en zorgt voor volledige transparantie over productiegegevens, energieverbruik en systeemstatussen.

Dankzij intelligente alarmfuncties en voorspellende analyses worden potentiële afwijkingen vroegtijdig gedetecteerd, zodat uitvallen kunnen worden vermeden. Aanvullend maakt het platform de directe besturing van processen en installaties mogelijk en wordt het in de toekomst naadloos in het WAGO Solutions Platform geïntegreerd, waardoor een efficiënte samenwerking tussen verschillende tools mogelijk is. Dankzij de open interfaces is de hub het centrale IoT-knooppunt in de automatisering en wordt de visualisatie direct in realtime en comfortabel vanaf elke willekeurige locatie uitgevoerd.

Uw voordelen

Alles onder controle

Machines, installaties en processen altijd onder controle – met duidelijke dashboards, real time gegevens en intuïtieve visualisaties.

Toekomstbestendig

Met "Security by Design", de conformiteit met CRA en IEC-62443 evenals met de beproefde support van WAGO bent u optimaal voorbereid – zowel vandaag als morgen.

Digitale tweeling

De WAGO Visualization And Control Hub maakt het creëren van een digitale tweeling van uw applicatie of installatie met een realistische 3D-visualisatie en met de integratie van alle instanties die gegevens leveren mogelijk.

Probleemloze integratie

Profiteer van de ondersteuning van tal van protocollen (bijv. MQTT, OPC UA, Modbus®, Telecontrol-protocollen) en een eenvoudige verbinding met reeds aanwezige systemen.

Flexibel & onafhankelijk

Op een controller van WAGO, een HMI Panel, in een Docker-omgeving of direct in de cloud: de VC Hub draait waar u deze nodig heeft.

WAGO Visualization and Control Hub in de praktijk

Met de WAGO Visualization and Control Hub heeft u de beschikking over een centraal platform dat visualisatie, besturing en gegevensintegratie bundelt. Hierdoor profiteert u van meer transparantie, vereenvoudigde workflows en maximale flexibiliteit – in de machinebouw, in de gebouwautomatisering en in de energievoorziening. Bestaande soft- en hardware hoeven niet vervangen te worden, maar kunnen gewoon geïntegreerd worden. De open architectuur zorgt voor een hogere mate van flexibiliteit en stoomt uw toepassingen klaar voor de uitdagingen van morgen.

  • Snelle start: visualisaties kunnen in slechts enkele stappen worden aangemaakt – pagina selecteren, elementen via "drag and drop" slepen en plaatsen, datapunten toewijzen, opslaan.

  • Individueel schaalbaar: van compact machineproject tot grootschalige industriële installatie – de hub groeit mee met uw eisen.

  • Voor de meest uiteenlopende sectoren: of het nu om energievoorziening, gebouwautomatisering of productie gaat – de hub bundelt gegevens, besturing en visualisatie.

  • Overal en altijd beschikbaar: dankzij de responsieve gebruikersinterface kunt u uw toepassingen op ieder apparaat gebruiken – in de beheercentrale, op mobiele apparaten of direct in de cloud.

WAGO Visualization And Control Hub is a holistic, web-based and cloud-ready automation platform that delivers control and visualization from a single source — unlocking new revenue potential while offering maximum flexibility, transparency and future security.

Nico Osthoff | Product Management Energy

Compatibele hardware

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

WAGO Touch Panels 600

Fraai design met extra prestaties

Controller PFC 300 van WAGO

Performant en flexibel voor middelgrote tot grote applicaties

MM-20830_3d_gruppenbild_edge_controller_and_computer_2_2000x2000.jpg

WAGO Edge Devices (IPC's)

Optimale benutting van gegevens met Edge Computing

Veldbuscouplers Modbus TCP

Verbinding maken: efficiënte veldbusoplossingen met WAGO

Nu WAGO Visualization and Control Hub ontdekken

Zet een eerste stap naar de toekomst van de automatisering – met een platform dat uw processen eenvoudiger, efficiënter en transparanter maakt.

FAQ's

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: