1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x2000_3-1.jpg

Versnel uw engineering met de WAGO PLC Agent

Stelt u zich eens voor dat u altijd een competente collega heeft die uw vragen begrijpt én beantwoordt. Dat is precies wat de WAGO PLC Agent u biedt: als AI-ondersteunde chatbot is de WAGO PLC Agent gespecialiseerd in het ondersteunen van PLC-programmeurs en systeemintegratoren bij de ontwikkeling van toepassingen voor het WAGO I/O-SYSTEM evenals voor het vereenvoudigen van het dagelijkse werk. Dankzij de directe integratie in CODESYS en de omvangrijke knowhow van WAGO kunt u projecten sneller, eenvoudiger en efficiënter realiseren.

Uw AI-assistent voor de automatisering

Waarom de uitdagingen van de automatisering alleen het hoofd bieden als de WAGO PLC Agent uw dagelijkse werk aanzienlijk kan vereenvoudigen? Dankzij de interactieve chats en de directe integratie in uw projectwerkruimte vereenvoudigt de WAGO PLC Agent ingewikkelde processen, en is hierbij ook nog eens tijdbesparend en kostenefficiënt. Ontdek hoe de WAGO PLC Agent u in het dagelijkse leven ondersteunt!

De voordelen in een oogopslag

Snel op weg

Of u nu nieuw bent in een project of gewoon een snel antwoord nodig heeft, de WAGO PLC Agent is altijd direct ter plaatse.

Minder tijd en lagere kosten

Dankzij de AI-gebaseerde ondersteuning en automatisering bespaart u tijd en kunt u zich op het wezenlijke concentreren.

Eenvoud ontmoet expertise

Duidelijke taal en begrijpelijke knowhow van WAGO garanderen een comfortabel gebruik, ook voor gebruikers met minder ervaring.

Directe integratie in CODESYS

Dankzij de probleemloze toegang tot bestaande gegevens reduceert u fouten en neemt u transparante beslissingen.

Efficiënte engineering

Of het nu om de start van een nieuw project, de programmering van CODESYS of om het opsporen van fouten gaat: de WAGO PLC Agent is direct geïntegreerd, heeft toegang tot de projectgegevens en ondersteunt u daar waar het in de praktijk het belangrijkst is: het engineeringproces. Snel, efficiënt en betrouwbaar.Zo eenvoudig is het: via een geïntegreerd chatvenster stelt u uw vragen en ontvangt u direct een begrijpelijk antwoord. Dankzij de directe integratie in CODESYS heeft de WAGO PLC Agent automatisch toegang tot projectinformatie zoals bestaande code, projectstructuren of foutmeldingen. Hierdoor hoeft u niet handmatig naar relevante gegevens te zoeken en ontvangt u direct de juiste antwoorden en suggesties voor oplossingen.Of het nu gaat om het genereren van code, het kiezen van bibliotheken, hulp bij de syntaxis of om debugging – de WAGO PLC Agent neemt routinetaken over en reduceert uw werk aanzienlijk. Tegelijkertijd maakt de WAGO PLC Agent complexe verbanden inzichtelijk en bundelt het zelfs omvangrijke documentatie tot een essentieel geheel. Het resultaat: minder moeite, minder fouten en meer tijd voor het wezenlijke – uw innovaties in de automatiseringstechniek.

The WAGO PLC Agent feels like an extra team member — always available, highly knowledgeable and directly connected to our WAGO expertise.

Kevin Kling
Technical Assistant, WAGO

FAQ's

Andere interessante onderwerpen

MM-521097_website_update_codesys_02_2000x2000.jpg

Flexibel engineeren met CODESYS V3.5

WAGO integreert de onafhankelijke automatiseringssoftware CODESYS V3 in de engineering

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Besturingen

Dankzij de uitstekende prestaties, een laag stroomverbruik, talrijke interfaces, ruimtebesparende afmetingen en een hoge mate van veiligheid zijn onze programmeerbare besturingen (PLC's) kostenefficiënte automatiseringsoplossingen voor tal van toepassingen.

mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Software

Met de juiste engineeringomgeving kan geld en tijd worden bespaard. WAGO biedt een veelzijdig assortiment en een passende tool voor iedere toepassing.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: