Basisprincipes van de explosiebeveiliging

Wat gebeurt er bij een explosie, welke factorenzijn hierbij doorslaggevend en welke veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen? Hier komt u alles te weten over ATEX, Ex-zones, explosieveiligheidsklassen en meer.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Richtlijnen, normen en bepalingen

Elektrische bedrijfsmiddelen voor explosiegevaarlijke omgevingen moeten aan tal van criteria voldoen. WAGO stelt de belangrijkste voorschriften en aanbevelingen voor.

icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Indeling van zones

Afhankelijk van het type stof dat optreedt worden explosiegevaarlijke omgevingen niet in gelijke mate bedreigd. Aan de hand van de frequentie en de duur van het optreden van één van deze stoffen kunnen verschillende beveiligingseisen aan de bedrijfsmiddelen worden vastgelegd.

icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Maatregelen Ex-beveiliging

Voor wie is explosiebeveiliging een vereiste? Voor wie geldt de explosiebeveiliging? Waarop moet hierbij worden gelet? En wat is een constructieve explosiebeveiliging? WAGO heeft de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u samengevat.

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Apparaatgroepen

Gassen, dampen en stoffen worden, net als apparaten, overeenkomstig hun eigenschappen in verschillende groepen ingedeeld. Deze indeling vereenvoudigt de juiste keuze van apparaten voor de verschillende gassen, dampen of stoffen.

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Explosieveiligheidsklassen

In Ex-omgevingen zijn alleen explosieveilige bedrijfsmiddelen toegestaan. Explosieveiligheidsklassen zijn constructieve en elektrische maatregelen voor bedrijfsmiddelen en maken deel uit van de secundaire explosiebeveiliging.

icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Ontstekingsbronnen

Als een explosiegevaarlijke omgeving in het werkbereik niet kan worden voorkomen, treedt de secundaire explosiebeveiliging in werking. Bij de secundaire explosiebeveiliging dient iedere mogelijke ontstekingsbron in de Ex-omgeving vermeden te worden.

icon_ex_explosion_2000x2000.jpg

Wat is een explosie?

Ex|plo|sie|, de; -, -s <lat.> (explosio) en betekent zoveel als "ontsnappen onder druk". Wat gebeurt er bij een explosie, welke factoren zijn hierbij doorslaggevend en welke veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen? Hier ervaart u alles wat u moet weten!

loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg

Producten voor de explosiebeveiliging

Ons flexibele productassortiment voor explosiebeveiliging kan veilig en economisch in de juiste verhouding worden gecombineerd - met een uniform systeem van de niet ex-zone tot de ex-zone van de gehele productie. Voor speciale oplossingen biedt WAGO eveneens wat planners en systeemintegratoren willen.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: