Veilige ontstekingsbronnen

Als een explosiegevaarlijke omgeving in het werkbereik niet kan worden voorkomen, treedt de secundaire explosiebeveiliging in werking. Bij de secundaire explosiebeveiliging dient iedere mogelijke ontstekingsbron in de Ex-omgeving vermeden te worden.


Veilige ontstekingsbronnen zijn niet altijd op het eerste gezicht herkenbaar. Pas als bekend is waardoor een vonk of hitte kan ontstaan, kunnen geschikte maatregelen worden genomen om explosies te vermijden. De ontstekingsbronnen worden genoemd in de basisnorm EN 1127-1 "Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen – Explosiepreventie en -bescherming – Deel 1" en in de "Technische regels voor een veilig bedrijf" TRBS 2152, deel 3. Hier worden ook geschikte maatregelen ter vermijding van ontstekingsbronnen beschreven.

WAGO in de explosiebeveiliging

Basisprincipes van de explosiebeveiliging

Alle wetenswaardigheden over de Ex-bescherming in een oogopslag

Lees meer

Wat gebeurt er bij een explosie, welke factoren zijn hierbij doorslaggevend en welke veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen? Alle wetenswaardigheden over ATEX, Ex-omgevingen, explosieveiligheidsklassen enz.

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Wat is een explosie?

Ex|plo|si|on, de (explosio) betekent zoiets als "ontsnappen onder druk". Wat er bij een explosie gebeurt, welke factoren hierbij doorslaggevend zijn en welke beschermende maatregelen er zijn? Ontdek alles wat u hieromtrent moet weten.

Explosieveiligheidsklassen

In Ex-omgevingen zijn alleen explosieveilige bedrijfsmiddelen toegestaan. Explosieveiligheidsklassen zijn constructieve en elektrische maatregelen voor bedrijfsmiddelen en maken deel uit van de secundaire explosiebeveiliging.

Richtlijnen, normen en bepalingen

De eisen aan elektrische bedrijfsmiddelen voor explosiegevaarlijke omgevingen zijn nogal ingewikkeld: nationale en internationale bepalingen, richtlijnen en normen moeten in acht worden genomen om maximale veiligheid te kunnen bereiken. Wij geven u informatie over de belangrijkste voorschriften en aanbevelingen zoals de ATEX-richtlijn.

WAGO-producten voor explosiebeveiliging

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

Gereed voor Ex-omgevingen

Automatisering onder barre omstandigheden? Producten en oplossingen van WAGO zijn hiervoor uitermate geschikt.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Explosiebeveiliging inclusief

Toegelaten voor Ex-omgevingen: producten van WAGO die onder extreme omstandigheden voor een betrouwbare verbinding zorgen

WAGO in de praktijk

Referenties uit het bereik explosiebeveiliging

Als partner en innovator realiseert WAGO tal van interessante projecten. Ervaar hier welke creatieve en efficiënte oplossingen wij op het gebied van procestechniek mogelijk maken.

process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1500.jpg

Bijtanken van vliegtuigen automatiseren

Eindelijk storingsvrij bijtanken: de tankwagens op de Braziliaanse luchthavens zijn dankzij de veerklemtechniek van WAGO betrouwbaarder dan ooit.

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg

Automatisering voor pipelines

Tracingsystemen voorkomen bevriezing van de pijpleidingen bij Siberische temperaturen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van explosieveilige componenten van WAGO.

marine_siem-pride_tatt_oktober_2000x1500.jpg

Betrouwbare kwaliteit

De eisen die aan de technische uitrusting van schepen worden gesteld zijn extreem hoog. Het I/O-systeem van WAGO voldoet probleemloos aan al deze eisen.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: