marine_alarm-und-monitorsysteme_2000x2000.jpg

Alarm en monitoring

Verzamelen, verwerken, visualiseren en alarmeren - klassieke taken die het WAGO-I/O-SYSTEM gemakkelijk aan kan. Voor het bereik alarm en monitoring hebben we de juiste producten en slimme oplossingen ontwikkeld. Verwacht meer overzicht aan boord.

Uw voordelen in een oogopslag:

  • Modulair, gedecentraliseerd

  • Bus onafhankelijk, schaalbaar

  • Netwerktechnologie en automatisering uit één hand

WAGO in de marine

Oplossingen voor alarm en monitoring

Onze oplossingen op het gebied alarm en monitoring bewijzen zich op alle oceanen en onder de moeilijkste omstandigheden.

marine_grafik_topologie-alarm-und-monitoring-systems_ringnetz_2000x2000_1.jpg

Alle signalen op een rij - scheepsmonitoring met WAGO

  • Verzamelen, verwerken, visualiseren en alarmeren

  • Implementatie van elke denkbare configuratie in verschillende netwerktopologieën met de modulaire bouwset van het WAGO-I/O-SYSTEM 750

  • Realisatie van individuele oplossingen dankzij het uitgebreide automatiseringsportfolio

  • Ondersteuníng gedurende de gehele levenscyclus dankzij het engineeringplatform CODESYS

  • Ondersteuning bij de verwerking van alarm- en bewakingssystemen met meer dan 10.000 meetpunten

MM-15966_ACR_Update_GettyImages-78820134_2000x1125.jpg

Application Controller Redundancy (ACR) van WAGO

Verhoog de beschikbaarheid in alarmcentrales met de applicatieve controller redundantie van WAGO. De redundantie van de media over verschillende netwerkinfrastructuren geeft u dubbel zicht op alle signalen en vermindert de impact van fouten.

Verdere voordelen:

  • eenvoudige inbedrijfstelling van het gehele systeem op basis van standaard hardware van WAGO

  • Geringe schakeltijden (conform de eisen van de classificatiebureaus)

  • Bestaande programmering kan eenvoudig worden geïntegreerd in een redundantieframe met toegepaste synchronisatiemechanismen

Onze oplossingen in het gebruik

WAGO heeft al veel opwindende projecten op het gebied van alarm en monitoring geïmplementeerd. Lees hier de meest actuele.

Ervaar meer

Verdere oplossingen in het bereik scheepvaart en offshore

Of het nu gaat om Maritim 4.0, aandrijfregeling of tankballast en cargomanagement - WAGO biedt oplossingen voor elke maritieme uitdaging.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg

Klaar voor de volgende

Intelligente automatiseringsoplossingen zijn ook de toekomst van de scheepvaart. Dankzij oplossingen van WAGO bent u aan de veilige kant.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

Veilig rond om de klok

Onderhoudsvrije en veilige oplossingen die slepers en kranen altijd klaar voor gebruik maken: oplossingen van WAGO bewijzen hun waarde, zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

Comfort met veiligheid

Betaalbare en betrouwbare connectiviteitsoplossingen van WAGO vormen de elektronische basis voor het gemaak aan boord.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Perfect in balans

Een stabiele positie in elke zeegang is van vitaal belang voor vrachtschepen. Betrouwbare tankballastsystemen zijn hierbij de sleutel - met oplossingen van WAGO.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: