Control-Cabinet

Alles voor een efficiënte en toekomstbestendige schakelkast

Van betrouwbare verbindingstechniek en efficiënte voedingen tot automatisering, markering en digitale engineering: WAGO biedt complete oplossingen voor iedere fase van de schakelkastbouw. Zo werk je sneller, voorkom je fouten en bouw je flexibele schakelkasten die klaar zijn voor de toekomst.

Innovatieve oplossingen voor regelkasten van WAGO — modulair, flexibel en gebouwd voor de componenten en digitale tools van WAGO

768-Connections-made-simple-2000x1125.jpg

Aansluitingen vereenvoudigd

TOPJOB® S aansluitblokken zorgen voor veilige, onderhoudsvrije en trillingsbestendige aansluitingen voor industriële en bouwtoepassingen.

Efficiënte voedingssystemen

WAGO biedt een uitgebreide oplossing voor energiebeheer die efficiëntie, betrouwbaarheid en continuïteit in industriële oplossingen garandeert. Deze oplossing combineert PRO 2-, ECO 2- en BASE-voedingen met driefasige voedingsmodules, MID-meters en redundantiemodules en biedt een zeer efficiënte stroomdistributie, slimme monitoring en naadloos energiebeheer.

Nauwkeurig schakelen en beveiligen

Elektronische stroomonderbrekers, universele voedingen, signaalomvormers, transformatoren en relais zorgen voor een efficiënte stroomverdeling, uptime van het systeem en betrouwbaarheid van het signaal. Ze leveren overstroombeveiliging, ononderbroken stroom, nauwkeurige signaalconversie, nauwkeurige energiebewaking en betrouwbaar schakelen, waardoor ze essentieel zijn voor industriële automatisering, energiebeheer en optimalisatie van besturingssystemen.

Nauwkeurige controle

WAGO levert flexibele, schaalbare en toekomstbestendige automatiseringstoepassingen waardoor er voor efficiënte controle, naadloze integratie en gereedheid voor Industry 4.0 gezorgd wordt. Met een uitgebreid assortiment modulaire I/O-systemen, compacte PLC's en slimme connectiviteit helpt WAGO de prestaties te optimaliseren, de uitvaltijd te verminderen en de betrouwbaarheid van systemen te verbeteren.

Slimme Markering

Smart Marking systemen zorgen voor hoogwaardige, duurzame etiketteringsoplossingen voor industriële en automatiseringstoepassingen. Deze systemen zijn ontworpen voor efficiëntie en precisie, en stroomlijnen de markering van kabels, aansluitblokken, componenten en panelen, waardoor een duidelijke identificatie en conformiteit met industriestandaarden wordt gegarandeerd.

Smart Designer

De WAGO Configurator Smart Designer maakt een echte 3D-configuratie mogelijk van de elektrische interconnect- en automatiseringscomponenten van WAGO. GRATIS! Belangrijkste eigenschappen:

  • 3D-visualisatie – Plan, configureer en optimaliseer regelkasten in een interactieve, real-time omgeving.

  • Naadloze integratie – ondersteunt belangrijke CAE-tools, zoals EPLAN, WSCAD en Zuken, voor een soepele gegevensuitwisseling.

  • Geautomatiseerde documentatie – onmiddelijk gegenereerde bedradingsschema's, onderdelenlijsten en montage-instructies, waardoor tijd wordt bespaard en er minder fouten optreden.

  • Cloudgebaseerde toegang – werk vanaf elke locatie met actuele projectgegevens, waardoor samenwerking en flexibiliteit mogelijk zijn.

  • Voorkomen van fouten – ingebouwde validatiecontroles detecteren en elimineren fouten in de planning vóór de implementatie.

  • Efficiënte workflow – reduceert de ontwerptijd, optimaliseert de ruimte en verbetert de nauwkeurigheid met geautomatiseerde plaatsing van componenten

Nieuwe Producten voor de Schakelkast

Web Panel 400

De WAGO Web Panel 400 maakt indruk met zijn prestaties en moderne design dankzij een doorlopende glazen voorkant met een gelijmd scherm.

PFC300

De PFC300 beschikt over een geheugen van 2 GB en een 64-bits dual-core processor, waardoor hij ideaal is voor veeleisende toepassingen in de procesindustrie, gebouwautomatisering en de werktuigbouwkunde.

CC100

De WAGO Compact Controller 100 draait op real-time Linux® (WAGO OS) met een 650 MHz Cortex A8 processor, 4 GB flash geheugen en 512 MB RAM.

Rijgklem van serie WAGO TopJob S.jpg

TOPJOB® S

Snellere installatie – de Push-in (indrukbare) CAGE CLAMP®-technologie maakt snelle, gereedschapsvrije bedrading mogelijk, 264% sneller aan te sluiten dan schroeven.

ECB's

Elektronische stroomonderbrekers zorgen voor nauwkeurige, betrouwbare bescherming van 24V DC-circuits, waardoor overbelasting en kortsluiting worden voorkomen.

MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Relais

De relais en optokoppelaars van WAGO zorgen voor betrouwbare signaalschakeling en isolatie voor industriële automatisering.