Referentie

Sleutel naar meer efficiëntie

Integratief gebouwconcept: Lanfer Automation brengt verschillende systemen op één lijn – en maakt hiervoor gebruik van het WAGO I/O SYSTEM 750.

Intelligente gebouwen zorgen voor een aanzienlijke energiebesparing. En het wordt pas écht intelligent als alle technische componenten in één intelligent netwerk met elkaar worden gekoppeld. Lanfer Automation GmbH uit het Duitse Borken maakt hiervoor gebruik van de besturingen van WAGO. Hierdoor wordt niet alleen op energie bespaard, maar worden ook synergieën gecreëerd.

Met een smartphone scant Alfred Lanfer een QR-code op de deur van de vergaderruimte, en treft hierdoor direct een aantal voorbereidingen. Met een klik op het kleine display gaat de zonwering naar beneden en wordt de ruimte verduisterd. Tegelijkertijd wordt het licht gedimd en worden een projector en een scherm uit het plafond neergelaten. "Dat is de presentatiefunctie, die bijvoorbeeld ook door middel van een schakelaar met EnOcean-technologie gerealiseerd kan worden", aldus de directeur van Lanfer Automation GmbH. Het uitgekiende technische "concert" is slechts een tipje van de sluier; de projectontwikkelaar voor gebouwautomatisering uit het Duitse Borken weet nog veel meer te realiseren. Tot eind 2013 heeft het bedrijf het eigen kantoorgebouw volledig opgeknapt en van kelder tot dak uitgerust met innovatieve automatiseringstechniek voor een optimale energie-efficiëntie. Het gehele kantoorgebouw is eigenlijk één grote showroom. "In technisch opzicht zijn de mogelijkheden tegenwoordig vrijwel onbegrensd, in de praktijk wordt daar echter nog te weinig gebruik van gemaakt", aldus Alfred Lanfer. Het Borkense bedrijf laat daarom graag zien wat de mogelijkheden zijn. Het gebouw weerspiegelt echter niet alleen de visionaire filosofie van het in 1979 opgerichte bedrijf. Het gerealiseerde project illustreert veeleer een ingrijpend veranderde denkwijze bij de planning en koppeling van technische installaties.

Lanfer Automation:

  • Intelligente netwerken
  • Interfaceproblemen onder controle
  • Webgebaseerde energiemonitoring

Intelligente netwerken

Door nogmaals op het display van de smartphone te tippen, weet Alfred Lanfer de vergaderruimte weer in de oorspronkelijke toestand te brengen. "De eisen aan gebouwen en afzonderlijke ruimten verschillen natuurlijk", legt Alfred Lanfer uit. "In principe streven wij er echter altijd naar om voor de meest uiteenlopende eisen één integrale oplossing te vinden. Het mag niet te warm, maar ook niet te koud zijn. Het licht moet kloppen, en bovenal moet alles energie-efficiënt zijn. Automatisering biedt in deze gevallen uitkomst. De losse intelligente componenten mogen echter geen "stand alone" oplossing zijn.

Door losse componenten met elkaar te koppelen, worden oplossingen pas echt intelligent - en efficiënt." Onder kenners in de branche zijn dergelijke integratieve oplossingen al geruime tijd een hot item, het potentieel voor extra energiebesparing is immers hoog. Hoewel de energie-efficiëntie bij onroerend goed een belangrijke factor is, zijn doordachte projecten helaas niet gebruikelijk, aldus Lanfer. "Er zijn slechts weinig planners actief op het gebied van integratieve concepten, dat wil zeggen concepten waarbij verschillende systemen op één lijn worden gebracht."

Verwarmingsbouw, klimaattechniek of verlichtingstechniek; ieder aspect biedt mogelijkheden en oplossingen om gebouwen intelligenter te maken en energie efficiënter te benutten, aldus Alfred Lanfer. Aangezien de techniek over het algemeen niet integratief, maar afzonderlijk geïnstalleerd wordt, is de gerealiseerde oplossing niet altijd de beste oplossing. "Een typisch voorbeeld is het gelijktijdige gebruik van verwarming en airconditioning. Als het te warm is, wordt de airconditioning weliswaar automatisch ingeschakeld, de verwarming wordt echter niet uitgeschakeld", licht Lanfer toe. Een integratief concept biedt in dergelijke gevallen uitkomst. Hierdoor kan op meer dan alleen energie worden bespaard. Synergetische effecten tijdens de installatie worden bijvoorbeeld bereikt door de bustechniek, die de meervoudige installatie van kabels overbodig maakt. Extra besparingspotentieel weet Lanfer te realiseren met het flexibele connectorsysteem WINSTA® van WAGO, dat de aansluiting van installaties en apparaten aanzienlijk vereenvoudigt.

building_referenz_lanfer_automation_xx_2000x1500.jpg

Interfaceproblemen onder controle

Het opgeknapte kantoorgebouw van Lanfer Automation is het beste bewijs dat sluimerend potentieel door integratieve concepten succesvol en optimaal benut kan worden. De kelder vormt hierbij het beginpunt, hier is de verwarmingscentrale voor de stadswarmte ondergebracht. De verwarmingscentrale is aangesloten op het Ethernet-bussysteem en stelt warmte op een intelligente manier ter beschikking. Hiervoor meten sensoren continu de temperatuur in de kantoorruimten - op alle drie etages. Verwarming en airconditioning worden op elkaar afgestemd en de gewenste waarden worden aan de werkelijke waarden aangepast. Door de aansluiting op een weerstation wordt ook rekening gehouden met de actuele buitentemperatuur.

Aanvullend registreren bewegingssensoren of zich personen in een ruimte ophouden. Als zich geen personen in een ruimte ophouden, schakelt het systeem de verlichting uit en wordt de verwarming lager gezet. Lichtsensoren meten de lichtsterkte in de ruimten en dimmen de met LED-techniek uitgeruste ruimten tot een optimale waarde is bereikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de zonwering die, afhankelijk van de stand van de zon, automatisch neergelaten wordt. Hierdoor wordt de airconditioning ontlast. Op het dak werd bovendien een zonnesysteem geïnstalleerd, zodat de kracht van de zon optimaal benut kan worden. Het intelligente karakter van het gebouw vindt zijn neerslag zelfs in de deurklinken: rode en groene LED's in de grepen signaleren of een vergaderruimte vrij of bezet is.

Natuurlijk hebben dergelijke features een speels karakter, het concept en de technische realisatie zijn echter geenszins speels. "Met onze integratieve aanpak willen wij alle componenten op centrale posities centreren en het aantal interfaces tot een minimum beperken", licht Alfred Lanfer de doelstelling toe. Om de diverse systemen op één lijn te brengen, werd iedere etage uitgerust met een eigen besturingseenheid. Het hart wordt hierbij gevormd door het modulaire I/O SYSTEM 750 van WAGO. "De klant wil immers profiteren van de intelligentie van de afzonderlijke technieken en wil en hoeft zich ook niet bezig te houden met interfaceproblemen. Met de flexibele en open besturing van WAGO is dat mogelijk", aldus Alfred Lanfer. Dankzij de besturing van WAGO is feitelijk slechts één Ethernet-interface nodig. Deze verwerkt alle gegevens centraal en zorgt ervoor dat alle componenten van de gebouwtechniek met elkaar samenwerken. Hiervoor verzamelen de I/O-modules de gegevens van de diverse bussystemen, bijvoorbeeld van DALI voor de verlichtingsregeling of van KNX voor de airconditioning. Aanvullend zijn SMI voor de zonwering, draadloze EnOcean-schakelaars en nog veel meer doelgerichte oplossingen geïntegreerd.

lanfer-heizungsanlage.jpg

Webgebaseerde energiemonitoring

Lanfer Automation houdt zich continu bezig met de doorontwikkeling van het systeem. Tenslotte werden sensoren geïnstalleerd die de CO2-concentratie in bepaalde ruimten meten. "Wat aan intelligente oplossingen nuttig is, verschilt van geval tot geval", aldus Alfred Lanfer. De dienstverlening van de complete aanbieder begint met gedegen advies. Met ingenieurbureaus als partner onderzoeken de experts van Lanfer Automation van tevoren welke technieken en systemen voor de projecten van klanten het meest geschikt zijn en hoe de kosten-/baten verhouding er gedetailleerd uitziet. Verder tekent Lanfer Automation verantwoordelijk voor de installatie en de bouw van schakelkasten, de programmering, de ontwikkeling van software, het onderhoud van de systemen en de nooddienst (24 uur per dag, 365 dagen per jaar). Moderne veiligheidstechniek is eveneens aan boord. De intelligente versmelting van alle in gebruik zijnde systemen op één centraal punt is en blijft het absolute highlight. Aangezien de besturing van WAGO via het internetprotocol communiceert, kunnen onderhoudstaken webgebaseerd op afstand worden uitgevoerd. Bovendien kunnen gebruikers met behulp van extra software instellingen zoals kamertemperatuur, verlichtingsscenario's en andere instellingen comfortabel via tablet of smartphone verrichten en wijzigen.

De mogelijkheid om alle gegevens webgebaseerd via de besturing van WAGO op te roepen, heeft de automatiseringsexperts van Lanfer Automation op het idee gebracht om een systeem voor de energiemonitoring te ontwikkelen dat op zelfontwikkelde software baseert. Via een internetbrowser geeft de tool het stroom- en warmteverbruik gedurende vastgelegde periodes in de vorm van overzichtelijke diagrammen weer. Met behulp van deze belastingsprofielen kunnen bedrijven aan de wettelijke verplichting voldoen om het energieverbruik te bepalen, om zo noodzakelijke optimaliseringen te realiseren en de genomen maatregelen te toetsen. Alfred Lanfer denkt ook hier verder: "Het is voorstelbaar dat we niet alleen de actuele waarden registreren en optimaliseren, maar op basis van de waarden een voorspelling met betrekking tot het toekomstige energieverbruik kunnen doen." Het verwachte gevolg: het energiebedrijf stelt stroom en warmte goedkoper ter beschikking. Dat zou dan ook heel slim zijn.

Conclusie:

  • Eenvoudige aansluiting van installaties en apparaten met het WINSTA®-connectorsysteem

  • Modulair WAGO I/O SYSTEM 750, open en buitengewoon flexibel
  • Informatie van verschillende bronnen zoals SMI, DALI, KNX en EnOcean in één besturing

Auteur: Jörg Gruner | 01-11-2014

Foto's: Lanfer Automation

Productoverzicht