WAGO Keukenbox

De WAGO WINSTA Keukenbox als gamechanger voor keukeninstallaties

Slimmer installeren

In de wereld van woningbouw en projectontwikkeling is efficiëntie de sleutel. Hoe sneller en flexibeler installaties kunnen worden uitgevoerd, hoe beter. Toch blijft de keukeninstallatie een uitdaging: keukens in projecten zijn nooit standaard. Ze verschillen vaak nét iets in indeling, en aanpassingen per type woning brengen dan extra werk en kosten met zich mee. Maar wat als er een oplossing is die zowel tijd bespaart, flexibiliteit biedt én installatiefouten minimaliseert? Maak kennis met de WAGO WINSTA Keukenbox, een innovatie die keukeninstallaties fundamenteel verandert.

Waarom de WAGO WINSTA Keukenbox?

Traditionele keukeninstallaties zijn vaak een vele pvc leidingen die vanuit de meterkast afzonderlijk naar kooktoestellen, algemene aansluitingen en apparatuur lopen. Dit betekent meer installatiewerk, meer bekabeling en minder overzicht. De WAGO WINSTA Keukenbox pakt dit probleem bij de kern aan:

  • In de basis gebruik je één 5-aderige kabel uit de meterkast, die in de keukenbox slim wordt verdeeld over drie aparte groepen.

  • Directe aansluiting van toestellen: geen inbouw-WCD’s meer nodig voor bijvoorbeeld een koelkast.

  • Minder materiaal, minder installatietijd en minder faalkosten.


Deze aanpak vermindert niet alleen de hoeveelheid bekabeling, maar vereenvoudigt ook het installatieproces aanzienlijk. Dat is prettig voor installateurs, maar vooral interessant voor bijvoorbeeld woningcorporaties en projectontwikkelaars, waar standaardkeukens onderling vaak verschillen per woning en flexibiliteit een must is.



Flexibel ontwerpen en eenvoudig aanpassen

Een van de grootste uitdagingen in seriematige woningbouw is de constante wijziging van keukenindelingen. Elke aanpassing betekent extra werk en brengt risico’s op fouten met zich mee. Met de WAGO WINSTA Keukenbox wordt deze uitdaging een stuk kleiner:

  • Meer ontwerpvrijheid: aansluitpunten hoeven niet langer exact op één vaste plek te zitten, waardoor wijzigingen in keukenopstellingen makkelijker zijn.

  • Toekomstbestendig: bewoners kunnen later zonder hak- en breekwerk hun keuken aanpassen.

  • Snellere oplevering: minder installatietijd betekent een kortere doorlooptijd per woning.

Voor woningcorporaties betekent dit minder onderhoudskosten op de lange termijn. Voor ontwikkelaars en aannemers resulteert het in een efficiënter bouwproces en lagere faalkosten.

Waarom nog terug naar het oude systeem?

Waarom zou een inbouwkoelkast nog op een traditionele inbouw-WCD worden aangesloten? Waarom zou een keukeninstallatie nog afhankelijk zijn van een weggewerkte pvc leiding? Met de WAGO WINSTA Keukenbox wordt keukeninstallatie modulair, toekomstbestendig en efficiënter.

Voor projectontwikkelaars en woningcorporaties betekent dit een slimmere en snellere manier van bouwen, zonder in te leveren op kwaliteit of ontwerpvrijheid. De bouwsector zoekt naar innovaties die écht impact maken en de WAGO WINSTA Keukenbox is er daar één van.



Arno Contact new cms

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

Meer WAGO WINSTA

Stekerbaar installeren

Stekerbaar installeren is gebaseerd op de 'plug and play' denkwijze. Door kabels en elektrisch schakelmateriaal te voorzien van stekers worden aansluitfouten voorkomen en kan er snel én veilig worden geïnstalleerd dankzij stekerbaar installeren. Een installatie kan van groepenkast tot schakelmateriaal volledig stekerbaar worden geïnstalleerd. Projecten kunnen hierdoor 60-80% sneller worden geïnstalleerd.

Prefabisdetoekomst.nl

Een informatief platform op het gebied van prefab en de installatie binnen de prefab. Op deze website kun je meer informatie vinden over onderwerpen binnen de prefab. De focus hierbij is de elektrische installatie binnen de prefab. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de woningbouw en de utiliteitsbouw. Daarnaast zijn er ook blogs geschreven over bepaalde (prefab) onderwerpen en documentatie over dit onderwerp.