Stekerbaar installeren WAGO.png

Wat is stekerbaar installeren?

Tijdwinst en kosten besparen in uw elektrische installatie!

Stekerbaar installeren is gebaseerd op de 'plug and play' denkwijze. Door kabels en elektrisch schakelmateriaal te voorzien van stekers worden aansluitfouten voorkomen en kan er snel én veilig worden geïnstalleerd dankzij stekerbaar installeren. Een installatie kan van groepenkast tot schakelmateriaal volledig stekerbaar worden geïnstalleerd. Projecten kunnen hierdoor 60-80% sneller worden geïnstalleerd. 

Waar komen stekerbare installaties voor?

Stekerbaar installeren is bij uitstek geschikt voor prefabwoningbouw, renovatieprojecten van woningen en (woon)zorgprojecten. Maar ook voor transformaties van kantoorgebouwen naar appartementen, studentenunits of hotels. 

Welk type project je ook gaat doen,
er is altijd een oplossing met WINSTA

Stekerbaar installeren WAGO

Stekerbaar installeren met WINSTA® van WAGO: Flinke tijdsbesparing op de bouw

Stekerbaar installeren met WINSTA® van WAGO: Flinke tijdsbesparing op de bouw WAGO is de trendsetter van het stekerbaar installeren. Dankzij WINSTA® van WAGO kunt u plug-and-play installeren. Hierdoor bespaart u tijd, vermindert u de faalkosten en maakt u gebruik van een duurzaam en circulair systeem.

WINSTA® is als enige in de branche -Maintenance Free- gecertificeerd.

In de wereld van WAGO zijn machines en installaties veilig en betrouwbaar. Onafhankelijk van de gebruiker! Daarom investeren we voortdurend in de ontwikkeling van nieuwe producten voor de elektrische verbinding- en automatiseringstechniek. Zeker voor de producten binnen het WINSTA® systeem is het 100% onderhoudsvrij certificaat dan ook belangrijk. WAGO is de enige leverancier van een stekerbaar systeem, dat onderhoudsvrij is gecertificeerd.

Arno Contact new cms

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

Alles weten over stekerbaar installeren in de modulaire bouwsector?

Prefab en modulair bouwen vragen om slimme en snelle installatietechniek. In onze uitgebreide whitepaper van 44 pagina’s lees je hoe stekerbare oplossingen bijdragen aan een efficiënter bouwproces, minder faalkosten en meer flexibiliteit.

Perfect voor projectontwikkelaars, adviseurs en installateurs die voorop willen lopen in de bouw van morgen.

Snel en foutloos keukeninstallaties aansluiten? Ontdek de WAGO keukenbox.

De WAGO keukenbox is een voorgemonteerde, stekerbare oplossing voor complete keukeninstallaties. Denk aan verlichting, wandcontactdozen en apparatuur; allemaal aangesloten met het vertrouwde WINSTA-systeem.

Speciaal ontwikkeld voor modulaire woningbouw en renovatieprojecten waarbij snelheid, standaardisatie en installatieveiligheid centraal staan.

Stekerbaar installeren aanbod van WAGO

Het grootste aanbod voor stekerbaar installeren: WINSTA® van WAGO

Het stekerbare WINSTA® systeem wordt overal gebruikt waar installatievereisten worden herhaald of in een raster gepland zijn, bijv. in de bedrading van raster of inleglampen. Door de geconfectioneerde systeemoplossing worden montagetijden gereduceerd en faalkosten aanzienlijk verminderd.


Voordelen:

  • Geconfectioneerde kabels en stekerbare aansluiting maken een stipte afronding binnen de kortst mogelijke tijd mogelijk.

  • Gegarandeerde fail-safe-bescherming door mechanische en kleurige codeeropties

  • Leverbaar met verdeeldozen

Nieuwe oplossingen van WAGO

Omdat de vraag naar stekerbare oplossingen toe neemt in zowel aantallen als diversiteit vraagt dit om nieuwe verbindingen in onze branche.



De markt vraagt continu om totaal oplossingen, en om in die behoefte te voorzien heeft WAGO gekozen open & easy te zijn. Dat betekent dat WAGO nog meer verbindend werkt.Wanneer de wens is om te verdelen middels een centraalpunt maar centraaldozen niet mogelijk zijn, zijn de Y-kabels van WINSTA de oplossing.



Door te combineren met de WINSTA schakel- en verdeelblokken is hierdoor een compact centraal schakel- en verdeelpunt te realiseren.

037c8a_414b40c47a2d4f38ba40bd4455260dba~mv2.webp

WINSTA MIDI BRUG

Ideaal te gebruiken als centraal verdeelpunt door toevoegen van de WINSTA MIDI schakel- en/of verdeelblokken.

  • Voeding in middels WINSTA MIDI

  • 1x voeding uit

Artikel nummer

770-5001/117-000

WINSTA MIDI centrale verdeler

Ideaal te gebruiken als centraal verdeelpunt door toevoegen van de WINSTA MIDI schakel- en/of verdeelblokken.

  • Voeding in middels WINSTA MIDI

  • 2x voeding uit

Artikel nummer

771-5001/296-000

037c8a_1b1c46252a9546c5ac22cf167f4276e4~mv2.webp

WINSTA RD centrale verdeler

Ideaal te gebruiken als centraal verdeelpunt door toevoegen van de WINSTA MIDI schakel- en/of verdeelblokken.

  • Voeding in middels WINSTA RD

  • 2x voeding uit

Artikel nummer

774-5001/100-000

ENKELPOLIG SCHAKELING

Voeding inSchakelaar in1 uitgaande (geschakelde) voeding1 uitgaande voedingArtikelnummers774-5001/103-000774-5001/102-000Alleen als set toepasbaar.

SERIE SCHAKELING

  • Voeding in

  • Schakelaar in

  • 2 uitgaande (geschakelde) voedingen

Artikelnummers

Alleen als set toepasbaar.

WISSEL SCHAKELING

Voeding in2x schakelaar in1 uitgaande (geschakelde) voedingArtikelnummers774-5001/103-000774-5001/105-000Alleen als set toepasbaar.

WINSTA® video's

Op de plek van zes rijwoningen, kunnen twaalf Startblock woningen staan

Met fabrieksmatig gebouwde woningen het woningtekort verkleinen. Startblock focust zich op de essentie van bouwen en wonen waarbij duurzaamheid en circulariteit speerpunten zijn

Benieuwd naar de mogelijkheden van WINSTA?

Of uw project bestaat uit een klein aantal vakantiewoningen, een groot transformatieproject met tientallen woningen of een ziekenhuis, wij bieden altijd de passende begeleiding!



Samen bekijken wij de tekeningen en nemen we alles door. Vervolgens presenten wij het plan door middel van een uitgewerkte tekening met bijbehorend artikeloverzicht.

  • Met onze oplossingsgerichte aanpak denken wij mee van a tot z.

  • Waar nodig betrekken wij onze partners voor de juiste oplossingen.

  • Wij kunnen uw project stekerbaar calculeren, hiervoor beschikken wij over een eigen calculatie afdeling.

Arno Contact new cms

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.