MM-445327-3d-group-picture-IC-verbindungstechnik-C4-2000x1500

Verbindingstechniek

Eenvoudig, veilig, onderhoudsvrij: voor DIN-rails, printplaten of als connectoren in de borstwering, in aansluitdozen of schakelkasten: WAGO biedt de juiste elektrische verbindingstechniek voor elk gebied.

Uw voordelen met de verbindingstechniek van WAGO:

  • Tijdbesparend

  • Onderhoudsvrij

  • Betrouwbaar in vele toepassingen

  • Duurzaam contact – onafhankelijk van de bediener

Productcategorieën

Diversiteit in de verbindingstechniek

buehne_reihenklemmensystem_2000x1125.jpg

Aansluitklemmen

Snel te installeren, absoluut trillingsvrij en daarom onderhoudsvrij: de WAGO aansluitklemmen maken voor uw veiligheid gebruik van beproefde veerklemtechniek en leiden tot een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van installaties en apparaten.



buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

Installatieklemmen

Eenvoudig tijd en geld besparen - in de verdeler of in de aansluitdoos: dit wordt mogelijk gemaakt door de WAGO installatieklemmen, die bovendien ook nog weinig ruimte vergen.

Stekerbaar-installeren-WAGO.jpg

Stekerbaar installeren

Tijdwinst en kosten besparen in uw elektrische installatie!

Stekerbaar installeren is bij uitstek geschikt voor prefabwoningbouw, renovatieprojecten van woningen en (woon)zorgprojecten. Maar ook voor transformaties van kantoorgebouwen naar appartementen, studentenunits of hotels.

buehne-steckverbinder-ad-2000x1125.jpg

Connector

Op de printplaat, in de schakelkast of voor de armatuuraansluiting: met WAGO-connectoren kunt u uw oplossingen snel, veilig en duurzaam implementeren.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125.jpg

Printplaataansluiting

De juiste veeraansluitingstechnologie voor elke toepassing: printklemmen en connectoren van WAGO kunnen snel en veilig worden gebruikt.

buehne_netzanschlussklemmen_2000x1125.jpg

Netaansluitklemmen

Veilig armaturen en apparaten aansluiten - waar ook ter wereld: geen probleem met de WAGO-netaansluitklemmen - welke taak dan ook.

buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Doorvoercomponenten

Vaste of insteekbare apparaataansluiting - met directe geleider of soldeerverbinding: WAGO biedt verschillende oplossingen voor de verbindingstechniek voor uw vereisten.

buehne_beschriftung_2000x2000.jpg

Markering

Meer overzicht in de schakelkast, minder onderhoudstijd: de juiste markering is op een duurzame manier de moeite waard. WAGO biedt verschillende markeringsoplossingen voor uw markeringstaken.

Ervaar meer

Onderwerpen en nieuws op het gebied van verbindingstechniek

Ook interessant

Passend bij onze producten uit de verbindingstechniek

9165327990814.jpg

TOPJOB®S-rijklemmen

Of het nu industriële toepassingen of moderne gebouwinstallaties zijn - TOPJOB® S biedt meer dan alleen een veilige elektrische verbinding.

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1500.jpg

SMD-printklemmen

De WAGO SMD-printklemmen-familie is de optimale oplossing voor uw LED-toepassingen en industriële toepassingen. Overtuig uzelf van de vele voordelen, zoals compactheid en eenvoudige bediening.

MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x1125.jpg

Van welke voordelen van de veerklemtechniek u in het dagelijkse leven kunt profiteren, ervaart u hier.

Your contact person at WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: