Printconnectoren en printklemmen

Gebruiksvriendelijke printconnectoren en printklemmen

Uiteenlopende toepassingen vragen om uiteenlopende oplossingen. WAGO biedt hiervoor een groot assortiment aan printklemmen en printconnectoren aan. Met de verschillende veeraansluittechnieken kunt u uw uitdagingen in de aandrijf- en besturingstechniek of in de verlichtingsindustrie eenvoudig oplossen.

Uw voordelen:

  • Grote diversiteit aan varianten

  • Eenvoudig en veilig in gebruik

  • Geleiders veilig klemmen dankzij de veeraansluittechniek

  • Aanzienlijke tijdbesparing door de directe aansluiting van massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhuls bij de push-in CAGE CLAMP®- en PUSH-WIRE®-varianten

  • Optimale integratie in uw productieproces door producten voor golf-/handsolderen (THT) en reflow solderen (THR en SMT)

Onze producten uit het bereik printplaataansluiting

Choose Your Upgrade!

Printklemmen en connectoren spelen een hoofdrol op uw printplaat als het om een betrouwbare en veilige overdracht van signalen gaat. In elke klem en in elke connector schuilt een ware held – volledig afgestemd op uw wensen en eisen aan de printplaat. Waarvoor kiest u?

MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg

Printklemmen en -connectoren met hendel

Printklemmen en printconnectoren met hendel moeten aan de meest uiteenlopende eisen voldoen – of het nu om alsmaar kleinere machines, installaties en apparaten of om veeleisende gebruiksomstandigheden gaat. WAGO biedt een uitgebreid assortiment aan bijzonder compacte printklemmen en printconnectoren met hendel evenals producten voor de vermogenselektronica. De hendel maakt een eenvoudige aansluiting in het veld mogelijk. De aansluiting zonder gereedschap is met name in kleine of moeilijk toegankelijke ruimten een groot voordeel. De eenduidige positie van de hendel zorgt hierbij voor een hoge mate van veiligheid: als de hendel is geopend, is ook de klempositie geopend. Is de hendel gesloten, is ook de klempositie gesloten.

Uw voordelen:

  • Omvangrijk productportfolio van 0,14 tot 25 mm2

  • Aansluiting zonder gereedschap dankzij de hendelaansluiting

  • Directe aansluiting dankzij push-in CAGE CLAMP®

  • Aansluitrichting horizontaal en verticaal ten opzichte van de printplaat Testmogelijkheid 0° en 90° ten opzichte van de aansluitrichting

MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

SMD-printklemmen

De SMD-printklemmen van WAGO zijn dé perfecte oplossing, zowel voor uw LED-toepassingen als voor industriële oplossingen. Overtuig uzelf van de diverse voordelen zoals de compacte afmetingen en het eenvoudige gebruik.

Uw voordelen:

  • Directe aansluiting van massieve geleiders

  • Minimale schaduwvorming door de geringe inbouwhoogte en de witte kleur van de behuizing

  • Volledige integratie in het geautomatiseerde productieproces dankzij de "Tape-and-Reel"-verpakking – de series 2059 en 2060 zijn in twee verschillende riemgrootten verkrijgbaar

Printklemmen

Voor de aansluiting van printplaten op uw randapparatuur is een omvangrijk assortiment aan printklemmen met geleiderdoorsneden van 0,08 tot 16 mm2 beschikbaar. Met diverse rastermaten (zowel in cm als in inch) van 2,5 tot 20 mm biedt WAGO de juiste oplossing voor uw toepassingen.

Uw voordelen:

  • Eenvoudig en veilig in gebruik dankzij de directe aansluiting van massieve geleiders met push-in CAGE CLAMP®

  • Ruime keuze aan printklemmen met verschillende invoerrichtingen en bedieningswijzen voor iedere behoefte

  • Individuele kleurencombinaties voor een duidelijke toewijzing van de aansluitingen mogelijk

  • Eenvoudige integratie in uw productieproces door producten voor verschillende soldeerprocessen

  • Varianten voor behuizingsdoorvoer beschikbaar

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Printconnectoren

De verschillende connectorseries van WAGO bieden altijd de juiste oplossing voor uw toepassing. De printconnectoren zijn verkrijgbaar voor geleiderdoorsneden van 0,08 tot 25 mm². Hierdoor wordt aan alle voorwaarden voor de systeembekabeling voldaan.

Uw voordelen:

  • Perfect op de verschillende eisen en toepassingsgebieden afgestemde systemen

  • Grote diversiteit aan varianten binnen de systemen voor de meest uiteenlopende toepassingen

  • Snelle, trilvaste en onderhoudsvrije klemverbinding dankzij de veeraansluittechniek

  • Rastermaten van 0,08 tot 25 mm² en een stroombelastbaarheid van maximaal 101 A

  • Plug-in printklemmen op afzonderlijke soldeerpennen en soldeerpenstroken

  • Varianten voor behuizingsdoorvoer beschikbaar

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: het connectorsysteem

Dubbele contactkracht met slechts één chroomnikkelstalen veer – dankzij dit principe is picoMAX® ruim 30 % compacter dan andere verbindingssystemen.

Uw voordelen:

  • Compacte constructie: tot wel 30 % minder ruimte nodig

  • Radicaal vereenvoudigd contactsysteem

  • Hoge contactveiligheid – ook bij hogere omgevingstemperaturen – dankzij de speciale constructie, de innovatieve veerklemtechniek en de nieuwe isolatie

  • Zeer hoge trillingsbestendigheid (tot wel 20g) bij "wire to board"-verbindingen dankzij de geïntegreerde vergrendeling en de vrijwel volledige invoer van de female steker in de male steker

  • Efficiënte testmogelijkheid door de testopening in de aansluitrichting van de geleider

Erick Contact new cms

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Alle producten

Ontdek alle producten uit het bereik printplaataansluiting

Hendelaansluittechniek op de printplaat

Ontdek de voordelen en toepassingsmogelijkheden!

Inspiratie - voor u

Vergrendelingssystemen MCS Maxi 6 met hendel

Montageadapter voor MCS Maxi 6 en 16 met hendel

Nieuwe producten

Single Pair Ethernet zonder speciale stekers aansluiten

Single Pair Ethernet maakt Ethernet-verbindingen met hoge snelheden, over grote afstanden en met slechts één aderpaar mogelijk. Dit bespaart niet alleen ruimte en gewicht in de applicaties, maar zorgt ook voor een duurzame omgang met hulpbronnen. De compacte printklemmen van de series 2601 en 2086 maken een Single Pair Ethernet-verbinding met een bijzonder eenvoudige aansluiting mogelijk; een speciale connector is overbodig.

Erick Contact new cms

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons