MCS MICRO met hendels
De nieuwe printconnector MCS MICRO met een rastermaat van 2,54 mm combineert een bijzonder compacte bouwvorm met een hoge aansluitdichtheid en maakt dankzij de geïntegreerde bediening van de hendel een bedrading zonder gereedschap met één hand mogelijk – ideaal voor geminiaturiseerde toepassingen en de veldaansluiting. Individualiseringen zoals de markering van de hendel zijn mogelijk via de configurator Smart Designer van WAGO. Op de printconnector kunnen geleiderdoorsneden van 0,08 ... 0,5 mm² worden aangesloten.
Uw voordelen:
Ideaal voor gebruik op locaties waar slechts weinig ruimte beschikbaar is, bijvoorbeeld in drives.
Aansluiting zonder gereedschap dankzij de hendeltechnologie
Efficiënte en betrouwbare overdracht van signalen
Directe aansluiting van massieve geleiders en van fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij push-in CAGE CLAMP®