Serie 2059 – voor kleine formaten
De kleinste WAGO-klem met een inbouwhoogte van slechts 2,7 mm is de ideale oplossing voor zeer kleine LED-modules. Met een doorsnedebereik van de geleiders van maximaal 0,5 mm2 (massief) maakt de serie 2059 de aansluiting van conventionele geleiderdoorsneden bij een minimale beschikbare ruimte mogelijk. Door de verbindingselementen kunnen LED-modules eenvoudig met elkaar worden verbonden.
Voordelen:
Compacte inbouwhoogte van slechts 2,7 mm
Directe aansluiting van massieve geleiders
Geleiderdoorsnede: AWG 26 … AWG 20 (0,14 mm … 0,5 mm, massief)
Eenvoudig losmaken van de geleiders met bedieningsgereedschap
Realisatie van verschillende poolaantallen door de koppeling van 1- tot 3-polige uitvoeringen zonder poolverlies - reductie van het aantal varianten in de productie
Rastermaat: 3 mm
Levering in "Tape-and-Reel"-verpakking voor een volledige integratie in het SMT-proces