MM-513849_3d_group_picture_PCB_with_Lever (2000x2000).png

Printklemmen en printconnectoren met hendels

Printklemmen en printconnectoren met hendels moeten aan de meest uiteenlopende eisen voldoen – of het nu om alsmaar kleinere machines, installaties en apparaten of om veeleisende gebruiksomstandigheden gaat.

WAGO biedt een uitgebreid assortiment aan bijzonder compacte printklemmen en printconnectoren met hendel evenals producten voor de vermogenselektronica. De hendel maakt een eenvoudige aansluiting in het veld mogelijk. De aansluiting zonder gereedschap is met name in kleine of moeilijk toegankelijke ruimten een groot voordeel. De eenduidige positie van de hendel zorgt hierbij voor een hoge mate van veiligheid: als de hendel is geopend, is ook de klempositie geopend. Is de hendel gesloten, is ook de klempositie gesloten.

Uw voordelen:

  • Omvangrijk productportfolio van 0,14 tot 25 mm2

  • Aansluiting zonder gereedschap dankzij de hendelaansluiting

  • Directe aansluiting dankzij push-in CAGE CLAMP®

  • Aansluitrichting horizontaal en verticaal ten opzichte van printplaat

  • Testmogelijkheid 0° en 90° ten opzichte van de aansluitrichting

Productoverzicht

Ontdek onze printklemmen en printconnectoren met hendels

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Printklemmen met push-in CAGE CLAMP® en hendel

De printklemmen met hendel van de series 2601, 2604, 2606 en 2616 garanderen een probleemloze aansluiting van apparaten zonder gereedschap. Dankzij de push-in CAGE CLAMP®-aansluiting van de klemmen kunnen massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhuls direct worden aangesloten. Aanvullend zorgen de compacte afmetingen voor meer ruimte op de printplaat. De aansluittechniek met hendel, die gereedschap overbodig maakt, zorgt voor een snelle en comfortabele aansluiting. Door de eenduidige positie van de hendel weet de gebruiker direct of de klempositie geopend (hendel open) of gesloten (hendel gesloten) is. Dat zorgt voor nog meer veiligheid bij de aansluiting van apparaten. Net als het "klik"-geluid bij het sluiten van de hendel. De geleider kan zowel horizontaal als verticaal ten opzichte van de printplaat aangesloten worden. Tests kunnen in hoek van 0° of 90° ten opzichte van de aansluitrichting worden uitgevoerd.

Uw voordelen:

  • Snellere en comfortabelere aansluiting

  • Intuïtieve bediening zonder gereedschap dankzij de hendelaansluiting

  • Stevig en veilig contact door eenvoudige en soepele sluiting

  • Duidelijke vergrendelingsstand van de hendel (geopend/gesloten)

Eenvoudige printplaataansluiting met connectorsysteem

Hét connectorsysteem met hendel voor alle vermogensklassen: MCS MINI, MCS MAXI 6 en MCS MAXI 16 zijn inzetbaar in een doorsnedebereik van 0,14 tot 25 mm², zodat voor elke toepassing de juiste printconnector beschikbaar is – zowel voor compacte applicaties als voor hogere vermogens. Dankzij de intuïtieve hendel kunnen de geleiders direct met de hand worden aangesloten.

Uw voordelen:

  • Intuïtieve bediening zonder gereedschap dankzij de hendelaansluiting

  • Opvangen van de kabels door optioneel verkrijgbare trekontlastingsplaten mogelijk

  • Directe aansluiting van massieve geleiders en van fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij push-in CAGE CLAMP®

  • Codering en vergrendeling optioneel mogelijk

Nieuwe producten

MM-546327_new_website_page_PCB_Terminal_Block_lever_2606-2616_Series_2000x1125.jpg

Printklemmen als 30°-uitvoering

Met de printklemmen van de serie 2606 en 2616 kunnen geleiders, aanvullend op de 0°- en 90°-hoek, ook in een hoek van 30° ten opzichte van de printplaat worden aangesloten. De klemmen beschikken over dezelfde technische eigenschappen als de printklemmen van de serie 2606 c.q. 2616 als 0°- en 90°-uitvoering. Aangezien de klemmen dezelfde footprint hebben als de klemmen in de 0°- en 90°-variant, kunnen deze bij het maken van de printplaat flexibel worden vervangen. De klemmen worden bijvoorbeeld in wallboxen of in fotovoltaïsche installaties gebruikt.

MCS MICRO met hendels: printconnectoren voor doorsneden tot 0,5 mm²

De nieuwe printconnector MCS MICRO met een rastermaat van 2,54 mm combineert een bijzonder compacte bouwvorm met een hoge aansluitdichtheid en maakt dankzij de geïntegreerde bediening van de hendel een bedrading zonder gereedschap met één hand mogelijk – ideaal voor geminiaturiseerde toepassingen en de veldaansluiting. Individualiseringen zoals de markering van de hendel zijn mogelijk via de configurator Smart Designer van WAGO.

Voordelen:

  • Compact design: ideaal voor gebruik op locaties waar slechts weinig ruimte beschikbaar is, bijvoorbeeld in drives

  • Zonder gereedschap: aansluiting zonder gereedschap dankzij de hendeltechnologie

  • Economisch: productie dankzij THR-soldeercomponenten

  • Efficiëntie van signalen: efficiënte en betrouwbare overdracht van signalen

Toebehoren

Montageadapters – flexibel inzetbaar voor een stabiele en veilige draagrail- of oppervlaktemontage

Stevig te bevestigen en flexibel inzetbaar: dat zijn de montageadapters voor de connectorsystemen voor printplaten MCS MAXI 6 en 16 met hendels. Zwevende verbindingen voor doorsneden tot 25 mm2 eenvoudig in uw toepassing bevestigen – op een draagrail (TS 35) of op een oppervlak.

Middenvergrendeling en trekontlastingsplaten – maximale veiligheid in minimale ruimten

Maximale veiligheid en comfortabel in gebruik, zelfs als slechts weinig ruimte beschikbaar is – dat biedt de middenvergrendeling met en zonder trekontlastingsplaat voor de printconnectoren MCS MAXI 16 van de serie 832 van WAGO.

MM-17016_2000x1125.jpg

Vergrendelingsoplossingen – maximale veiligheid, minimale benodigde ruimte

Maximale veiligheid, minimale benodigde ruimte en meer flexibiliteit tijdens het ontwerpen van apparaten – hierin voorzien de drie vergrendelingssystemen voor het printconnectorsysteem MCS MAXI 6. Ontwikkelaars kunnen hierdoor altijd vertrouwen op een optimale vergrendelingsmogelijkheid om toepassingen tegen onbedoeld losraken van de connectoren te beschermen.

Meer informatie

Ervaar meer

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

Alle producten

Ontdek het omvangrijke assortiment aan printklemmen en printconnectoren met hendel van WAGO.

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

Hendelaansluittechniek op de printplaat

Ontdek de voordelen en toepassingsmogelijkheden!

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: