Hendelaansluittechniek op de printplaat

Veilig, intuïtief en zonder gereedschap te bedienen – dat biedt de wereldwijd toegepaste en zelfverklarende hendeltechnologie van de printklemmen en printconnectoren van WAGO voor verschillende geleiderdoorsneden. De hendeltechnologie is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van apparaten in het veld. Ontdek de voordelen en toepassingsmogelijkheden!

Printplaataansluittechniek:

Kleine hendel, groot effect

Kijken en klikken – zo snel, veilig en intuïtief is de aansluiting met behulp van printklemmen en printconnectoren met hendel van WAGO

Printplaataansluiting met hendel: onderwerpen en referenties

Veiligheidscircuits bedraden met hendels

Om de inbedrijfstelling van klassieke industriële robots in de toekomstige werkomgeving te vereenvoudigen, maken de fabrikanten van robots bij de bedrading van de veiligheidscircuits gebruik van de printconnectoren met hendel van WAGO.

MM-296718_campaign-area-website-PCB-with-lever_FullTab_sonnen_2000x1125.jpg

Stroomopslagsystemen veilig en snel bedraden

Om duurzaam opgewekte energie op te slaan, zijn stroomopslagsystemen beschikbaar. Goed voorbeeld: de "sonnenBatterie 10" van het bedrijf sonnen. Het bedrijf hecht veel waarde aan een snelle en eenvoudige aansluiting van de stroomopslagsystemen: met de printconnectoren met hendel van WAGO.

Omvormers aansluiten

Om de door de fotovoltaïsche installaties opgewekte stroom te kunnen benutten, is een omvormer nodig. Fronius maakt hierbij gebruik van de hendeltechnologie van WAGO – en is daarmee de enige in zijn soort op de markt voor zonne-omvormers.

Printklemmen en -connectoren met hendel

Vermogens- en signaalniveau zijn tegenwoordig op de printplaat gebundeld. De hieruit resulterende verhoging van de vermogensdichtheid verandert de eisen die aan de aansluittechniek worden gesteld.

Het Olympiastadion in Helsinki straalt na de renovatie in een nieuw licht. Daarvoor zorgen de SIRIUS®-floodlights van SITECO. Kwaliteit wordt hierbij integraal gedacht en benaderd. Daarom maakt SITECO gebruik van hoogwaardige aansluittechniek van WAGO, die dankzij de hendel intuïtief en eenvoudig te bedienen is.

MM-31927 new website page 831 series reference Powell_3_2000x1125.jpg

Kwaliteit en productiviteit verhogen

Een aanzienlijke verlaging van arbeidskosten en arbeidstijd en een gelijktijdige verhoging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van de eigen producten – dat is het Amerikaanse bedrijf Powell Industries gelukt met connectoren van WAGO.

Printplaataansluittechniek: Kleine hendel, groot effect

Kijken en klikken – zo snel, veilig en intuïtief is de aansluiting met behulp van printklemmen en printconnectoren met hendel van WAGO

Waarom aansluiten met hendel?

Geleiders zonder gereedschap aansluiten

Snel en eenvoudig aansluiten – zonder gereedschap en zonder extra hand. Dat is mogelijk met de hendeltechnologie van de printklemmen en printconnectoren van WAGO! Een echte verademing voor gebruikers en installateurs, vooral tijdens het dagelijkse werk. Zonder gereedschap is de geleideraansluiting in een handomdraai tot stand gebracht.

Geleiders veilig aansluiten

Zichtbare veiligheid - daarvoor zorgt de hendel van de printklemmen en printconnectoren van WAGO. Bij een geopende hendel is ook de klempositie geopend. Als de hendel is gesloten, is ook de klempositie gesloten. Dit biedt gebruikers en installateurs een hoge mate van veiligheid bij de aansluiting van geleiders.

Geleiders intuïtief aansluiten

Intuïtieve aansluiting van geleiders - dankzij de hendel! De bediening van een hendel is voor zich sprekend. Hierdoor is de bedrading van de printklemmen en printconnectoren zonder gereedschap niet alleen een snelle, maar ook een intuïtieve bedoeling - en dat wereldwijd en in elk toepassingsgebied!

Voorbeelden van toepassingen en interessante feiten

Onze experts informeren u graag over gebruik, toepassingsgebieden, toepassingsvoorbeelden en applicaties van de printklemmen en printconnectoren van WAGO.

Insteekbare aansluiting van apparaten in het veld - zonder gereedschap, intuïtief en veilig

Jörn Picker, WAGO Product Manager PCB Connections, presenteert het connectorsysteem MCS MINI van de serie 2734 van WAGO voor geleiderdoorsneden van 0,14 tot 1,5 mm2 c.q. AWG 26 tot AWG 14. Dit betekent dat ook kleine geleiderdoorsneden in een handomdraai kunnen worden aangesloten – ook onder moeilijke installatieomstandigheden in het veld of bij de geautomatiseerde aansluiting in de fabriek met een robot. Omvangrijk toebehoren zorgt voor extra veiligheid van de stekerverbindingen.

  1. 00:04

    Insteekbare aansluiting van apparaten in het veld - zonder gereedschap, intuïtief en veilig

  2. 00:01

    Compacte aansluiting bij hoge stroombelastbaarheid

  3. 00:02
  4. 00:01

    Zwevende verbindingen bevestigen - met montageadapter

Ontdek het printklemmen- en connectorsysteem met push-in CAGE CLAMP® en hendel van WAGO evenals het passende toebehoren

MM-39623 l website update PCB Awareness_2000x2000
1-draads female steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rastermaat 7,62 mm; 5-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; 10,00 mm²; lichtgrijs
Artikelnr. 831-1105

1-draads female steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rastermaat 7,62 mm; 5-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; 10,00 mm²; lichtgrijs

1-draads female steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rastermaat 7,62 mm; 5-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Vergrendelpallen aan zijkant; 10,00 mm²; lichtgrijs
Artikelnr. 831-1105/038-000

1-draads female steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rastermaat 7,62 mm; 5-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Vergrendelpallen aan zijkant; 10,00 mm²; lichtgrijs

1-draads female steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rastermaat 7,62 mm; 5-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; gecentreerde vergrendelpal; 10,00 mm²; lichtgrijs
Artikelnr. 831-1105/322-000

1-draads female steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rastermaat 7,62 mm; 5-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; gecentreerde vergrendelpal; 10,00 mm²; lichtgrijs

Printklem; Hendel; 4 mm²; Rastermaat 5 mm; 4-polig; Push-in CAGE CLAMP®; grijs
Artikelnr. 2604-1104

Printklem; Hendel; 4 mm²; Rastermaat 5 mm; 4-polig; Push-in CAGE CLAMP®; grijs

Printklem; Hendel; 6 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 4-polig; Push-in CAGE CLAMP®; grijs
Artikelnr. 2606-1104/020-000

Printklem; Hendel; 6 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 4-polig; Push-in CAGE CLAMP®; grijs

Meer informatie

Ervaar meer over het onderwerp

grafik-thermisch_2000x1125px.jpg

Alle producten

Ontdek het omvangrijke assortiment aan printklemmen en printconnectoren met hendel van WAGO

CAE-gegevens voor layout en ontwerp van de printplaat

Printplaatontwikkeling the easy way! Bespaar kostbare tijd en maak gebruik van de gratis PCB-designgegevens van WAGO. Wij bieden design-in downloads van "Schematic Symbols and PCB Footprints" in meer dan 20 verschillende formaten voor de meest gangbare CAE-systemen.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: