pg7 fam website 2000x1125

Installatieklemmen: tijd- en kostenbesparend

Met (las)klem de beste kwaliteit!

Grootste assortiment aan installatieklemmen voor de perfecte elektrische installatie: zowel in de lasdoos als in de verdeler – de installatieklemmen van WAGO bieden voor elke installatietaak het juiste product. Dankzij de directe aansluiting van massieve geleiders bespaart u met onze aansluitklemmen zowel tijd als geld.

Uw voordelen:

  • Eenvoudige en snel in gebruik

  • Voor iedere bedradingstaak de juiste klem

  • Geringe benodigde ruimte voor een hoge aansluitdichtheid

  • Overzichtelijke bedrading zowel in de schakelkast als in de doos

  • Onderhoudsvrije installatie

  • Permanent veilige verbinding

Productoverzicht

Ons assortiment installatieklemmen en connectoren

MM-33493_website-update_teaser_installationsetagenklemmen_2000x2000

Installatieklemmen voor montagerails

De TOPJOB® S-installatieklemmen voor montagerails van WAGO met de betrouwbare Push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek zijn verkrijgbaar voor een breed scala aan aderdoorsneden. Zo is er voor iedere toepassing in gebouwen een passende installatieklem. Omdat de eisen aan gebouwen voortdurend veranderen en toenemen, maakt TOPJOB® S toekomstbestendige installaties mogelijk.

Jouw voordelen:

  • Flexibele keuze uit verschillende bedieningsvarianten: bedieningsopening, drukknop of hybride uitvoering

  • Normconforme meting van de isolatieweerstand dankzij betrouwbare en gebruiksvriendelijke N-scheidingsvarianten

  • Push-in CAGE CLAMP®: directe aansluiting van massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhulzen

  • Voldoende bedradingsruimte dankzij het compacte ontwerp

  • Duidelijk overzicht dankzij individuele markering op drie regels met markeringsstroken, zelfs na de bedrading



leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Lichtconnectoren

De lichtconnectoren van WAGO vormen de ideale verbinding tussen massieve en fijnaderige geleiders. Dankzij de toelating als zelfstandig bedrijfsmiddel conform EN 60998 kunnen onze kroonklemmen voor vrijwel alle elektrische verbindingen tussen massieve en fijnaderige geleiders voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden in het gebouw worden gebruikt.

Jouw voordelen:

  • Optimale elektrische verbinding tussen massieve en fijnaderige geleiders

  • Eenvoudig en zonder gereedschap te gebruiken, bijv. voor de aansluiting van armaturen boven het hoofd

  • Kan op verschillende manieren worden gebruikt om apparaten met flexibele aansluitkabels op de vaste installatie aan te sluiten, bijv. jaloeziemotoren



221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Verbindingsklemmen, serie 221, voor alle soorten geleiders

Van de bedrading van de intercom tot de aansluiting van een elektrisch fornuis: de verbinding van verschillende soorten geleiders neemt de compacte verbindingsklem van de serie 221 snel en veilig voor zijn rekening.

Uw voordelen:

  • Aansluiting van alle soorten geleiders – ook zonder voorbehandeling

  • Individueel combineerbare geleidersoorten en -doorsneden

  • Eenvoudig en zonder gereedschap te hanteren dankzij de hendel

  • Hoge stroombelastbaarheid tot 32 A

  • Gebruik in verdelers met behulp van bevestigingsadapters

  • Ook voor doorsneden tot 6 mm2

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

Verbindingsklemmen, serie 221, voor Ex-toepassingen

Ontdek de nieuwe ontwerpmogelijkheden voor fabrikanten van lasdozen, verlichtingsarmaturen en elektronische apparaten.

Uw voordelen:

  • Eenvoudig in gebruik: hendel open, geleider invoeren, hendel dicht

  • Verkrijgbaar als 2-, 3- of 5-draads klemmen

  • Twee varianten, veelzijdige toepassingsmogelijkheden:
    - De verbindingsklem van de serie 221 in de 4mm2-uitvoering is geschikt voor alle fijnaderige geleiders van 0,14 tot 4 mm2 en voor massieve en meeraderige geleiders van 0,2 tot 4 mm2.
    - De verbindingsklem van de serie 221 in de 6mm2-uitvoering is geschikt voor alle soorten geleiders van 0,5 tot 6 mm2.

  • Bevestigingsadapter voor een normconforme installatie

  • Werkspanningen van 275 V c.q. 440 V

  • Individuele bevestigingsmogelijkheden

  • ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) zone 1, 2

  • IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Class 1, zone 1

Insteekbare verbindingsklemmen

Ons productportfolio dekt een groot doorsnedebereik af: de MICRO-lasklemmen van de serie 243 zijn met name ontworpen voor kleine diameters, bijv. voor zwakstroominstallaties. De serie 2273 verbindt massieve geleiders tot maximaal 2,5 mm2; de serie 773 zelfs tot 4 mm2 / 6 mm2. Met de serie 2773 kunnen geleiders tot 4 mm2 eenvoudig gerepareerd of verlengd worden.

Uw voordelen:

  • Compacte afmetingen

  • Snelle installatie door eenvoudig steken van de massieve geleiders

  • Geleiders zonder gereedschap aansluiten

  • Gebruik in verdelers met behulp van bevestigingsadapters

  • Rewirable

  • Transparante behuizing voor visuele positieregeling van de geleider

MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

Boxen voor de verbindingstechniek

Meer bescherming en een beter overzicht van uw elektrische installatie – dat bieden onze boxen voor de verbindingstechniek:

  • De aansluitbox voor verlichtingsarmaturen met geïntegreerde Linect-interface voor het connectorsysteem WINSTA® zorgt ervoor dat geen stof en vuil in de verlichtingsarmaturen terecht kan komen.

  • De gelbox beschermt verbindingsklemmen van de series 2273 en 221 tegen vocht – en dat conform IPX8.

  • De lasdoos voor verbindingsklemmen van de serie 221 zorgt voor een optimaal overzicht bij de aansluiting van tot wel 60 geleiders.

Praktische tips en nieuwe producten

Praktische tips voor installatieklemmen en onze nieuwe producten vindt u hier.

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Alle producten

Ontdek de gehele productdiversiteit van WAGO op het gebied van de installatieklemmen.

MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x1125.jpg

10 voordelen van de Cage Clamp

Van welke voordelen van de veerklemtechniek u in het dagelijkse leven kunt profiteren, ervaart u hier.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: