MM-33493_website-update_teaser_installationsetagenklemmen_2000x1125_

Professionele gebouwverdeling met de installatierijgklemmen TOPJOB® S van WAGO

Met onze installatierijgklemmen TOPJOB

®

S met veilige push-in CAGE CLAMP

®

bent u klaar voor de toekomst en kunt u aan de groeiende en veranderende behoeften van het gebouw voldoen. U kunt bij de N-scheidingsklemmen kiezen tussen de variant met interne N-scheiding en de variant met N-scheiding van de N-verzamelrail.

Uw voordelen:

  • Aansluiting van een 1-fasig stroomcircuit van een gebouw op één klembreedte

  • Snelle en vaste installatie door eenvoudige aansluiting van massieve geleiders in de push-in CAGE CLAMP®

  • Direct testen met teststeker Ø 2 mm

  • Voor alle toepassingen in het gebouw de juiste klem

  • Keuze uit 2 bedieningsvarianten: bedieningsopening en drukknop of hybride (twee bedieningsvarianten in één klem)

Productinnovatie

De nieuwe hybride oplossing

WAGO heeft het assortiment aan etage installatieklemmen TOPJOB® S verder uitgebreid en biedt met de drukknop een extra bedieningsvariant. Naast de keuze tussen bedieningsopening en drukknop zijn de klemmen ook als hybride oplossing met beide varianten beschikbaar.

Ervaar meer over onze nieuwe producten in de video.

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

Installatierijgklemmen TOPJOB® S in een oogopslag

Dé oplossing voor gebouwinstallaties

N-scheiding met N-scheidingsschuif of N-verzamelrail

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6483_2000x1125.jpg

Voor de opbouw met N-verzamelrails

De etage installatieklemmen van de series 2x03 en 2x05 met N-scheidingsschuif zijn ontwikkeld voor de opbouw van de N-scheiding met N-verzamelrails. Een schroefloze N-scheidingsschuif maakt een automatisch en duurzaam contact met de verzamelrail mogelijk door deze eenvoudig erop te schuiven. De verschillende varianten van deze klemmen voor de meest gangbare toepassingen zijn met name geschikt voor de elektrische installatie van grotere stroomcircuits in gebouwen.

Uw voordelen van deze variant

  • Maximale stroombelastbaarheid
    Etage installatieklemmen worden in de meest uiteenlopende toepassingen gebruikt en moeten dan ook een hoge mate van veiligheid garanderen. De etage installatieklemmen met N-scheidingsschuif van de serie 2x03 kunnen dan ook met een maximale nominale stroom van 32 A worden belast.

  • Maximale aanraakbeveiliging
    De transparante afdekking voor de verzamelrail biedt bescherming tegen aanraking van de verzamelrail. Desalniettemin kan eenvoudig worden herkend of de N-scheidingsschuiven contact maken met de verzamelrail.

  • Maximale ruimte voor de bedrading
    De etage installatieklemmen van de series 2x03 en 2x05 overtuigen met de volledige functionaliteit van een 4 mm2- of 6 mm2-klem en zeer compacte afmetingen, en zorgen zo voor een zee aan ruimte onder de afdekking van de standaardverdeler. De compacte afmetingen bieden meer dan genoeg ruimte voor de aansluiting.

  • Maximaal prestatievermogen voor grote verbruikers
    De etage installatieklemmen van de serie 2x05 zijn ideaal voor grote verbruikers. De klemmen zijn geschikt voor geleiderdoorsneden van maximaal 6 mm2 en nominale stromen van maximaal 36 A.

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6496_2000x1125.jpg

Voor de opbouw zonder N-verzamelrails

De etage installatieklemmen van de serie 2x03 met interne N-scheiding zijn ontwikkeld voor de opbouw zonder N-verzamelrail. De verschillende varianten van deze klemmen zijn bij uitstek geschikt voor de bedrading van kleinere stroomcircuits, bijvoorbeeld in installaties met verschillende FI-potentialen.

Uw voordelen van deze variant

  • Meting van de isolatieweerstand – snel en veilig
    Bij etage installatieklemmen met interne N scheiding voor de opbouw zonder N-verzamelrail wordt de N/L-testadapter gebruikt. Deze innovatieve adapter bundelt de twee actieve geleiders N en L en garandeert hierdoor automatisch de conform DIN VDE 0100-600 vereiste meting van de isolatieweerstand en een snelle testprocedure.

  • Etage installatieklem met enkelvoudige zekeringsteker
    Dankzij de centraal ten opzichte van de draagrail gepositioneerde insteekschacht kan de etage installatieklem ook met de normale TOPJOB® S-zekeringhouders (2004-911) voor fijne zekeringen (5 x 20 mm) gebruikt worden. In combinatie met de 1 mm dikke afsluitplaat (2x03-6693) kunnen de basisklemmen dus ook als zekeringsklemmen in de genormeerde uitsparingen van de verdeler worden gebruikt.

  • Etage installatieklem met dubbele zekeringsteker
    De dubbele zekeringstekers zijn geschikt voor toepassingen waarbij L en N beveiligd moeten worden, of voor toepassingen waarbij twee stroomcircuits ruimtebesparend met één veiligheidscircuit beveiligd kunnen worden.

Een aansluiting die aan uw behoeften voldoet

topbjos_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_1_2000x1125_1.jpg

Voor de directe aansluiting van massieve geleiders

Voor de directe aansluiting van massieve en meeraderige geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhuls

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_3_2000x1125_1.jpg

Met multifunctioneel assortiment aan bruggen

Het multifunctionele assortiment aan bruggen realiseert alle brugtaken in de ruimtebesparende eensporige brugschacht van de etage installatieklemmen.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_2_neu-2_2000x1125_1.jpg

Met het snelste markeringssysteem

De doorlopende markeringsstroken maken een tijd- en kostenbesparende markering mogelijk - en dat op tot wel 3 regels.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_0_2000x1125_1.jpg

Met hoge veiligheidsreserves

De etage installatieklemmen van de TOPJOB®S-serie bieden de hoogste op de markt verkrijgbare stroombelastbaarheid en zijn bestand tegen schoktests tot 500g en trillingstests tot 20g.

Met een hoge mate van flexibiliteit

Kies uit drie bedieningsvarianten: bedieningsopening, drukknop of hybride.

Voor een beter overzicht

Bespaar tijd en kosten met ons markeringssysteem, dat een markering van klemmen over 3 regels mogelijk maakt.

Zonder compromissen bij de veiligheid

Voor een veilige scheiding van de stroomcircuits van gebouwen zonder de nulleider los te hoeven koppelen: metingen van de isolatieweerstand kunnen met de geïntegreerde N-scheiding worden gerealiseerd.

Referenties

landingpage_Joachim_Herz_Stiftung_D8D_4032_Aussen_2000x1125.jpg

Bouwen met hart en verstand

Voor de gebouwinstallatie bieden de TOPJOB® S-installatierijgklemmen een doorlopend rijgklemmensysteem dat van de voeding tot de verdeling kan worden gebruikt en niets te wensen over laat. Dankzij de veelzijdige eigenschappen is de klem de optimale interface voor alle veilige en toekomstbestendige gebouwen. Een goed voorbeeld: de centrale van de Joachim Herz Stiftung in Hamburg.

MM-3821_MLITB reference HUF Fertighaus_HUF HAUS ART_2000x1125jpg (1).jpg

GEPREFABRICEERDE ELEKTRISCHE INSTALLATIES VOOR WONINGEN: HUF HAUS HEEFT EEN HOLISTISCH CONCEPT VAN KWALITEIT

Bij de elektrische installatie in stroomverdelers maakt het gerenommeerde bedrijf HUF HAUS – bouwer van prefab vakwerkhuizen – samen met de exclusieve aanbieder van gebouwtechniek, jb electro, gebruik van etage installatieklemmen met N-scheiding van WAGO.

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: