MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Gebouwinstallaties: verbindingsklemmen of connectoren?

Klassiek met verbindingsklemmen of insteekbaar met WINSTA® installeren? Welk type elektrische installatie ook uw voorkeur geniet, wij bieden passende producten voor de verbindingstechniek en ondersteunen u bij veranderende uitdagingen.

Welk type bedrading past bij mij?


De klant belt en u wilt verschillende geleiders met verschillende maten spontaan en flexibel met elkaar verbinden? U plant kleine reparaties, onderhoudsbeurten of renovaties? Dan zijn klassieke verbindingsklemmen zoals de klemmen van de serie 221 de juiste keuze voor u!

U realiseert een groter project? U plant de elektrische installatie van modulaire gebouwen, gebouwen die vaak aangepast of uitgebreid worden of toepassingen waarbij een standaardisering en herhaalbaarheid van de installatie vereist is? U heeft weinig tijd op de bouwplaats en geeft de voorkeur aan een vooraf geplande elektrische installatie die op de bouwplaats alleen nog maar in elkaar gestoken hoeft te worden? Kies voor een individuele, vooraf confectioneerbare installatie met WINSTA®-connectoren!

Conventionele of insteekbare installatie

Klassieke en insteekbare elektrische installatie? Hieronder vindt u meer informatie over de bedradingsmogelijkheden met verbindingsklemmen of met WINSTA®-connectoren van WAGO.

buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

Conventionele bedrading

Wij bieden veeraansluittechniek voor elektrische installaties – van verdeeldoos en printplaat tot schakelkast. Eenvoudig, veilig en onderhoudsvrij in gebruik: dat zijn de kenmerken van onze verbindingstechniek! Onze klemmen kunnen dankzij de compacte bouwvorm ruimtebesparend en dankzij de directe aansluiting van massieve geleiders en de hendeltechnologieën bij klemmen zoals van de serie 221 intuïtief worden bediend.

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

Insteekbare elektrische installatie

Snel, insteekbaar en foutloos – zo hoort de elektrische installatie te zijn. Met WINSTA® bieden we een connectorsysteem aan dat perfect aansluit op uw eisen in de gebouwinstallatie. Voor elke toepassing vindt u bij ons de juiste stekers en bussen, Snap-In apparaatconnectoren, connectoren voor printplaten, verdelers, geconfectioneerde kabels en verdeeldozen.

Exclusieve inzichten en uitwisseling van gedachten met professionals in de elektrotechniek!

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

Praktische tips voor professionals in de elektrotechniek

Hier vindt u praktische tips bij alle producten van WAGO! Hier vindt u meer informatie over onze rijgklemmen, verbindingsklemmen, veiligheid, normen en alle andere producten van WAGO.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Een perfecte elektrische installatie – met WINSTA®

Snel, insteekbaar en foutloos – zo hoort de elektrische installatie te zijn. Met WINSTA® biedt WAGO een connectorsysteem aan dat perfect aansluit op uw eisen in de gebouwinstallatie. Voor elke toepassing vindt u bij ons de juiste stekers en bussen, Snap-In apparaatconnectoren, connectoren voor printplaten, verdelers, geconfectioneerde kabels en verdeeldozen.

Efficiëntiecalculator voor WINSTA® van WAGO

Conventioneel of insteekbaar installeren – wat zijn de verschillen en wanneer verdient het gebruik van WINSTA® aanbeveling? Met onze efficiëntiecalculatoren kunt u zowel de kosten als de benodigde tijd voor de conventionele installatie vergelijken met WINSTA®-installaties – probeer de efficiëntiecalculatoren nu uit!

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons