WINSTA_h-blok

De kracht zit in de eenvoud

Insteekbare gebouwinstallatie

De insteekbare elektrische installatie is een van de trendsettende onderwerpen in de moderne gebouwinstallatie en wordt steeds populairder bij elektrotechnische planners en installateurs. Niet voor niets: er wordt gewerkt met vooraf geplande kabels die in de fabriek zijn gemonteerd met installatieconnectoren, en die op de bouwplaats volgens het Plug & Play-principe in elkaar worden gezet. Dit bespaart tijd, voorkomt fouten en vereenvoudigt het onderhoud.

De voordelen van de insteekbare installatie:

  • Snelle, normconforme installatie van apparatuur dankzij Plug & Play

  • Installatiefouten zijn door de bescherming tegen verkeerd insteken vrijwel uitgesloten.

  • Energie waar het nodig is: de gestructureerde en planbare kabelgeleiding maakt de doelmatige plaatsing van aftakpunten mogelijk.

  • Hoge systeembeveiliging door in de fabriek gemonteerde en geteste kabels

Wat is de insteekbare elektrische installatie?

De insteekbare elektrische installatie is de Plug & Play-variant van de elektrische installatie. Het connectorsysteem bestaat uit een groot aantal verschillende componenten en voorgemonteerde kabels, die voorafgaand aan de installatie worden gepland in overeenstemming met de toepassing en vervolgens op de bouwplaats eenvoudig worden aangesloten. In vergelijking met de conventionele installatie is het eenvoudig aansluiten van een stroomkring tot de verbruiker in zeer korte tijd voltooid - inclusief 100% bescherming tegen verkeerd insteken.

Waar wordt het gebruikt?

De insteekbare installatie weet met name bij repetitieve of geplande installatievereisten in typische infrastructuurgebouwen zoals kantoorgebouwen, ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen of winkelcentra te overtuigen. Typische toepassingen zijn installaties van verlichtingsarmaturen in verlaagde plafonds, elektrische installaties in borstweringen en spouwmuren en de installatie van vloerdozen en systeemverdelers in verhoogde vloeren.

Wat zijn de voordelen?

De insteekbare elektrische installatie maakt het mogelijk om bouwprojecten op tijd af te ronden dankzij de voorafgaande planning en een gestructureerde installatie op de bouwplaats. Hierdoor worden montagetijden en installatiefouten op de bouwplaats gelijkmatig gereduceerd – voor een verhoging van de productiesnelheid tot wel 70 % en een verlaging van de kosten tot wel 30 %. Mechanische codering van de connectoren en de kleurstelling vereenvoudigen de installatie verder en maken deze veilig en foutloos. Bussystemen zoals DALI voor het dimmen van de verlichting of SMI voor zonweringsystemen zijn gemakkelijk mee te nemen.

Voordelen

MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1125.jpg

De toekomst is flexibel!

Digitaal, geautomatiseerd en flexibel: de eisen die aan gebouwen en installaties worden gesteld zijn permanent onderhevig aan veranderingen. Dit betekent dat ook de competenties en de uitgebreide eisenprofielen van planners en installateurs aan veranderingen onderhevig zijn. De insteekbare elektrische installatie helpt bij het aangaan van deze nieuwe uitdagingen, aangezien deze optimaal afgestemd is op de eisen in de gebouwinstallatie: met insteekbare installatiesystemen kunnen zowel de installatie als de automatisering eenvoudig gecombineerd worden en kunnen installaties snel en op een eigentijdse manier worden aangesloten – snel, veilig en zonder fouten.

De toekomst is duurzaam!

Waardevoller, milieuvriendelijker en duurzamer: de manier waarop gebouwen worden gebouwd, is aan het veranderen. Gebouwen hebben een uitermate lange levensduur en worden over het algemeen gekenmerkt door een hoog energieverbruik, grote massastromen en een grote hoeveelheid materiaal. Nieuwe bouwconcepten, zoals serieel bouwen met minder en bovenal milieuvriendelijke materialen, bieden een enorm potentieel om op energie en hulpbronnen te besparen. Connectorsystemen zijn bij uitstek geschikt voor een duurzame gebouwinstallatie die hulpbronnen ontziet: met insteekbare installatiesystemen kunt u uw installatie nauwkeurig plannen en van tevoren confectioneren - dat bespaart tijd en kostbaar materiaal.

MM-34671_GWA_WINSTA_GettyImages-465650073_Komposition_2000x1125.jpg

Digitalisering heeft de toekomst!

Intelligent gepland en digitaal gemodelleerd: de digitalisering biedt ook in de bouwsector tal van nieuwe mogelijkheden, en is zodoende niet alleen een drijvende kracht achter de voortschrijdende intelligentie van gebouwen, maar ook achter de optimalisering van processen. Dankzij digitale planningsmethoden (bijvoorbeeld BIM) verschuiven steeds meer processtappen naar de beginfase. Het doel: een consistent en efficiënt proces. Continuïteit van de planning tot de documentatie (Industrie 4.0) is met de insteekbare elektrische installatie optimaal realiseerbaar. Immers: connectorsystemen kunnen goed van tevoren gepland en gedocumenteerd worden – en snel, veilig en foutloos geïnstalleerd worden.

Standardization through pluggable electrical installation fits perfectly with the market demands associated with digitization.

Conventionele vs. insteekbare installatie

De insteekbare gebouwinstallatie scoort hoog op de bouwplaats in vergelijking met de conventionele montage dankzij de bijzonder korte montagetijden. De reden: connectorsystemen volgen de trend van de voorafgaande productie in de fabriek en bieden zo een oplossing die kan voldoen aan de toenemende tijdsdruk op bouwplaatsen. De installatie is van tevoren gepland. Ter plaatse is het alleen nog maar een kwestie van insteken. Daarnaast kunnen alle beschikbare medewerkers optimaal worden ingezet en kunnen installatieprojecten sneller kunnen worden afgerond.

Plug & Play!

Consistent van voeding tot verbruiker: bij de elektrische installatie is met name de installatie van verbruikers een tijdrovende klus gebleken. Het tijdsvoordeel van de insteekbare installatie is daarom het grootst als deze volledig insteekbaar kan worden uitgevoerd - dat wil zeggen dat zowel verbruikers als systeemverdelers evenals andere apparaten ook een insteekbare netaansluiting hebben. Dat hebben de desbetreffende fabrikanten van schakelaars, contactdozen, lampen, vloerdozen enz. ook ingezien. Voor een optimaal samenspel van alle producten en componenten - bijvoorbeeld als systeempartners zoals onze WINSTA®-systeempartners, worden de producten reeds in de fabriek voorzien van geschikte connectoren. Op de bouwplaats kan alles dan snel en veilig worden aangesloten.

Insteekbare elektrische installatie in de praktijk

Insteekbare elektrische installaties zijn ideaal voor gebruik in infrastructuurgebouwen waar de eisen aan een installatie herhaald worden of in een raster gepland zijn. Dit maakt het gebruik van kant-en-klare systeemoplossingen mogelijk, bijvoorbeeld in kantoorgebouwen, hotels, scholen en universiteiten, ziekenhuizen en zorginstellingen.

Andere onderwerpen omtrent de insteekbare gebouwinstallatie

MM-468757_landingpage-full_l-b_2024_modulare-bauen_2000x2000.jpg

Toekomstbestendig bouwen is modulair bouwen

In de bouw zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen een absolute must. Modulair bouwen, waarbij prefab modules op de bouwplaats alleen nog maar in elkaar gezet hoeven te worden, komt aan deze eisen optimaal tegemoet. Dankzij een efficiënte productie vooraf worden zowel de kosten als de bouw- en installatietijden tot een minimum beperkt. Dankzij een omvangrijk portfolio aan oplossingen en services voor de planning en de inbedrijfstelling van de insteekbare gebouwinstallatie is WAGO een betrouwbare partner als het om modulair bouwen gaat.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Een perfecte elektrische installatie – met WINSTA®

Snel, insteekbaar en foutloos – zo hoort de elektrische installatie te zijn. Met WINSTA® biedt WAGO een connectorsysteem aan dat perfect aansluit op uw eisen in de gebouwinstallatie. Voor elke toepassing vindt u bij ons de juiste stekers en bussen, Snap-In apparaatconnectoren, connectoren voor printplaten, verdelers, geconfectioneerde kabels en verdeeldozen.

Referentieprojecten

Wilt u weten hoe oplossingen met connectorsystemen er in de praktijk uitzien? Dan vindt u hier een aantal highlights van onze WINSTA®-projecten die met de insteekbare gebouwinstallatie gerealiseerd werden. Ontdek de veelzijdigheid van de insteekbare elektrische installatie!

Efficiëntiecalculator voor WINSTA® van WAGO

Conventioneel of insteekbaar installeren – wat zijn de verschillen en wanneer verdient het gebruik van WINSTA® aanbeveling? Met onze efficiëntiecalculatoren kunt u zowel de kosten als de benodigde tijd voor de conventionele installatie vergelijken met WINSTA®-installaties – probeer de efficiëntiecalculatoren nu uit!

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons