MM-468757_landingpage-full_l-b_2024_modulare-bauen_2000x2000.jpg

Toekomstbestendig bouwen is modulair bouwen

In de bouw zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen een absolute must. Modulair bouwen, waarbij prefab modules op de bouwplaats alleen nog maar in elkaar gezet hoeven te worden, komt aan deze eisen optimaal tegemoet. Dankzij een efficiënte productie vooraf worden zowel de kosten als de bouw- en installatietijden tot een minimum beperkt. Dankzij een omvangrijk portfolio aan oplossingen en services voor de planning en de inbedrijfstelling van de insteekbare gebouwinstallatie is WAGO een betrouwbare partner als het om modulair bouwen gaat.

Profiteer van onze services:

  • Omvangrijk portfolio voor de insteekbare gebouwinstallatie

  • Groot partnernetwerk met uitgebreide knowhow

  • Integrale planning uit een hand

Modulair bouwen – met bouwmodules

Bij het modulair bouwen wordt een gebouw met geprefabriceerde, veelal gestandaardiseerde bouwmodules gebouwd. Deze bouwmodules zijn gecontroleerd geproduceerd en hoeven op de bouwplaats alleen nog maar tot een gebouw in elkaar gezet te worden. Dit moderne bouwprincipe biedt tal van voordelen: een kortere bouwtijd, lagere en planbare kosten, gelijkblijvende productieomstandigheden, minder afval op de bouwplaats en een zeer hoge mate van flexibiliteit gedurende de levenscyclus van het gebouw. Door het efficiënte gebruik van hulpbronnen wordt de impact op het milieu tot een minimum beperkt en wordt bouwen dus ook een stuk duurzamer.

Modulair bouwen wordt bij verschillende bouwprojecten toegepast – van woongebouwen en kantoorpanden tot scholen. Bijzonder aantrekkelijk is deze manier van bouwen als de geprefabriceerde modules gestandaardiseerd en in serie gefabriceerd worden. In dit geval kan er worden gesproken van serieel bouwen.

Insteekbare elektrische installatie – essentieel voor de modulaire bouw

De insteekbare elektrische installatie, ook wel "Plug & Play"-systeem genoemd, is van cruciaal belang voor modulair bouwen, omdat deze over dezelfde eigenschappen en eisen beschikt als conventionele bouwmethoden: de insteekbare installatie wordt gedetailleerd gepland, in de fabriek geconfectioneerd en op de bouwplaats gewoon in elkaar gezet. Deze efficiëntie en flexibiliteit maakt een eenvoudige verbinding van onderdelen mogelijk, zorgt voor minder uitvaltijden op de bouwplaats én versnelt het bouwproces aanzienlijk. Aanpassingen of uitbreidingen achteraf zijn geen enkel probleem. Hierdoor is de insteekbare gebouwinstallatie een ideaal en voordelig alternatief voor modulaire bouwprojecten.

Voordelen van de insteekbare gebouwinstallatie in de modulaire bouw – 10 goede redenen om voor deze manier van installeren te kiezen:

Onze services voor uw modulaire bouwproject

Insteekbare installatiesystemen voor gebouwen leveren een belangrijke bijdrage aan een efficiëntere en duurzamere levenscyclus van gebouwen – met name bij projecten waar flexibiliteit en een hoge mate van aanpasbaarheid van cruciaal belang zijn. Hier ervaart u hoe WAGO u in alle bouwfasen ondersteunt met passende elektrische installaties.

Onze individuele projectservice voor u

Ontdek ons klantvriendelijk en klantgericht service- en supportaanbod voor de insteekbare gebouwinstallatie in de modulaire bouw. Als uw individuele contactpersoon ondersteunen we u van begin af aan. Ons team zorgt voor op maat gemaakte planningen, die per ruimte laten zien hoe u de bedrading met WINSTA® kunt realiseren. Bovendien adviseert het team u tijdens het plannings- en bouwproces.

Onze oplossingen in detail

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg

Ervaar meer over het connectorsysteem WINSTA® van WAGO

WINSTA® is hét connectorsysteem van WAGO. Het systeem overtuigt met gestructureerd geplande kabels die van tevoren in de fabriek worden voorzien van installatieconnectoren en op de bouwplaats volgens het Plug & Play-principe alleen nog maar in elkaar gezet hoeven te worden. Het connectorsysteem is compatibel met de belangrijkste overdrachtstypes DALI, SMI, KNX® of SPE. Hierdoor is het systeem optimaal afgestemd op de strenge eisen van de gebouwinstallatie en zodoende bij uitstek geschikt voor de modulaire bouw. Met WINSTA® profiteert u bovendien van ons grote partnernetwerk, dat u van passende oplossingen voorziet die tegemoetkomen aan de meest uiteenlopende eisen in de elektrische installatie.

Efficiëntiecalculator voor WINSTA® van WAGO

Conventioneel of insteekbaar installeren – wat zijn de verschillen en wanneer verdient het gebruik van WINSTA® aanbeveling? Met onze efficiëntiecalculatoren kunt u zowel de kosten als de benodigde tijd voor de conventionele installatie vergelijken met WINSTA®-installaties – probeer de efficiëntiecalculatoren nu uit!

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: