winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Een perfecte elektrische installatie – met WINSTA®

WINSTA® is hét connectorsysteem dat optimaal op de strenge eisen van de gebouwinstallatie is afgestemd. Het connectorsysteem maakt een insteekbare en dus ook snelle, veilige en foutloze elektrische installatie mogelijk. Dit geldt ook voor andere toepassingen, bijv. in de scheepsbouw, in de spoorwegtechniek of in de industrie.

Uw voordelen:

  • Beveiligd tegen verkeerd insteken en onderhoudsvrij

  • Push-in CAGE CLAMP®-veeraansluittechniek voor de directe aansluiting van massieve geleiders

  • Grote diversiteit aan stekers en bussen, snap-in apparaatconnectoren, connectoren voor printplaten, verdelers, geconfectioneerde kabels en verdeeldozen die aan alle eisen voldoen

  • Minimale productafmetingen

  • Individuele en duidelijke markering van de componenten door middel van opschrift en kleur

STEKERBARE INSTALLATIES

Insteekbare elektrische installatie

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

De kracht zit in de eenvoud

De insteekbare elektrische installatie is een trendsettend onderwerp in de moderne gebouwinstallatie en neemt verder aan populariteit toe. Ervaar meer in het volgende artikel.

WINSTA® in de praktijk

Ontdek in onze nieuwe panoramawereld waar WINSTA® zijn troeven uitspeelt, en ervaar meer over concrete praktijkvoorbeelden met eenvoudige installaties voor kantoren en hotels.

Arno Contact new cms

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

Productoverzicht

Ontdek de veelzijdige mogelijkheden van het WINSTA®-connectorsysteem.

winsta-mini_2000x2000px.jpg

Voor kleine ruimten: WINSTA® MINI

Elektrische installaties in kleine ruimten: dankzij de compacte afmetingen komen de componenten van deze productfamilie aan de toenemende vraag naar miniaturisering tegemoet, een trend die bijvoorbeeld bij LED-armaturen of voorschakelapparaten aan populariteit toeneemt.

Uw voordelen:

Aansluitbare geleiderdoorsnede: maximaal 1,5 mm2Nominale stroom: 16 AWINSTA® MINI special-componenten voor speciale toepassingen zoals de meet-, besturings- en regelingstechniek met individuele markeringCompacte connectoren, ook voor de aansluiting van printplaten met een poolafstand van 4,4 mm

winsta-midi_2000x2000px.jpg

Voor een maximum aan mogelijkheden: WINSTA® MIDI

De grootste diversiteit aan componenten voor een snelle, veilige en foutloze elektrische installatie; aan de meest uiteenlopende eisen kan hierdoor individueel en flexibel worden voldaan.

Uw voordelen:

  • Aansluitbare geleiderdoorsnede: maximaal 4 mm2

  • Nominale stroom: 25 A

  • 2-draads aansluitingen per pool voor het doorlussen of bruggen.

  • Eenvoudig te identificeren dankzij de optionele, klantspecifieke markeringen en het intelligente markeringstoebehoren

  • Extra variabele codering mogelijk

  • 2- tot 7-polige uitvoering

  • Insteekbare aansluiting van verlichtingsarmaturen met het universele aansluitsysteem voor verlichtingsarmaturen Linect® en de WINSTA® Linect® T-steker

Voor meer vermogen: WINSTA® MAXI

De krachtige connectoren voor veeleisende verbindingen: de connectoren zijn bij uitstek geschikt voor voedingen en zijn daarom bijvoorbeeld perfect voor het gebruik in de WINSTA®-verdeeldoos.

Uw voordelen:

  • Minimalisering van spanningsverliezen bij grote kabellengten

  • Perfecte combinatie voor de WINSTA®-verdeeldoos

  • Hoge stroombelastbaarheid: bijzonder geschikt voor de energievoorziening

winsta-boxen_2000x2000px.jpg

Voor veelzijdige toepassingen: WINSTA®-boxen

De WINSTA®-boxen zijn geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Zo ondersteunt de WINSTA®-verdeelbox bijvoorbeeld de aansturing van meerdere aandrijvingen van jaloezieën via SMI of de aansluiting van DALI-verlichtingsarmaturen. Met de systeembox kunnen zowel uitgebreide verdelingen gerealiseerd als kleine besturings- en schakeltaken uitgevoerd worden. De WINSTA®-boxen worden aan de hand van de eisen van de klant door onze projectservice gepland en geproduceerd.

Uw voordelen:

  • Compacte oplossing met insteekbare uitgangen

  • Centrale en overzichtelijke elektrische installatie dankzij de WINSTA®-boxen

  • WINSTA®-verdeelboxen zijn ook verkrijgbaar voor een individuele confectionering

  • WINSTA®-systeembox: uitrusting met componenten voor seriemontage mogelijk dankzij de TS-35-houder

Voor kant-en-klare oplossingen: geconfectioneerde kabels van het WINSTA®-systeem

De geconfectioneerde kabels zijn verkrijgbaar voor een groot aantal productfamilies binnen het productportfolio van de WINSTA®-connectoren. Het assortiment in de catalogus biedt reeds een ruime keuze aan verschillende kabeltypes en -lengten. Indien nodig kunnen ook individuele oplossingen worden gecreëerd die perfect op de desbetreffende toepassing zijn afgestemd. De klantspecifieke oplossing wordt eveneens kant-en-klaar geleverd en kan dankzij het Plug & Play-principe snel en eenvoudig ter plaatse in de installatie worden geïntegreerd.

Uw voordelen:

  • Plug & Play: snelle en eenvoudige installatie op de bouwplaats

  • Minder afval: oplossingen op maat vermijden kabeloverschotten

  • Tijdbesparing: geen verdere bewerking van de kabels ter plaatse nodig

winsta-rund_2000x2000px.jpg

Voor ronde doorvoeren en buizen: WINSTA® RD

De ronde connectoren zijn ideaal voor de installatie in lege buizen zoals deze bij de bouw van prefab huizen worden gebruikt. De geconfectioneerde kabels van deze productfamilie passen dankzij de ronde vorm eenvoudig in toereikend grote boringen en installatiebuizen.

Uw voordelen:Aansluitbare geleiderdoorsnede: maximaal 2,5 mm2Nominale stroom: 16 A / 20 AProductassortiment met 3- en 4-polige geconfectioneerde kabels met een buitendiameter van 17,5 mm voor een eenvoudige Plug & Play-installatieInsteekbare integratie in de elektrische installatie, bijv. van hollewand inbouwdozen via adapters

winsta-knx_2000x2000px.jpg

Voor de gestandaardiseerde bus: WINSTA® KNX®

Dé oplossing voor gestandaardiseerde bussystemen in de automatisering van gebouwen en in de industrie zoals KNX®, LON® of Ethernet

Uw voordelen:

  • Voor laagspanningen tot 50 V

  • Nominale stroom: 3 A

  • Compacte afmetingen, gestandaardiseerd stekereinde

  • Twee coderingen voor een individuele vormgeving met beveiliging tegen verkeerd insteken

winsta-idc_2000x2000px.jpg

Voor maximale flexibiliteit: WINSTA® IDC

De spanningsvoorziening van ondergrondse contactdozen wordt met lintkabels van 1,5 mm2 tot 16 mm2 en de bijbehorende aansluitcomponenten tot stand gebracht, die met WINSTA® MIDI- en WINSTA® KNX®-connectoren gecombineerd kunnen worden.

Uw voordelen:

  • Met één draaiing per pool kunnen de WINSTA® IDC voedings- en aftakmodules veilig en op iedere positie van de desbetreffende lintkabel aangesloten worden

  • Geschikt voor bus- en voedingskabels of een combinatie hiervan

  • Eenvoudige installatie zonder onderbreking van het circuit door comfortabele, isolatiedoordringende snijklemtechniek (IDC-techniek)

Nieuwe producten

Meer thema's rondom WINSTA®

Referentieprojecten

Wilt u weten hoe oplossingen met connectorsystemen er in de praktijk uitzien? Dan vindt u hier een aantal highlights van onze WINSTA®-projecten die met de insteekbare gebouwinstallatie gerealiseerd werden. Ontdek de veelzijdigheid van de insteekbare elektrische installatie!

WINSTA®-partners

WINSTA® maakt de elektrische installatie insteekbaar en daardoor snel, veilig en foutloos. Bekende bedrijven vertrouwen bij de elektrische installatie op ons connectorsysteem en hebben hun assortiment reeds met een WINSTA®-aansluiting uitgerust. Hier vindt u een overzicht van onze partners.

FAQ – u vraagt, wij antwoorden

Wij ontvangen veel vragen over de insteekbare elektrische installatie. Veel van deze vragen kunnen vrij eenvoudig beantwoord worden. Het antwoord vindt u door op de desbetreffende vraag in de lijst te klikken.

mm-181574_gwa_winsta_infomaterial_steckverbindersystem-60290916_2000x1125.jpg

Brochure: het WINSTA®-connectorsysteem

Maak kennis met ons connectorsysteem: de brochure bevat een overzicht van onze WINSTA®-producten en informatie over een optimale toepassing van de producten.

Brochure: plannen met de insteekbare installatie

Bekijk een overzicht van verschillende toepassingsbereiken voor WINSTA® in gebouwen en lees meer over installatievoorbeelden inclusief stuklijsten.

Poster: WINSTA® in een oogopslag

Uitprinten en ophangen: met onze gedetailleerde WINSTA®-poster heeft u de belangrijkste installatiemodules incl. passende stuklijsten altijd bij de hand.

Inspiration for You

Opinions, background and know-how:
Discover the topics surrounding the WINSTA® Pluggable Connector System.

Arno Contact new cms

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons