Bijzonder eenvoudig kabelbreuken repareren of kabels verlengen? Dat is mogelijk met de plug-in doorvoerconnector van de serie 2773. Hiermee kunnen geleiders van 0,75 tot 4 mm² zeer compact, snel en zonder gereedschap met elkaar worden verbonden. Hiervoor de geleider afstrippen en zonder gereedschap aansluiten – de klempositie is op deze wijze snel en veilig bedraad.
Repareren van kabelbreuken of het verlengen van kabels is bijzonder eenvoudig met de doorvoerconnector van de serie 2773. Hiermee kunnen geleiders van 0,75 tot 4 mm² snel en zonder gereedschap in de kleinste ruimtes worden aangesloten. Gewoon de isolatie van de geleider strippen en zonder gereedschap insteken - en de kabel is veilig en tijdbesparend bedraad.