MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg

10 advantages of the Cage Clamp

As the inventor of spring clamp technology and a pioneer of modern connection technology, WAGO has been offering a simple, fast and maintenance-free connection system for every application since 1951. The idea behind it: Clamping conductors using spring force - and dispensing with screw technology - a technology that is now the global standard and helps users to master even tricky wiring tasks. Find out more about the advantages of spring clamping technology in everyday electrician work here.

Voordeel 1: EENVOUDIG – comfortabel in gebruik

Veer openen, geleider invoeren, veer loslaten – klaar! Bij de veerklem wordt de geleider door de veerkracht in positie gehouden, heeft hierdoor een gedefinieerde contactzone en kan vervolgens dankzij het veermechanisme eenvoudig weer worden losgekoppeld. Deze technologie is bijzonder gebruikersvriendelijk en weet te overtuigen met een comfortabel gebruik. Bovendien biedt de door WAGO in 1977 uitgevonden universele aansluiting, die tegenwoordig bekend staat als CAGE CLAMP®, de mogelijkheid om alle soorten geleiders aan te sluiten en eenvoudig te verbinden. Eenvoudiger kunnen we het niet maken!

Voordeel 2: SNEL – tijd- en kostenbesparend

De veerklemmen van WAGO zijn niet alleen eenvoudig, maar ook snel in gebruik! Met de veerklemmen is de aansluiting in een handomdraai mogelijk, waardoor aanzienlijk op tijd en loonkosten bespaard kan worden. Aangezien de veerkracht automatisch wordt aangepast aan de grootte en het type geleider, hoeft deze niet meer vooraf te worden behandeld – dankzij de kortere bedradingstijd kunnen kosten zowel bij de installatie als bij het onderhoud van installaties en apparaten worden gereduceerd.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_03_2000x1125.jpg

Voordeel 3: VEILIG – optimaal contact van de geleider

Veiligheid staat bij de veerklem van WAGO hoog in het vaandel: de klemkracht past zich automatisch aan de geleider aan, zodat de afgestripte geleider in de gedefinieerde contactzone tegen de stroomrail gedrukt wordt – zonder deze hierbij te beschadigen. De technologie zorgt zodoende voor een optimaal en stevig contact. Het voordeel: veerklemmen kunnen niet vanzelf losraken en garanderen een ononderbroken en veilige verbinding. Bovendien elimineren de veerklemmen het risico van een foutieve bediening en zijn zelfs bestand tegen overbelastingen.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_04_2000x1125.jpg

Voordeel 4: ONAFHANKELIJK VAN DE BEDIENER – altijd een goede verbinding

Altijd een goede verbinding – onafhankelijk van de gebruiker? De veerklemkracht maakt het mogelijk, aangezien deze zich automatisch aan de geleiderdoorsnede aanpast: enerzijds zorgt de veerklemkracht ervoor dat de geleider niet overmatig vastgeklemd en hierdoor beschadigd wordt. Anderzijds voorkomt de klem dat de geleider te los zit, hetgeen tot een slecht contact met een hoge overgangsweerstand leidt. Bedieners hoeven zich dus geen zorgen meer te maken over mogelijke onderbrekingen. Aanvullend compenseert de klemkracht eventuele vervormingen van de geleider – voor een constante verbinding!

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_05_2000x1125.jpg

Voordeel 5: BETROUWBAAR – constante contactkwaliteit

De veerklemtechniek is hierbij van cruciaal belang: deze is uitermate betrouwbaar onder alle mogelijke bedrijfsomstandigheden en kan zonder problemen in extreme omgevingen worden toegepast – wereldwijd. Mechanische, elektrische en klimatologische tests tonen aan dat ook onder extreme omstandigheden niets trilt of losraakt. Onderbreking van de elektrische aansluiting? Daar hoeft u niet bang voor te zijn! De veerklemmen van WAGO doorstaan moeilijke tests met vlag en wimpel en weten te overtuigen met een constante contactkwaliteit, ook onder extreme omstandigheden (bijvoorbeeld in het scheepsverkeer).

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_06_2000x1125.jpg

Voordeel 6: DUURZAAM – langdurige contactkwaliteit

Lang leve het veermechanisme! Na ruim 30 jaar continu gebruik in de spoorwegtechniek hebben tests aangetoond: de klemmen van WAGO hebben alle tests doorstaan en zijn onbeschadigd gebleven – geen enkel "spoor" van contactonderbrekingen, slijtage of corrosie. Zelfs bij meervoudige bediening blijft de klemkracht van de veer behouden en is een constante contactkwaliteit gegarandeerd – en dat over meerdere decennia. De veerklemmen van WAGO hebben zich wereldwijd in alle applicaties bewezen en zijn bij uitstek geschikt voor installaties met lange levenscycli.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_07_2000x1125.jpg

Voordeel 7: CORROSIE- EN TEMPERATUURBESTENDIG – hoge bestendigheid

Een andere bijzonderheid? De veerklem is bijzonder robuust: de klem is zelfs bestand tegen agressieve atmosferen en extreme temperatuurschommelingen van -40 °C tot +70 °C en garandeert een langdurige stabiliteit van de overgangsweerstand. Corrosie kan de technologie evenmin schade toevoegen, aangezien de geleiders in een tinlaag zijn ingebed en daardoor ongevoelig zijn voor corrosieve gassen. Bovendien is de veerklem ontwikkeld voor vervuilingsgraad 3 en kan zodoende probleemloos in ruimten van industriële bedrijven, onverwarmde opslagruimten en werkplaatsen worden gebruikt.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_08_2000x1125.jpg

Voordeel 8: TRILVAST – hoge trillings- en schokbestendigheid

Onze veerklem kan alles aan – zelfs trillingstests waarbij sterke trillingen en schokpieken gesimuleerd worden, zijn voor de klemmen geen probleem. De veerklem wordt stevig op een trilsysteem gepositioneerd, heen en weer geschud en zodoende blootgesteld aan een alsmaar sterkere frequentieband. Het resultaat: dankzij de gunstige verdeling van de massa's is de veerklem zelfs bestand tegen trillingen van maximaal 2000 Hertz en acceleraties tot wel 20 g zonder contactonderbrekingen, en is hierdoor voorbereid op alle mogelijke toepassingen!

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_09_2000x1125.jpg

Voordeel 9: ONDERHOUDSVRIJ – reductie van servicewerkzaamheden

De voor servicewerkzaamheden benodigde tijd kan met de onderhoudsvrije veerklem van WAGO aanzienlijk worden gereduceerd. Hierdoor profiteert u van een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van installaties en apparaten. Bovendien kunt u met de oplossingen van WAGO onnodige stilstandtijden vermijden en de kosten verlagen. Voor een betrouwbaar gebruik en een onderhoudsvrij contact – over meerdere decennia.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_10_2000x1125.jpg

Voordeel 10: VEELZIJDIG – geschikt voor alle soorten geleiders en voor alle toepassingen

Veerklemmen zijn universele klemmen die een flexibel gebruik in alle toepassingen mogelijk maken en geschikt zijn voor alle soorten geleiders – massief, meeraderig of fijnaderig. Het voordeel is dat alle geleiders zonder voorbehandeling aangesloten kunnen worden. Adereindhulzen kunnen worden gebruikt – zijn echter niet noodzakelijk. Profiteer van de veelzijdigheid van de veerklem!

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: