Verlichtingsklemmen: wereldwijd inzetbaar

Verlichtingsklemmen voor eenvoudige aansluiting van verlichtingsarmaturen

Europa, de VS of Azië – de verlichtingsklemmen van WAGO voldoen aan de meest uiteenlopende internationale eisen en maken wereldwijd een veilige en eenvoudige aansluiting van verlichtingsarmaturen en apparaten mogelijk.

Uw voordelen:

  • Omvangrijk assortiment voor de netaansluiting

  • Groot doorsnedebereik van 0,5 mm2 tot 4 mm2/AWG 12

  • Voor massieve, fijnaderige en meeraderige geleiders

  • Verschillende bevestigingsmogelijkheden

Productoverzicht

Onze producten uit het assortiment verlichtingsklemmen

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

Serie 294 verlichtingsklemmen

De serie 294 is ontwikkeld voor alle soorten geleiders met een maximale aansluitdoorsnede van 2,5 mm2, en is bij uitstek geschikt voor het gebruik in verwarming, airconditioning en pomp. Voor de universele aansluiting van verlichtingsarmaturen is de speciale Linect®-verlichtingsklem ideaal.

Voordelen:

  • Max. aansluitdoorsnede 2,5 mm2

  • Massieve, meeraderige en fijnaderige geleiders

  • Drukknoppen: aan één zijde

  • PSE-jet gecertificeerd



netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

Serie 272 verlichtingsklemmen

De serie 272 verlichtingsklemmen is bij uitstek geschikt voor de aansluiting van massieve geleiders met een doorsnede van maximaal 2,5 mm2.

Voordelen:

  • Max. aansluitdoorsnede 2,5 mm2

  • Massieve geleiders

  • Drukknoppen: aan één zijde, aan beide zijden en zonder drukknoppen

  • UL-gecertificeerd





netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

Serie 862 verlichtingsklemmen

De serie 862 verlichtingsklemmen is geschikt voor de aansluiting van maximaal vier geleiders per potentiaal met een aansluitdoorsnede van 0,5 tot 4 mm2.

Voordelen:

  • Max. aansluitdoorsnede: 4 mm2

  • Massieve, meeraderige en fijnaderige geleiders

  • Drukknoppen: aan beide zijden

  • PSE-jet gecertificeerd

  • UL-gecertificeerd

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: