MM-31140_GWA_ISH_Digital_2021_KV_2000x1500.jpg

Dit was de ISH DIGITAL 2021

De eerste digitale ISH zit er al weer op. Hartelijk dank voor een spannende week en tal van inspirerende gesprekken. Wij hopen u op de volgende ISH 2023 weer te mogen begroeten - persoonlijk of digitaal.

In de tussentijd willen wij u van harte uitnodigen om met onze 5-delige digitale Building Roadshow nog meer te weten te komen over actuele onderwerpen en trends in de bouwsector en om met ons in contact te blijven. Verzeker u nu van uw gratis persoonlijke toegang en mis geen van onze spannende events!

WAGO op de ISH 2021

Onderwerpen - highlights

Beheer van gebouwen en decentrale objecten

Aan gebouwen worden almaar hogere eisen gesteld. Bovendien wordt steeds meer techniek gemonteerd. Een goed overzicht van de afzonderlijke installaties en gebouwen of van uw netwerk met decentrale objecten is dan ook van cruciaal belang. Daarom zijn toekomstgerichte oplossingen voor het gebouwmanagement een van de onderwerpen waaraan wij dit jaar bijzonder veel aandacht willen besteden. Naast de momentele eisen aan het gebouwmanagement, van de inbedrijfstelling tot het dagelijkse gebruik, willen wij in deze special ook onze integrale managementoplossing, bestaande uit de WAGO Application Building Control en de WAGO Cloud Building Operation and Control, voorstellen. Ontdek de mogelijkheden van toekomstgericht gebouwmanagement.

Flexibele en eenvoudige automatisering van gebouwinstallaties

De efficiënte en veilige automatisering en inbedrijfstelling van complexe gebouwtechnische installaties is een echte uitdaging. Configureerbare systeemoplossingen helpen deze processen te vereenvoudigen. Dat betekent configureren in plaats van programmeren! Bij WAGO behoren hiertoe reeds oplossingen uit de bereiken ruimteautomatisering, lichtmanagement en management van energiegegevens, en in de toekomst ook de nieuwe WAGO Application Building Control. Welke voordelen configureerbare systeemoplossingen over het algemeen bieden, en hoe deze optimaal en flexibel aan individuele installaties kunnen worden aangepast, is één van de onderwerpen van deze highlights.

Producthighlights ontdekken

WAGO applicatie weerstation

Deze oplossing stelt de meetgegevens van de aangesloten sensoren van verschillende fabrikanten zoals temperatuur, neerslag, windsnelheid en helderheid voor de verwerking én voor de weergave op een visualisatie- of een managementsysteem ter beschikking. Bovendien is de oplossing verantwoordelijk voor centrale functies zoals weersbescherming, automatische verblindingsbescherming en tijdschakelprogramma's. De nieuwe functies zijn verkrijgbaar vanaf juli 2021.

Switches

Het assortiment aan switches van WAGO zorgt voor een goede schaalbaarheid van uw Ethernet-netwerkinfrastructuur - voor een ononderbroken datacommunicatie en een hoge procesveiligheid. Met de Industrial Managed Switches kunt u de veiligheid van uw gebouwautomatiseringsapplicatie dankzij de geïntegreerde cyber security-functie eenvoudig verhogen.

mm-172328_switche_2000x2000.jpg

BACnet®: fabrikantonafhankelijke gebouwbesturing

Als gestandaardiseerd protocol voor de gegevensoverdracht in de gebouwautomatisering en -regeling vereenvoudigt BACnet® de communicatie tussen producten van verschillende fabrikanten. Met het WAGO I/O-SYSTEM kunt u VVA-toepassingen (verwarming, ventilatie en airconditioning) in de utiliteitsbouw duurzaam en toekomstgericht realiseren.

WAGO Touch Panels 600

De krachtige HMI Touch Panels van WAGO verbeteren de bediening en de visualisatie van installaties en machines en overtuigen met een aantrekkelijk design. Nieuw: per direct zijn de Touch Panels ook uitgerust met Multi Cloud Connectivity.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

MID-energiemeters

Voor een transparant energieverbruik: de nieuwe en compacte MID-energiemeters van WAGO maken een eenvoudige en omvangrijke energiemeting mogelijk. Deze kunnen eenvoudig geïnstalleerd, intuïtief geconfigureerd en dankzij het grote display ook comfortabel bediend worden.

MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg

Voedingen

De efficiënte voedingen van WAGO leveren te allen tijde een gelijkblijvende voedingsspanning, ongeacht het feit of het om eenvoudige toepassingen of om grootschalige automatiseringsprojecten met een groot benodigd vermogen gaat.

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg

Insteekbare gebouwinstallatie WINSTA®

Voor kortere bouwtijden, een flexibel gebruik van de ruimte en de mogelijkheid om snel uit te breiden zijn installatiesystemen nodig die flexibel, uitbreidbaar en snel ter plaatse realiseerbaar zijn. De oplossing van WAGO: het snelle en storings- en onderhoudsvrije connectorsysteem WINSTA®.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Klassieke gebouwinstallatie

Ook voor klassieke aansluitwerkzaamheden in de gebouwinstallatie kunt u vertrouwen op nieuwe innovatieve producten zoals de doorvoerconnector van de serie 221, de lasdoos van de serie 221, de waterdichte gelbox of de compacte Mini-rijgklem.