Thema's

Kwaliteit uit ervaring

WAGO heeft eigen kwaliteitsstandaards ontwikkeld, die aanzienlijk verder reiken dan de gestandaardiseerde vereisten.

Onze producten voldoen aan alle noodzakelijke criteria voor complexe taken. Classificatiemaatschappijen zoals LR, DNVGL, ABS, BV, KR, NK, KR, RINA of PRS hebben dit gecertificeerd voor de hoogste milieucategorieën (categorie D, EMC1).

Getest en goedgekeurd

Als wereldmarktleider en uitvinder van de schroefloze aansluittechniek bieden wij niet alleen de grootste keuze aan rijgklemmen in veerklemtechniek, maar kunnen wij ook uit jarenlange ervaring zeggen dat onze onderhoudsvrije klemmen ook na 35 jaar niet aan kracht verliezen. Dat wij aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen beloven wij u niet alleen - wij geven het u zwart op wit in de vorm van internationaal erkende certificaten. WAGO voldoet onder andere aan de vereisten van de normen DIN ISO 9001, ISO 14001 en IRIS alsook aan de vereiste maritieme keuringen. Hiervoor moeten alle producten van WAGO omvangrijk getest en intensief gecontroleerd worden. Componenten van de automatiseringstechniek worden bijvoorbeeld in ons eigen EMC-laboratorium op elektromagnetische compatibiliteit getest. Pas als onze producten de talrijke controles en tests succesvol hebben doorstaan en aan de hoge kwaliteitsnormen voldoen, zijn de producten goed genoeg voor onze klanten.

Aanbevolen artikelen

Wij werken aan de digitale toekomst

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg

Actief voor medewerkers

Bij WAGO staat de mens centraal - dat bewijzen de diverse onderscheidingen die wij als bedrijf in ontvangst hebben mogen nemen. Wij bieden veelzijdige start- en carrièremogelijkheden.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg

De toekomst vormgeven

De digitale transformatie speelt in alle bedrijven een belangrijke rol. Des te belangrijker is het dan ook om de digitalisering doelgericht en in eigen tempo in uw bedrijf te implementeren. WAGO ondersteunt u met knowhow, tools, oplossingen én passie.