WAGO Wiring Bot

Modulaire robotstations voor de schakelkastbouw

CH_2528838_website update_Robotic Landingpage_Combo_2026-10_2000x1125

Tot wel 60 % meer efficiëntie bij de bedrading van de schakelkast

Tot wel 60 % meer efficiëntie bij de bedrading van de schakelkast

De bedrading van schakelkasten is nog steeds een handmatige processtap. Daarom wordt momenteel meer dan ooit naar oplossingen gezocht om de bedrading efficiënter vorm te geven – om zo op tijd en kosten te besparen en om het tekort aan geschoolde arbeidskrachten tegen te gaan.

WAGO houdt zich intensief bezig met deze eisen van klanten – en biedt met de modulaire WAGO Wiring Bot een automatiseringsoplossing voor de efficiënte bedrading van schakelkasten. In combinatie met het voorbereidingsstation voor geleiders, dat ook standalone kan worden gebruikt, realiseerd de robot bij de bedrading van frames en montageplaten aan één kant een handmatige besparing van de werklast van tot wel 60 %.

Toepassingsvoorbeelden

Bouw van gebouwen en energieverdelers

De WAGO Wiring Bot weet zijn sterke punten bij de bouw van gebouwen en energieverdelers optimaal te benutten. Met name bij mechanische constructies, die vaak vergelijkbaar vormgegeven zijn – bijvoorbeeld montageframes in velden met een breedte van elk 250 mm – biedt het robotstation efficiënte ondersteuning.

De WAGO Wiring Bot is de ideale oplossing voor toepassingen met een geringe mate van individualiteit tussen de orders en een beperkt portfolio aan gemonteerde elektrische componenten, zoals:

  • leidingbeveiligingsschakelaars,

  • differentieelschakelaars,

  • rijgklemmen voor de gebouwinstallatie

  • en producten voor de (gebouw)automatisering.

Bouw van schakelsystemen

De WAGO Wiring Bot is bij uitstek geschikt voor de bouw van schakelsystemen. Hier optimaliseert de robot met name de serieproductie van schakelkasten door de voorafgaande bedrading in het kader van de orderpicking voor diens rekening te nemen en eenzijdig vooraf bedrade rails als halffabrikaat te leveren. Dit maakt de productie van grote aantallen schakelkasten mogelijk, voor zover een positieve haalbaarheidsanalyse beschikbaar is.

Bovendien is de robot ook geschikt voor schakelkasten van verschillende formaten, waarbij de mechanische opbouw vaak op montageplaten met kabelgoten wordt uitgevoerd. Hierbij is een groot portfolio aan gemonteerde elektrische componenten mogelijk:

  • rijgklemmen,

  • besturingen,

  • overige automatiseringsproducten en

  • interfaceproducten.

Toepassingsrapport WAGO Wiring Bot

In dit toepassingsrapport ervaart u hoe u met automatiseringsoplossingen in de schakelkastbouw uw concurrentievermogen kunt verhogen en de werkdruk van vakkrachten kunt verlagen.

Overzicht van de WAGO Wiring Bot-stations

CH_2528838_website update_Robotic Landingpage_WiringBot_2026-10_2000x1125
Website Update_Verdrahtungsroboter_Leitervorbereitungseinheit (2000x1125).png

Volledig automatisch voorbereidingsstation voor geleiders

Het voorbereidingsstation voor geleiders beschikt over maximaal 16 geleiders om deze behoeftegericht aan de eindbehandeling van de geleiders toe te voeren. Met het volautomatisch selecteren, meten, inkorten, afstrippen en krimpen van adereindhulzen aan beide kanten hoeft de medewerker een tijdsintensieve processtap minder uit te voeren.

  • Gelijktijdige toegang tot maximaal 16 geleiders

  • Geleiders met een doorsnede van 0,5 tot 2,5 mm²

  • Geleiderlengten van 300 tot 2500 mm

  • Volledig automatisch selecteren, meten, inkorten, afstrippen en krimpen van adereindhulzen aan beide kanten

  • Optionele markering van geleiders

Na de eindbehandeling van de ader wordt deze met behulp van de geleidertrektest getest. Bij een succesvolle kwaliteitscontrole worden de geconfectioneerde geleiders aan de vakkracht of aan de bedradingsrobot overgedragen.

WAGO Wiring Bot-stations in de praktijk

Benieuwd? Nu contact opnemen!

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: